メカニカル部品技術窓口
質量を最大15%削減したエアシリンダ。【特長】・標準形:複動・両ロッド仕様・エアクッション制御が容易
単位:mm

基本形/CA2WB

片側ジャバラ付き

両面ジャバラ付き


JIS記号(エアクッション)
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 作動方式 | 複動 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.08MPa | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃※ オートスイッチ付:-10~+60℃※ | ||||
| クッション | エアクッションまたはラバークッション | ||||
| ストローク長さの許容差 | ~250st:(0~+1.0) 251~1,000st:(0~+1.4) | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| 取付支持形式 | 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、センタトラニオン形 | ||||
単位:kg
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | アルミチューブ | 0.92 | 1.38 | 1.86 | 3.32 | 4.55 |
| 鉄チューブ | 0.97 | 1.44 | 1.96 | 3.5 | 4.83 | ||
| 軸方向フート形 | アルミチューブ | 1.11 | 1.6 | 2.19 | 3.99 | 5.54 | |
| 鉄チューブ | 1.16 | 1.66 | 2.29 | 4.17 | 5.82 | ||
| フランジ形 | アルミチューブ | 1.29 | 1.83 | 2.65 | 4.77 | 6.47 | |
| 鉄チューブ | 1.34 | 1.89 | 2.75 | 4.95 | 6.75 | ||
| トラニオン形 | アルミチューブ | 1.28 | 1.86 | 2.66 | 4.87 | 6.83 | |
| 鉄チューブ | 1.33 | 1.92 | 2.76 | 5.05 | 7.11 | ||
| 50ストローク当りの割増質量 | 全取付金具 | アルミチューブ | 0.28 | 0.37 | 0.44 | 0.66 | 0.86 |
| 鉄チューブ | 0.35 | 0.47 | 0.55 | 0.89 | 1.15 | ||
| 付属金具 | 1山ナックル | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 | |
| 2山ナックル(ピン付) | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 | ||
計算方法
(例)CA2WL40-100(軸方向フート形、φ40(チューブ内径40mm)、100st)
1.18+0.28×100/50=1.74kg

| 番号 | 名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミダイカスト | 2個 | 三価クロメート |
| 2 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1個 | 硬質アルマイト |
| 3 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 1個 | 硬質クロームめっき |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | 1個 | - |
| 5 | クッションリング | アルミニウム合金 | 2個 | アルマイト |
| 6 | ブッシュ | 軸受用合金 | 1個 | - |
| 7 | クッションバルブ | 鋼線 | 2個 | 亜鉛三価クロメート |
| 8 | タイロッド | 炭素鋼 | 4個 | 亜鉛三価クロメート |
| 9 | 止め輪 | バネ用鋼 | 2個 | 燐酸塩被膜 |
| 10 | バネ座金 | 鋼線 | 8個 | 亜鉛三価クロメート |
| 11 | タイロッドナット | 圧延鋼材 | 8個 | 亜鉛三価クロメート |
| 12 | クッションパッキン | ウレタン | 2個 | - |
| 13 | ロッドパッキン | NBR | 2個 | - |
| 14 | ピストンパッキン | NBR | 1個 | - |
| 15 | クッションバルブパッキン | NBR | 2個 | - |
| 16 | シリンダチューブガスケット | NBR | 2個 | - |
| 17 | ロッド先端ナット | 圧延鋼材 | 2個 | 亜鉛三価クロメート |
| 18 | 磁石※ | - | 1個 | - |



単位:mm
| チューブ内径 (mm) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H1 | J | K | KA | M | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8×1.25 | 6 | 14 | 11 | M14×1.5 |
| 50 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8×1.25 | 7 | 18 | 11 | M18×1.5 |
| 63 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10×1.25 | 7 | 18 | 14 | M18×1.5 |
| 80 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 13 | M12×1.75 | 10 | 22 | 17 | M22×1.5 |
| 100 | 40 | 37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 16 | M12×1.75 | 10 | 26 | 17 | M26×1.5 |
| チューブ内径 (mm) | N | P | RT | RY | S | ジャバラ無 | ジャバラ付(片側) | (両側) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ZZ | d | e | f | h | L | ZZ | ZZ | ||||||
| 40 | 27 | 1/4 | 30 | 64 | 84 | 51 | 186 | 56 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4ストローク | 194 | 202 |
| 50 | 30 | 3/8 | 30 | 76 | 90 | 58 | 206 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4ストローク | 214 | 222 |
| 63 | 31 | 3/8 | 40 | 92 | 98 | 58 | 214 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4ストローク | 222 | 230 |
| 80 | 37 | 1/2 | 45 | 112 | 116 | 71 | 258 | 76 | 65 | 12.5 | 80 | 1/4ストローク | 267 | 276 |
| 100 | 40 | 1/2 | 50 | 136 | 126 | 72 | 270 | 76 | 65 | 14.0 | 81 | 1/4ストローク | 279 | 288 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,967円 ( 13,164円 ) | 19日目 |
11,967円 ( 13,164円 ) | 19日目 |
12,436円 ( 13,680円 ) | 19日目 |
12,436円 ( 13,680円 ) | 19日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 19日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 19日目 |
19,976円 ( 21,974円 ) | 19日目 |
12,902円 ( 14,192円 ) | 19日目 |
20,288円 ( 22,317円 ) | 19日目 |
13,370円 ( 14,707円 ) | 19日目 |
13,369円 ( 14,706円 ) | 19日目 |
13,839円 ( 15,223円 ) | 19日目 |
20,433円 ( 22,476円 ) | 19日目 |
14,306円 ( 15,737円 ) | 19日目 |
14,306円 ( 15,737円 ) | 19日目 |
14,773円 ( 16,250円 ) | 19日目 |
15,240円 ( 16,764円 ) | 19日目 |
16,176円 ( 17,794円 ) | 19日目 |
16,176円 ( 17,794円 ) | 19日目 |
16,175円 ( 17,793円 ) | 19日目 |
17,109円 ( 18,820円 ) | 19日目 |
25,468円 ( 28,015円 ) | 19日目 |
11,968円 ( 13,165円 ) | 19日目 |
14,640円 ( 16,104円 ) | 19日目 |
14,639円 ( 16,103円 ) | 19日目 |
24,294円 ( 26,723円 ) | 19日目 |
15,288円 ( 16,817円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
17,147円 ( 18,862円 ) | 19日目 |
18,270円 ( 20,097円 ) | 19日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 19日目 |
19,175円 ( 21,093円 ) | 19日目 |
15,947円 ( 17,542円 ) | 6日目 |
16,598円 ( 18,258円 ) | 19日目 |
16,597円 ( 18,257円 ) | 19日目 |
21,886円 ( 24,075円 ) | 19日目 |
17,258円 ( 18,984円 ) | 19日目 |
19,233円 ( 21,156円 ) | 19日目 |
17,905円 ( 19,696円 ) | 19日目 |
18,565円 ( 20,422円 ) | 19日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 19日目 |
27,031円 ( 29,734円 ) | 19日目 |
20,523円 ( 22,575円 ) | 19日目 |
21,834円 ( 24,017円 ) | 19日目 |
23,141円 ( 25,455円 ) | 19日目 |
25,760円 ( 28,336円 ) | 19日目 |
31,797円 ( 34,977円 ) | 19日目 |
33,034円 ( 36,337円 ) | 19日目 |
16,598円 ( 18,258円 ) | 19日目 |
17,718円 ( 19,490円 ) | 19日目 |
20,328円 ( 22,361円 ) | 19日目 |
18,378円 ( 20,216円 ) | 19日目 |
29,710円 ( 32,681円 ) | 19日目 |
18,378円 ( 20,216円 ) | 19日目 |
19,028円 ( 20,931円 ) | 19日目 |
19,688円 ( 21,657円 ) | 19日目 |
25,679円 ( 28,247円 ) | 19日目 |
21,775円 ( 23,953円 ) | 19日目 |
19,687円 ( 21,656円 ) | 19日目 |
21,871円 ( 24,058円 ) | 19日目 |
質量を最大15%削減したエアシリンダ。
【特長】
・標準形:複動・両ロッド仕様
・エアクッション制御が容易

SMC
角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドとなります。4面に小型オートスイッチの取り付けが可能です。ファスナーによりオートスイッチ取り付け溝内へのゴミ・異物の混入、堆積を防止します(オプション)。

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(角形カバー)となります。ロッドカバー、ヘッドカバーの形状変更により質量を削減しました。最大1,000mm/s(全サイズ)と高速で、高負荷にも対応しています。

SMC
エアシリンダ 両ロッド形 エアハイドロタイプ CS1Wシリーズ
エアシリンダ/エアハイドロタイプ:両ロッド形(給油・無給油タイプ)となります。角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダです。エアハイドロタイプは、φ125(直径125mm)、φ140(直径140mm)、φ160(直径160mm)のみとなります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~