メカニカル部品技術窓口

基本形/(B)


JIS記号(エアクッション)
※クッション機構による吸収可能な運動エネルギーは複動形:片ロッドと同一です。

| 番号 | 名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミダイカスト | 1 | 三価クロメート |
| 2 | ヘッドカバー | アルミダイカスト | 1 | 三価クロメート |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | 1 | - |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | 1 | - |
| 6 | クッションリング | 圧延鋼材 | 2 | 亜鉛クロメート |
| 7 | ピストンナット | 圧延鋼材 | 1 | 亜鉛クロメート |
| 8 | 回り止めガイド | 軸受合金 | 1 | - |
| 9 | クッションバルブ | 鋼線 | 2 | 亜鉛三価クロメート |
| 10 | 止め輪 | バネ用鋼 | 2 | φ40~100(直径40~100mm) |
| 11 | タイロッド | 炭素鋼 | 4 | 亜鉛三価クロメート |
| 12 | タイロッドナット | 炭素鋼 | 8 | 亜鉛三価クロメート |
| 13 | ウェアリング | 樹脂 | 1 | - |
| 14 | ロッドパッキン | NBR | 1 | - |
| 15 | ピストンパッキン | NBR | 1 | - |
| 16 | クッションパッキン | ウレタン | 2 | - |
| 17 | クッションバルブパッキン | NBR | 2 | - |
| 18 | シリンダチューブガスケット | NBR | 2 | - |
| 19 | ロッド先端ナット | 圧延鋼材 | 1 | 亜鉛三価クロメート |
| 20 | 磁石 | - | (1) | - |
| 21 | 六角穴付止めねじ | 鋼線 | 2 | 黒色亜鉛三価クロメート |
※エアクッションなしの場合は、ラバークッション付きとなります。
なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32(チューブ内径32mm)・φ40(チューブ内径40mm)は6mm、φ50(チューブ内径50mm)・φ63(チューブ内径63mm)は8mm、φ80(チューブ内径80mm)・φ100(チューブ内径100mm)は10mm全長が長くなります。

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

単位:mm
| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ~500 | 22 | 19.5 | 46 | 17 | 32.5 | 12.2 | 30 | 13 | 13 | 47 | 6 |
| 40 | ~500 | 30 | 27 | 52 | 22 | 38 | 14.2 | 35 | 13 | 14 | 51 | 8 |
| 50 | ~600 | 35 | 32 | 65 | 27 | 46.5 | 19 | 40 | 14 | 15.5 | 58 | 11 |
| 63 | ~600 | 35 | 32 | 75 | 27 | 56.5 | 19 | 45 | 14 | 16.5 | 58 | 11 |
| 80 | ~800 | 40 | 37 | 95 | 32 | 72 | 23 | 45 | 20 | 19 | 72 | 13 |
| 100 | ~800 | 40 | 37 | 114 | 41 | 89 | 27 | 55 | 20 | 19 | 72 | 16 |
| チューブ内径 (mm) | J | MA | MB | MM | N※ | P | S | V | W | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M6×1 | 16 | 4 | M10×1.25 | 26 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 135 |
| 40 | M6×1 | 16 | 4 | M14×1.5 | 26 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 139 |
| 50 | M8×1.25 | 16 | 5 | M18×1.5 | 30.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 156 |
| 63 | M8×1.25 | 16 | 5 | M18×1.5 | 30.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 156 |
| 80 | M10×1.5 | 16 | 5 | M22×1.5 | 37 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 190 |
| 100 | M10×1.5 | 16 | 5 | M26×1.5 | 37 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 190 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,667円 ( 11,734円 ) | 19日目 |
11,031円 ( 12,134円 ) | 19日目 |
11,494円 ( 12,643円 ) | 19日目 |
15,847円 ( 17,432円 ) | 19日目 |
11,957円 ( 13,153円 ) | 19日目 |
12,772円 ( 14,049円 ) | 19日目 |
13,019円 ( 14,321円 ) | 19日目 |
11,649円 ( 12,814円 ) | 19日目 |
12,097円 ( 13,307円 ) | 19日目 |
14,998円 ( 16,498円 ) | 19日目 |
11,494円 ( 12,643円 ) | 19日目 |
12,772円 ( 14,049円 ) | 19日目 |
20,130円 ( 22,143円 ) | 19日目 |
15,578円 ( 17,136円 ) | 19日目 |
16,121円 ( 17,733円 ) | 19日目 |
16,656円 ( 18,322円 ) | 19日目 |
21,055円 ( 23,161円 ) | 19日目 |
15,398円 ( 16,938円 ) | 19日目 |
17,524円 ( 19,276円 ) | 19日目 |
18,698円 ( 20,568円 ) | 19日目 |
18,816円 ( 20,698円 ) | 19日目 |
19,896円 ( 21,886円 ) | 39日目 |
23,663円 ( 26,029円 ) | 19日目 |
24,214円 ( 26,635円 ) | 19日目 |
27,122円 ( 29,834円 ) | 19日目 |
15,886円 ( 17,475円 ) | 19日目 |
16,466円 ( 18,113円 ) | 19日目 |
18,931円 ( 20,824円 ) | 19日目 |
23,479円 ( 25,827円 ) | 19日目 |
21,746円 ( 23,921円 ) | 19日目 |
20,392円 ( 22,431円 ) | 19日目 |
21,375円 ( 23,513円 ) | 19日目 |
26,661円 ( 29,327円 ) | 19日目 |
25,751円 ( 28,326円 ) | 19日目 |
26,666円 ( 29,333円 ) | 19日目 |
27,760円 ( 30,536円 ) | 19日目 |
28,532円 ( 31,385円 ) | 19日目 |
29,303円 ( 32,233円 ) | 19日目 |
30,075円 ( 33,083円 ) | 19日目 |
29,303円 ( 32,233円 ) | 19日目 |
32,387円 ( 35,626円 ) | 19日目 |
32,233円 ( 35,456円 ) | 19日目 |
35,471円 ( 39,018円 ) | 19日目 |
31,907円 ( 35,098円 ) | 19日目 |
36,569円 ( 40,226円 ) | 19日目 |
30,075円 ( 33,083円 ) | 19日目 |
33,312円 ( 36,643円 ) | 19日目 |
35,749円 ( 39,324円 ) | 19日目 |
33,312円 ( 36,643円 ) | 19日目 |
17,827円 ( 19,610円 ) | 19日目 |
23,906円 ( 26,297円 ) | 19日目 |
12,611円 ( 13,872円 ) | 19日目 |
12,338円 ( 13,572円 ) | 19日目 |
17,663円 ( 19,429円 ) | 19日目 |
16,348円 ( 17,983円 ) | 19日目 |
21,746円 ( 23,921円 ) | 19日目 |
21,375円 ( 23,513円 ) | 19日目 |
31,998円 ( 35,198円 ) | 19日目 |
45,532円 ( 50,085円 ) | 19日目 |
12,372円 ( 13,609円 ) | 19日目 |
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減が可能なエアシリンダ。
【特長】
・角形チューブ形エアシリンダ
・4面に小型オートスイッチ取付可能

SMC
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MBKシリーズ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(角形カバー)となります。ロッドカバー、ヘッドカバーの形状変更により質量を削減しました。最大1,000mm/s(全サイズ)と高速で、高負荷にも対応しています。

SMC
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(角形カバー)となります。ロッドカバー、ヘッドカバーの形状変更により質量が削減しました。不回転精度は±0.8°です。

SMC
薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ
薄形シリンダ/ロッド回り止め形、複動・片ロッドとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~