メカニカル部品技術窓口
単位:mm

基本形/(B)

基本形/(B)


JIS記号(エアクッション)
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド | ||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | ||||||
| 周囲温度および 使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | 50~700mm/s | |||||
| ストローク長さの許容差 | ~250:(0~+1.0), 251~1,000:(0~+1.4) | ||||||
| クッション注) | エアクッションまたはラバークッション | ||||||
| 接続口径(Rc、NPT、G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、フランジ形 | ||||||
注)クッション機構による吸収可能な運動エネルギーは複動形:片ロッドと同一です。
単位:kg
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | 0.59 | 0.81 | 1.43 | 1.71 | 3.18 | 4.38 | 6.68 |
| フート形 | 0.71 | 0.95 | 1.65 | 1.99 | 3.68 | 5.04 | 8.76 | |
| フランジ形 | 0.88 | 1.18 | 1.88 | 2.50 | 4.63 | 7.69 | 10.86 | |
| 50ストローク当りの割増質量 | 全取付金具 | 0.21 | 0.3 | 0.46 | 0.51 | 0.77 | 1.1 | 1.25 |
計算方法
例)MB1WB32-100Z(基本形/φ32(直径32mm)、100st)
0.59+0.21×100/50=1.01kg
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

単位:mm
| チューブ内径(mm) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 19.5 | 46 | 17 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 47 | 6 |
| 40 | 30 | 27 | 52 | 22 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 51 | 8 |
| 50 | 35 | 32 | 65 | 27 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 58 | 11 |
| 63 | 35 | 32 | 75 | 27 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 58 | 11 |
| 80 | 40 | 37 | 95 | 32 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 72 | 13 |
| 100 | 40 | 37 | 114 | 41 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 72 | 16 |
| 125 | 54 | 50 | 136 | 41 | 110 | 32 | 60 | 27 | 19 | 97 | 16 |
| チューブ内径(mm) | J | K | KA | MA | MB | MM | N | P | S※ | V | W | ZZ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M6×1 | 6 | 10 | 16 | 4 | M10×1.25 | 26 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 178 |
| 40 | M6×1 | 6 | 14 | 16 | 4 | M14×1.5 | 26 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 186 |
| 50 | M8×1.25 | 7 | 18 | 16 | 5 | M18×1.5 | 30.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 210 |
| 63 | M8×1.25 | 7 | 18 | 16 | 5 | M18×1.5 | 30.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 210 |
| 80 | M10×1.5 | 10 | 22 | 16 | 5 | M22×1.5 | 37 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 258 |
| 100 | M10×1.5 | 10 | 26 | 16 | 5 | M26×1.5 | 37 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 258 |
| 125 | M12×1.75 | 13 | 27 | 20 | 6 | M27×2 | 38 | 1/2 | 120 | 17 | 15 | 314 |
※ラバークッションの場合、ピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32(直径32mm)・φ40(直径40mm)は6mm、φ50(直径50mm)・φ63(直径63mm)は8mm、φ80(直径80mm)・φ100(直径100mm)は10mm、φ125(直径125mm)は12mm全長が長くなります。
| チューブ内径(mm) | S | ZZ |
|---|---|---|
| 32 | 90 | 184 |
| 40 | 90 | 192 |
| 50 | 102 | 218 |
| 63 | 102 | 218 |
| 80 | 124 | 268 |
| 100 | 124 | 268 |
| 125 | 132 | 316 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,557円 ( 12,713円 ) | 19日目 |
11,825円 ( 13,008円 ) | 19日目 |
13,881円 ( 15,269円 ) | 19日目 |
12,762円 ( 14,038円 ) | 19日目 |
14,653円 ( 16,118円 ) | 19日目 |
14,933円 ( 16,426円 ) | 19日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 19日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 19日目 |
17,524円 ( 19,276円 ) | 19日目 |
17,737円 ( 19,511円 ) | 19日目 |
21,159円 ( 23,275円 ) | 19日目 |
17,091円 ( 18,800円 ) | 19日目 |
17,718円 ( 19,490円 ) | 19日目 |
22,401円 ( 24,641円 ) | 19日目 |
26,064円 ( 28,670円 ) | 19日目 |
16,868円 ( 18,555円 ) | 19日目 |
17,496円 ( 19,246円 ) | 19日目 |
18,117円 ( 19,929円 ) | 19日目 |
18,117円 ( 19,929円 ) | 19日目 |
18,117円 ( 19,929円 ) | 19日目 |
18,745円 ( 20,620円 ) | 19日目 |
22,244円 ( 24,468円 ) | 19日目 |
19,995円 ( 21,995円 ) | 19日目 |
21,244円 ( 23,368円 ) | 19日目 |
27,995円 ( 30,795円 ) | 19日目 |
19,415円 ( 21,357円 ) | 19日目 |
19,415円 ( 21,357円 ) | 19日目 |
20,843円 ( 22,927円 ) | 19日目 |
21,557円 ( 23,713円 ) | 19日目 |
22,272円 ( 24,499円 ) | 19日目 |
23,115円 ( 25,427円 ) | 19日目 |
27,042円 ( 29,746円 ) | 19日目 |
41,292円 ( 45,421円 ) | 19日目 |
39,704円 ( 43,674円 ) | 19日目 |
15,886円 ( 17,475円 ) | 19日目 |
18,286円 ( 20,115円 ) | 19日目 |
20,259円 ( 22,285円 ) | 19日目 |
22,758円 ( 25,034円 ) | 19日目 |
20,747円 ( 22,822円 ) | 19日目 |
23,241円 ( 25,565円 ) | 19日目 |
24,587円 ( 27,046円 ) | 19日目 |
13,878円 ( 15,266円 ) | 19日目 |
18,388円 ( 20,227円 ) | 19日目 |
21,771円 ( 23,948円 ) | 19日目 |
20,259円 ( 22,285円 ) | 19日目 |
32,309円 ( 35,540円 ) | 19日目 |
24,612円 ( 27,073円 ) | 19日目 |
22,985円 ( 25,284円 ) | 19日目 |
23,699円 ( 26,069円 ) | 19日目 |
29,460円 ( 32,406円 ) | 19日目 |
12,955円 ( 14,251円 ) | 19日目 |
11,557円 ( 12,713円 ) | 19日目 |
11,825円 ( 13,008円 ) | 19日目 |
19,857円 ( 21,843円 ) | 19日目 |
15,573円 ( 17,130円 ) | 19日目 |
13,569円 ( 14,926円 ) | 19日目 |
12,093円 ( 13,302円 ) | 19日目 |
16,913円 ( 18,604円 ) | 19日目 |
15,842円 ( 17,426円 ) | 19日目 |
12,360円 ( 13,596円 ) | 19日目 |
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減したエアシリンダ。
【特長】
・角形チューブ形
・4面に小型オートスイッチ取り付け可能
・ジャバラ材質(J):ナイロンターポリン/最高周囲温度 70℃
・ジャバラ材質(K):耐熱ターポリン/最高周囲温度 110℃
(ジャバラ単体の最高周囲温度です)

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(角形カバー)となります。ロッドカバー、ヘッドカバーの形状変更により質量を削減しました。最大1,000mm/s(全サイズ)と高速で、高負荷にも対応しています。

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(角形カバー)となります。ロッドカバー、ヘッドカバーの形状変更により質量が削減しました。エアクッション制御が容易です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
4.3通常価格(税別):7,172円~