17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が624型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • ポートねじの種類

  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • スイッチ数

    ~mm
  • コネクタの種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 19日以内

エアシリンダ 複動・片ロッド JMBシリーズ

通常単価(税別)
9,30945,769
税込単価
10,24050,346
通常出荷日:6日目~19日目

オートスイッチ付き(磁石内蔵)のエアシリンダ。【特長】・省エア 最大29%削減適切なサイズ選定により空...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が624型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形/JMDBB

JMDBB

製品仕様

エアシリンダ 複動・片ロッド JMBシリーズの外観1
エアシリンダ 複動・片ロッド JMBシリーズの外観2
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa*1
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度5~60℃
給油不要(無給油)
使用ピストン速度※50~500mm/s注1)
ストローク長さの許容差0~2
クッション無調整エアクッション+ラバークッション併用
接続口径(Rc、NPT、G)1/8(チューブ内径32mm/40mm/45mm/50mm/56mm)・1/4(チューブ内径63mm/67mm/80mm/85mm)・3/8(チューブ内径100mm)
取付支持形式基本形

※ 選定されたシステム構成によっては、速度を満足しない場合があります。
注1) 最高使用圧力、使用ピストン速度はMBシリーズとは異なります。

標準ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)製作可能最大ストローク
3225、50、75、100、125、150、175、200、250、300300
4025、50、75、100、125、150、175、200、250、300300
4525、50、75、100、125、150、175、200、250、300300
5025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400400
5625、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400400
6325、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400400
6725、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400400
8025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500500
8525、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500500
10025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500500

質量表

単位:kg

チューブ内径(mm)324045505663678085100
基準質量基本形0.210.300.320.620.690.881.031.541.912.56
50ストローク当りの割増質量0.110.170.180.190.200.200.240.320.380.46

計算方法

例)JMDBB32-100(基本形、φ32(直径32mm)、100st)

  • 基準質量:0.21(基本形、φ32(直径32mm))
  • 割増質量:0.11/50ストローク
  • シリンダストローク:100ストローク

0.21+0.11×100/50=0.43kg

型式表示方法

型番表示方法
 

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

チューブ内径
(mm)
ストローク範囲
(mm)
AALBB1CDEFGHH1JKKAMMMNPSZZ
32~3002219.5421731102489386M5×0.85.588M10×1.25181/863109
40~3002421482237143299448M5×0.88128M14×1.5181/862114
45~3002421522241143299448M5×0.88128M14×1.5181/862114
50~400353260274518381095511M6×171611M18×1.5181/863129
56~400353265275018381095511M6×171611M18×1.5181/863129
63~400353270275518386115111M6×171611M18×1.5221/473135
67~400353275275818386115111M8×1.2571611M18×1.5221/473135
80~5004037883269224512136213M8×1.2571913M22×1.5261/483158
85~5004037953274224512136213M10×1.2571914M22×1.5261/483159
100~50040371104187265010146616M10×1.25122314M26×1.5283/888168

使用例

オートスイッチ/結線方法、接続例

■シンク入力仕様の場合
3線式NPN

3線式NPN

2線式

2線式

※PLCの入力仕様により接続方法が異なりますので、PLCの入力仕様に応じて接続してください。

■ソース入力仕様の場合
3線式PNP

3線式PNP

2線式

2線式

※PLCの入力仕様により接続方法が異なりますので、PLCの入力仕様に応じて接続してください。

AND(直列)、OR(並列)接続例

3線式NPN出力のAND接続(リレーを使用する場合)

3線式NPN出力のAND接続(リレーを使用する場合)

※無接点オートスイッチを使用時の入力判定は、50ms間の信号は無効となるように、設備上にて設定願います。

商品特長詳細

許容運動エネルギー

許容運動エネルギーのグラフ

例)φ50(直径50mm)のエアシリンダを最大速度300mm/sで動かすときのロッド先端負荷制限を求める。
グラフの横軸300mm/sより上に延長しチューブ内径50mmのラインとの交点を左に延長し負荷40kgが求められる。

ロッド先端許容横荷重

ロッド先端許容横荷重のグラフ

注意・禁止事項

注意事項

  • ※1許容横荷重について:ピストンロッド先端に加えることのできる横荷重には限界があります。限界を超えた横荷重を加えた状態でシリンダを使用されますと、パッキン類の異常磨耗によるエア漏れや、シリンダチューブとピストンのカジリ、軸受部の異常磨耗等が発生する可能性があります。ピストンロッドに横荷重が加わる際は、カタログに示します許容値内に収まるようにしてください。横荷重が許容値内に収まらない場合、ガイドの設置、荷重相応なボアサイズへの変更を行い、許容値内に収まるようにしてください。
  • ※2ワークとの接続について:ピストンロッド先端にワークを取り付ける際は、ピストンロッドとワークの芯を一致させるように連結してください。ピストンロッドとワークの芯がずれておりますと、偏芯による横荷重が発生し、※1と同様の現象が発生する可能性があります。そのため、シリンダに偏芯荷重をかけない方法として、フローティングジョイントのご使用をお薦めいたします。
  • ※3複数シリンダの同期使用について:空気圧シリンダは速度の制御が難しく、供給圧力や負荷の変動、温度や潤滑状態の変化、シリンダ個々の性能差、各部の経年変化等が速度変動の要因になります。そのため、複数のシリンダを同期させるには、短期間であればスピードコントローラで調整することにより可能な場合もありますが、諸条件の変化により、同期は容易に崩れることが考えられます。同期が崩れた場合、シリンダの作動位置の差によりピストンロッドに無理な力がかかり、パッキンの偏磨耗や軸受部の磨耗、シリンダチューブとピストンのカジリ等を起こす可能性があります。そのため、シリンダの速度調整のみで同期させ使用するようなアプリケーションはお避けください。やむを得ずシリンダを複数使用する場合には、それぞれのシリンダ出力に多少差があってもこじれが生じないように、負荷には剛性の高いガイドを用いるようにしてください。
  • ※4選定されたシステム構成によっては、速度を満足しない場合があります。
  • ※5ご使用の前に必ず「安全上のご注意」「共通注意事項」「オートスイッチ共通注意事項」をご確認ください。
  • ※6上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

ポートねじの種類

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
1
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
25
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
25
32
Rc
M9B
0.5
2
なし
1個
25
32
Rc
M9B
3
2
なし
1個
25
32
Rc
M9BWV
0.5
2
なし
1個
40
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
50
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
50
32
Rc
M9B
0.5
2
なし
1個
50
32
Rc
M9BW
0.5
2
なし
1個
50
32
Rc
M9BW
5
2
なし
1個
50
32
Rc
M9N
1
2
M12-4ピン
1個
50
32
Rc
M9NV
0.5
2
なし
1個
50
32
Rc
M9NV
3
2
なし
1個
50
32
Rc
M9NW
0.5
2
なし
1個
50
32
Rc
M9NW
1
2
M12-4ピン
1個
65
32
Rc
M9BW
3
2
なし
1個
75
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
75
32
Rc
M9B
0.5
2
なし
1個
75
32
Rc
M9BW
0.5
2
なし
1個
75
32
Rc
M9NW
5
2
なし
1個
100
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
100
32
Rc
M9B
0.5
2
なし
1個
100
32
Rc
M9BW
0.5
2
なし
1個
100
32
Rc
M9BW
3
2
なし
1個
100
32
Rc
M9NV
0.5
2
なし
1個
125
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
150
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
150
32
Rc
M9B
0.5
2
なし
1個
150
32
Rc
M9BW
0.5
2
なし
1個
150
32
Rc
M9BW
0.5
2
M12-4ピン
1個
150
32
Rc
M9BWV
5
2
なし
1個
150
32
Rc
M9N
0.5
2
なし
1個
150
32
Rc
M9NW
5
2
なし
1個
150
32
Rc
M9PV
0.5
2
なし
1個
175
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
175
32
Rc
M9B
0.5
2
なし
1個
175
32
Rc
M9BW
3
1
なし
1個
200
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
200
32
Rc
M9BW
0.5
2
なし
1個
200
32
Rc
M9BW
3
2
なし
1個
200
32
Rc
M9BW
3
4
なし
1個
200
32
Rc
M9BW
3
5
なし
1個
200
32
Rc
M9NW
5
2
なし
1個
250
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
250
32
Rc
M9B
3
2
なし
1個
250
32
Rc
M9BW
0.5
2
なし
1個
250
32
Rc
M9BW
3
2
なし
1個
250
32
Rc
M9NW
0.5
2
なし
1個
300
32
Rc
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
300
32
Rc
M9B
3
2
なし
1個
300
32
Rc
M9N
3
2
なし
1個
25
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
50
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
75
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
100
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
125
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
150
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
175
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
200
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
250
32
G
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,309
( 10,240 )
19日目
9,309
( 10,240 )
6日目
16,947
( 18,642 )
6日目
16,990
( 18,689 )
6日目
17,699
( 19,469 )
6日目
11,729
( 12,902 )
19日目
9,537
( 10,491 )
6日目
15,053
( 16,558 )
6日目
15,520
( 17,072 )
6日目
16,643
( 18,307 )
6日目
21,231
( 23,354 )
6日目
18,015
( 19,817 )
6日目
16,361
( 17,997 )
6日目
15,520
( 17,072 )
6日目
19,541
( 21,495 )
6日目
18,184
( 20,002 )
19日目
9,776
( 10,754 )
6日目
17,444
( 19,188 )
6日目
17,310
( 19,041 )
6日目
18,604
( 20,464 )
6日目
10,004
( 11,004 )
6日目
15,520
( 17,072 )
6日目
17,773
( 19,550 )
6日目
18,420
( 20,262 )
6日目
16,268
( 17,895 )
6日目
10,244
( 11,268 )
6日目
10,472
( 11,519 )
19日目
17,773
( 19,550 )
19日目
18,258
( 20,084 )
19日目
22,166
( 24,383 )
19日目
19,953
( 21,948 )
19日目
17,701
( 19,471 )
19日目
19,998
( 21,998 )
19日目
18,582
( 20,440 )
19日目
10,711
( 11,782 )
6日目
18,022
( 19,824 )
6日目
15,866
( 17,453 )
6日目
10,939
( 12,033 )
6日目
16,922
( 18,614 )
6日目
19,389
( 21,328 )
6日目
26,339
( 28,973 )
6日目
30,222
( 33,244 )
6日目
20,493
( 22,542 )
6日目
11,406
( 12,547 )
19日目
19,157
( 21,073 )
6日目
18,978
( 20,876 )
6日目
19,634
( 21,597 )
6日目
19,667
( 21,634 )
6日目
11,874
( 13,061 )
6日目
19,634
( 21,597 )
6日目
20,035
( 22,039 )
6日目
9,309
( 10,240 )
19日目
9,537
( 10,491 )
19日目
9,776
( 10,754 )
19日目
10,004
( 11,004 )
19日目
10,244
( 11,268 )
19日目
10,472
( 11,519 )
19日目
10,711
( 11,782 )
19日目
10,939
( 12,033 )
19日目
11,406
( 12,547 )
19日目

詳細情報

基本情報

オートスイッチ付き(磁石内蔵)のエアシリンダ。
【特長】
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
ラバークッション内蔵によりピストン停止時の金属音を軽減

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 複動・片ロッド JMBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ 複動・片ロッド JMBシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MBKシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ
バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格9,309--4,065 -10,619 -4,026 -13,329 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜1日目〜6日目〜19日目19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形丸形丸形ブロック形丸形丸形
付加機能標準標準標準ロッド回り止め機能付中間停止機能付 / 速度調整機能付速度調整機能付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング