17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が465型番あります。

エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ

通常単価(税別)
6,41128,894
税込単価
7,05231,783
通常出荷日:6日目~19日目

角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダ。【特長】・ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が465型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ラバークッション付き

ラバークッション付き

ロッド先端めねじ形

ロッド先端めねじ形

製品仕様

ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズの外観
2山ナックルジョイントの外観

2山ナックルジョイント

ラバークッションの表示記号

ラバークッションの表示記号

チューブ内径(mm)202532405063
作動方式複動形片ロッド
給油不要(無給油)
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチ無:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度50~500mm/s
ストローク長さの許容差~300st(0~+1.4)mm
クッションラバークッション
ロッド不回転精度±1°±0.8°±0.5°

ストローク表

単位:mm

チューブ内径標準ストローク
2025、50、75、100、125、150
25・3225、50、75、100、125、150、200
40・50・6325、50、75、100、125、150、200、250、300

※標準ストロークを超えるストロークにつきましては、当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
※使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、カタログをご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。

締め付けトルク

  • ※ シリンダの取り付け用ボルトは以下のトルクで締め付け願います。
チューブ内径(mm)六角穴付ボルトサイズ適正締付トルク(N・m)
20M5×0.82.4~3.6
25M64.2~6.2
32M810.0~15.0
40M1019.6~29.4
50M1233.6~50.4
63M1684.8~127.2

構造

単位:mm

ロッド回り止め形/底面取り付けの構造図
番号名称材質備考
1ロッドカバーアルミニウム合金白色硬質アルマイト
2チューブカバーアルミニウム合金白色硬質アルマイト
3ピストンアルミニウム合金-
4ピストンロッドφ20~32(直径20~32mm)ステンレス鋼-
φ40~63(直径40~63mm)炭素鋼硬質クロームめっき
5回り止めガイド焼結含油合金-
6ブッシュ焼結含油合金φ20~32(直径20~32mm)のみ
7ダンパ樹脂-
8ダンパ樹脂-
9ウエアリング樹脂-
10ロッド先端ナット圧延鋼材亜鉛クロメート
11ロッドパッキンNBR-
12ピストンパッキンNBR-
13チューブガスケットNBR-
  • ※ 交換部品/パッキンセットは複動:ロッド回り止め形と同じです。カタログP.328を参照してください。
  • ※ φ50(直径50mm)以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。
  • ※ 分解/交換につきましてはカタログP.362-1製品個別注意事項を確認願います。

型式表示方法

型番表示方法

規格表

単位:mm

チューブ内径(mm)ストローク範囲(mm)AALB1DEFGAGBHH1I
20~1501815.5139.2122201027526
25~2002219.51711142221032631
32~2002219.51712182261032638
40~30030271916252301039847
50~300353227203023312451158
63~300353227203223912451172
チューブ内径(mm)KALLDLHLXMMNPSXYZZ
20830.4φ5.5(直径5.5mm)、φ9.5(直径9.5mm)座ぐり深61518M8×1.25271/8753811104
251036.4φ6.6(直径6.6mm)、φ11(直径11mm)座ぐり深71822M10×1.25291/8774412111
321042.4φ9(直径9mm)、φ14(直径14mm)座ぐり深92124M10×1.25331/8834513117
401452.4φ11(直径11mm)、φ17.5(直径17.5mm)座ぐり深122632M14×1.5371/8945516135
501864.5φ14(直径14mm)、φ20(直径20mm)座ぐり深143241M18×1.5441/41086217155
631876.6φ18(直径18mm)、φ26(直径26mm)座ぐり深183846M18×1.5501/41146419161
  • ※ オートスイッチ取り付け位置はカタログP.357と同様です。

ロッド先端めねじ形

チューブ内径
(mm)
A1HMMXZZ
20813M4×0.72490
25814M5×0.82693
321214M6×12799
401315M8×1.2531111
501816M10×1.533126
631816M10×1.535132

商品特長詳細

エアシリンダのロッド先端形状

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

分解/交換

  • ※ パッキン類の交換は、十分な知識と経験を持った人が行ってください。分解、再組付け後のシリンダの安全性は作業を行った人の責任になります。
  • ※ 分解・再組付けを繰返されますと、ねじに摩耗や変形が生じ、ねじの締結強度が低下する場合があります。
  • ※ 再組付けの際、カバーおよびチューブのねじに摩耗や変形等の異常がないことを確認してください。ねじに摩耗や変形等がありますと、使用中にカバーとチューブが外れて大きな事故となる恐れがあります。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

仕様

ロッド先端形状適用

ロッド先端形状

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

最小発注数量
10
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
15
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
20
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
20
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
5
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端めねじ
なし
-
-
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端めねじ
A93
0.5
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
A93
3
1
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
C73
3
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
C73
3
1
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
H7B
0.5
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BA
3
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
3
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BW
0.5
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BW
3
2
1個
25
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9NW
0.5
1
1個
30
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
30
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
B53
3
2
1個
30
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
0.5
2
1個
35
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
35
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
K59
0.5
2
1個
40
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端めねじ
なし
-
-
1個
40
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
40
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BWV
3
2
1個
45
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
45
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
3
2
1個
45
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
1
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
A93
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
A93
3
1
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
A93
5
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
H7BA
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
H7NW
0.5
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
K59
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BA
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BW
0.5
2
1個
50
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BW
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
2山ナックルジョイント
ロッド先端おねじ
M9N
3
2
1個
60
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端めねじ
なし
-
-
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
A93
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
A93
5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
B54
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
B54
5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
C73
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
C73C
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
C73
3
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
H7NW
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BA
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BW
0.5
2
1個
78
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
80
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端めねじ
なし
-
-
1個
80
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BWV
0.5
2
1個
85
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9B
3
2
1個
85
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
M9BW
0.5
2
1個
90
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
100
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
なし
-
-
1個
100
20
磁石内蔵
金具なし
ロッド先端おねじ
A93
0.5
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,272
( 9,099 )
19日目
7,219
( 7,941 )
19日目
6,692
( 7,361 )
19日目
13,144
( 14,458 )
19日目
6,692
( 7,361 )
19日目
10,787
( 11,866 )
19日目
6,692
( 7,361 )
19日目
9,152
( 10,067 )
19日目
12,538
( 13,792 )
19日目
9,547
( 10,502 )
19日目
13,579
( 14,937 )
19日目
16,452
( 18,097 )
19日目
13,424
( 14,766 )
19日目
14,490
( 15,939 )
19日目
12,957
( 14,253 )
19日目
9,396
( 10,336 )
19日目
7,446
( 8,191 )
19日目
15,200
( 16,720 )
19日目
13,028
( 14,331 )
19日目
7,446
( 8,191 )
19日目
16,441
( 18,085 )
19日目
6,920
( 7,612 )
19日目
6,920
( 7,612 )
19日目
14,737
( 16,211 )
19日目
8,530
( 9,383 )
19日目
12,716
( 13,988 )
19日目
13,339
( 14,673 )
19日目
6,920
( 7,612 )
19日目
10,846
( 11,931 )
19日目
8,750
( 9,625 )
19日目
12,611
( 13,872 )
19日目
17,683
( 19,451 )
19日目
16,528
( 18,181 )
19日目
18,180
( 19,998 )
19日目
16,124
( 17,736 )
19日目
12,716
( 13,988 )
19日目
13,889
( 15,278 )
19日目
15,040
( 16,544 )
19日目
14,991
( 16,490 )
19日目
7,687
( 8,456 )
19日目
7,160
( 7,876 )
6日目
11,253
( 12,378 )
6日目
13,642
( 15,006 )
6日目
15,791
( 17,370 )
6日目
17,113
( 18,824 )
6日目
12,029
( 13,232 )
6日目
14,490
( 15,939 )
19日目
11,835
( 13,019 )
6日目
16,782
( 18,460 )
6日目
13,822
( 15,204 )
6日目
15,285
( 16,814 )
6日目
12,863
( 14,149 )
6日目
7,387
( 8,126 )
19日目
7,911
( 8,702 )
19日目
15,535
( 17,089 )
19日目
14,116
( 15,528 )
19日目
13,960
( 15,356 )
19日目
8,141
( 8,955 )
19日目
7,744
( 8,518 )
19日目
10,753
( 11,828 )
19日目

詳細情報

基本情報

角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダ。
【特長】
・ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・ロッド先端金具の品番を設定。
・オートスイッチ位置微調整が容易。
・オートスイッチ付き(CDG1KR)。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械
4
満足度:4.0
ダイレクトマウントの取付ができ、ロッドが回り止めされているものがほしくてこちらを購入しました。今のところいい動きをしてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CG1KWシリーズ
エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MBKシリーズ
角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,411-5,468 -5,982 -6,170 -10,619 -10,352 -
通常出荷日6日目〜6日目〜9日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド両ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形ブロック形ブロック形ブロック形
付加機能ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング