メカニカル部品技術窓口
単位:mm

基本形/CG1KWBN:ラバークッション付き


ラバークッションの表示記号
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形両ロッド | |||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.08MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと) | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||
| ストローク長さの許容差 | ~1,000st(0~+1.4)mm、~1,500st(0~+1.8)mm | |||||
| クッション | ラバークッション | |||||
| ロッド不回転精度注) | ±1° | ±0.8° | ±0.5° | |||
| 取付支持形式 | 基本形、基本形(トラニオン取付用めねじなし)、軸方向フート形、フランジ形、トラニオン形 | |||||
※φ20~63(直径20~63mm)のフート形、フランジ形には、トラニオン取り付け用めねじはありません。許容運動エネルギーを超えないようご使用ください。詳細はカタログP.311をご参照ください。
注)ロッド不回転精度は標準ストロークの値です。
単位:mm
| チューブ内径 | 標準ストローク | 最大製作可能ストローク※ |
|---|---|---|
| 20 | 25、50、75、100、125、150、200 | 201~1,500 |
| 25 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300 | 301~1,500 |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50・63 |
※最大製作可能ストロークはロングストロークを示します。
注)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。カタログをご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。
※型番、外形寸法につきましてはカタログP.309をご参照ください。
| 取付支持形式 | 基本形 | 軸方向フート形 | フランジ形 | トラニオン形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準装備 | ロッド先端ナット | ● | ● | ● | ● |
| オプション | 1山ナックルジョイント | ● | ● | ● | ● |
| 2山ナックルジョイント(ピン付)注1) | ● | ● | ● | ● | |
| 揺動受け金具 | - | - | - | ● | |
注1)2山ナックルジョイントのピン、止め輪は付属梱包となります。
注2)材質ステンレス鋼の取り付け支持金具、付属金具を用意しています。詳細は、カタログをご参照ください。

1山ナックルジョイント

2山ナックルジョイント
単位:mm

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバーA | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ロッドカバーB | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 5 | ピストンロッドA | ステンレス鋼 | φ32(直径32mm)以下 |
| 炭素鋼※ | 硬質クロームめっき※ φ40(直径40mm)以上 | ||
| 6 | ピストンロッドB | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)のマグネット内蔵の場合 |
| 炭素鋼※※ | 硬質クロームめっき※ | ||
| 7 | 回り止めガイド | 軸受合金 | - |
| 8 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 9 | ダンパ | 樹脂 | - |
| 10 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 11 | ロッドパッキンA | NBR | - |
| 12 | ロッドパッキンB | NBR | - |
| 13 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 14 | チューブガスケット | NBR | - |
※φ20~32(直径20~32mm)は材質がステンレス鋼になります。
※※オートスイッチ付きシリンダのφ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)の場合には材質がステンレス鋼になります。
※※※オートスイッチ付きシリンダの場合、ピストンに磁石が装着されています。


単位:mm
| チューブ内径 | ストローク範囲 | A | AL | B1 | C | D | DK | E | F | GA | H1 | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ~1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 8 | 9.2 | 12 | 2 | 12 | 5 | 26 | M4×0.7深7 |
| 25 | ~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 10 | 11 | 14 | 2 | 12 | 6 | 31 | M5×0.8深7.5 |
| 32 | ~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 12 | 18 | 2 | 12 | 6 | 38 | M5×0.8深8 |
| 40 | ~1,500 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 16 | 25 | 2 | 13 | 8 | 47 | M6×1深12 |
| 50 | ~1,500 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 20 | 30 | 2 | 14 | 11 | 58 | M8×1.25深16 |
| 63 | ~1,500 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 20 | 32 | 2 | 14 | 11 | 72 | M10×1.5深16 |
| チューブ内径 | K | KA | KB | MM | NA | P | S | TA | TC | H | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 6 | 8 | M8×1.25 | 24 | 1/8 | 77 | 11 | M5×0.8 | 35 | 147 |
| 25 | 5.5 | 8 | 10 | M10×1.25 | 29 | 1/8 | 77 | 11 | M6×0.75 | 40 | 157 |
| 32 | 5.5 | 10 | 10 | M10×1.25 | 35.5 | 1/8 | 79 | 11 | M8×1.0 | 40 | 159 |
| 40 | 6 | 14 | 14 | M14×1.5 | 44 | 1/8 | 87 | 12 | M10×1.25 | 50 | 187 |
| 50 | 7 | 18 | 18 | M18×1.5 | 55 | 1/4 | 102 | 13 | M12×1.25 | 58 | 218 |
| 63 | 7 | 18 | 18 | M18×1.5 | 69 | 1/4 | 102 | 13 | M14×1.5 | 58 | 218 |

オートスイッチ付属ねじのみ緩めることでオートスイッチ位置の微調整が可能

基本形にトラニオン取り付け用タップなし形状を追加設定。シンプル構造により異物たまりができない

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,251円 ( 6,876円 ) | 19日目 |
9,464円 ( 10,410円 ) | 19日目 |
11,250円 ( 12,375円 ) | 19日目 |
12,663円 ( 13,929円 ) | 19日目 |
8,616円 ( 9,478円 ) | 19日目 |
12,051円 ( 13,256円 ) | 19日目 |
13,033円 ( 14,336円 ) | 19日目 |
6,519円 ( 7,171円 ) | 19日目 |
6,518円 ( 7,170円 ) | 9日目 |
9,731円 ( 10,704円 ) | 19日目 |
10,267円 ( 11,294円 ) | 19日目 |
12,855円 ( 14,141円 ) | 19日目 |
11,516円 ( 12,668円 ) | 19日目 |
6,786円 ( 7,465円 ) | 19日目 |
9,999円 ( 10,999円 ) | 19日目 |
10,535円 ( 11,589円 ) | 19日目 |
12,540円 ( 13,794円 ) | 19日目 |
9,180円 ( 10,098円 ) | 19日目 |
10,945円 ( 12,040円 ) | 19日目 |
15,220円 ( 16,742円 ) | 19日目 |
9,638円 ( 10,602円 ) | 19日目 |
16,157円 ( 17,773円 ) | 19日目 |
7,053円 ( 7,758円 ) | 19日目 |
10,266円 ( 11,293円 ) | 19日目 |
10,801円 ( 11,881円 ) | 19日目 |
12,807円 ( 14,088円 ) | 19日目 |
10,088円 ( 11,097円 ) | 19日目 |
12,587円 ( 13,846円 ) | 19日目 |
12,498円 ( 13,748円 ) | 19日目 |
9,906円 ( 10,897円 ) | 19日目 |
8,156円 ( 8,972円 ) | 19日目 |
7,321円 ( 8,053円 ) | 19日目 |
10,535円 ( 11,589円 ) | 19日目 |
11,070円 ( 12,177円 ) | 19日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 19日目 |
9,687円 ( 10,656円 ) | 19日目 |
12,765円 ( 14,042円 ) | 19日目 |
13,301円 ( 14,631円 ) | 19日目 |
13,034円 ( 14,337円 ) | 19日目 |
7,589円 ( 8,348円 ) | 19日目 |
10,801円 ( 11,881円 ) | 19日目 |
13,342円 ( 14,676円 ) | 19日目 |
8,124円 ( 8,936円 ) | 19日目 |
15,013円 ( 16,514円 ) | 19日目 |
6,604円 ( 7,264円 ) | 19日目 |
10,352円 ( 11,387円 ) | 19日目 |
8,962円 ( 9,858円 ) | 19日目 |
13,476円 ( 14,824円 ) | 19日目 |
12,050円 ( 13,255円 ) | 19日目 |
12,585円 ( 13,844円 ) | 19日目 |
9,197円 ( 10,117円 ) | 19日目 |
9,465円 ( 10,412円 ) | 19日目 |
16,155円 ( 17,771円 ) | 19日目 |
6,872円 ( 7,559円 ) | 19日目 |
10,084円 ( 11,092円 ) | 19日目 |
10,620円 ( 11,682円 ) | 19日目 |
12,405円 ( 13,646円 ) | 19日目 |
15,306円 ( 16,837円 ) | 19日目 |
14,227円 ( 15,650円 ) | 19日目 |
14,987円 ( 16,486円 ) | 19日目 |
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易なエアシリンダ。
【特長】
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・基本形にトラニオン取り付けタップなし形状を設定
・オートスイッチ付き(CDG1KW)
・タイプ:回り止め形
・作動方式:複動
・形式:両ロッド
・クッションの種類:ラバークッション

SMC
薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CQ2KWシリーズ
薄形シリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現します。

SMC
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドとなります。ロッドカバー、ヘッドカバーの形状変更により質量が削減しました。エアクッション制御が容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
小型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,470円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~