17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が981型番あります。

エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

通常単価(税別)
4,93932,858
税込単価
5,43336,144
通常出荷日:6日目~19日目

集約配管形のエアシリンダ。【特長】・ロッド先端形状めねじを標準化したエアシリンダ・使用用途に合ったロッ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が981型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

基本形(B)/(チューブ内径 P-ストローク)の寸法図

基本形(B)/(チューブ内径 P-ストローク)

製品仕様

集約配管形:複動・片ロッド CM2□Pシリーズの外観
複動/片ロッド・ラバークッションのJIS記号

複動/片ロッド・ラバークッションのJIS記号

シリンダチューブ内径(mm)20253240
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差(0~+1.4)mm
クッションラバークッション
使用ピストン速度50~700mm/s50~650mm/s50~590mm/s50~420mm/s
許容運動エネルギー0.27J0.4J0.65J1.2J

標準ストローク表

チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)最大製作可能ストローク※
(mm)
2025、50、75、100、125、150
200、250、300
1,000
25
32
40

※300ストロークを超える場合には、カタログをご参照ください。

ジャバラ材質

記号ジャバラ材質最高周囲温度
Jナイロンターポリン70℃
K耐熱ターポリン110℃

※ジャバラ単体の最高周囲温度です。

構造

集約配管形:複動・片ロッド CM2□Pシリーズの構造図
番号名称材質備考
1ロッドカバーアルミニウム合金白色アルマイト
2ヘッドカバーアルミニウム合金白色アルマイト
3シリンダチューブステンレス鋼-
4ピストンアルミニウム合金クロメート
5ピストンロッド炭素鋼硬質クロームめっき
6ブッシュ軸受合金-
7パッキン押えステンレス鋼-
8止め輪炭素鋼燐酸塩被膜
9パイプアルミニウム合金白色アルマイト
10スタッド黄銅無電解ニッケルめっき
11ダンパAウレタン-
12ダンパBウレタン-
13止め輪ステンレス鋼-
14ピストンパッキンNBR-
15ピストンガスケットNBR-
16ガスケット樹脂-
17パイプガスケットウレタンゴム-
18スペーサガスケット樹脂φ25(直径25mm)なし
19ウエアリング樹脂-
20取付ナット炭素鋼ニッケルめっき
21ロッド先端ナット炭素鋼亜鉛クロメート
22ロッドパッキン※NBR-

※パッキンにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

型式表示方法

型番表示方法

規格表

単位:mm

チューブ内径AALB1B2DEFFLGHH1H2
201815.51326820(-0.033~0)1310.5-4158
252219.517321026(-0.033~0)1310.5-4568
322219.517321226(-0.033~0)1310.594568
40242122411432(-0.039~0)1613.510.550810
チューブ内径IKKAMMNNANNPQQYSZZ
202856M8×1.251524M20×1.51/819.81462103
2533.55.58M10×1.251530M26×1.51/8221462107
3237.55.510M10×1.251534.5M26×1.51/825.81664109
4046.5712M14×1.521.542.5M32×21/429.81688138

※ジャバラ付きの場合の外形寸法は、標準形/複動片ロッド・ボスカット形と同一寸法ですのでカタログP.180をご参照ください。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

周囲温度

(℃)

仕様

ポートねじの種類

取付支持形式

ジャバラ

オーダーメイド仕様

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

オートスイッチ取付金具

最小発注数量
10
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
10
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7B
3
1
なし
なし
1個
15
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
15
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
A93
0.5
2
なし
なし
1個
20
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
20
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7BW
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
B53
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
B53
3
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9B
3
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9BW
0.5
2
なし
あり
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9N
3
2
なし
あり
1個
40
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
50
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
A93
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
B53
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7B
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7B
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9BW
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
ナイロンターポリン
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
ナイロンターポリン
なし
M9BW
3
2
なし
なし
1個
57
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
60
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
75
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
75
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
75
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73C
3
2
なし
なし
1個
75
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
75
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7A1
3
2
なし
なし
1個
75
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7B
0.5
2
なし
なし
1個
75
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7BW
3
2
なし
なし
1個
75
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
ナイロンターポリン
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
100
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
100
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
B54
0.5
2
なし
なし
1個
100
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
100
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7BA
3
1
なし
なし
1個
100
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9B
3
2
なし
なし
1個
100
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9B
3
2
なし
あり
1個
100
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9BW
0.5
2
なし
あり
1個
120
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
120
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73C
3
2
なし
なし
1個
125
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
125
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
125
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
5
2
なし
なし
1個
125
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7C
0.5
2
なし
なし
1個
125
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7C
3
2
なし
なし
1個
150
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
A93
0.5
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
A93
3
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
B53
0.5
1
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
B64
0.5
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7BW
0.5
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
H7BW
3
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9B
3
2
なし
なし
1個
150
20
-10~60
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
M9B
3
3
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,188
( 5,707 )
19日目
8,328
( 9,161 )
19日目
5,583
( 6,141 )
19日目
8,554
( 9,409 )
19日目
5,188
( 5,707 )
19日目
12,761
( 14,037 )
19日目
5,188
( 5,707 )
19日目
11,829
( 13,012 )
19日目
12,388
( 13,627 )
19日目
9,304
( 10,234 )
19日目
9,865
( 10,852 )
19日目
10,986
( 12,085 )
19日目
10,892
( 11,981 )
19日目
11,945
( 13,140 )
19日目
5,824
( 6,406 )
19日目
5,429
( 5,972 )
19日目
8,796
( 9,676 )
19日目
12,068
( 13,275 )
19日目
9,543
( 10,497 )
19日目
10,104
( 11,114 )
19日目
11,412
( 12,553 )
19日目
11,975
( 13,173 )
19日目
11,133
( 12,246 )
19日目
9,617
( 10,579 )
19日目
15,146
( 16,661 )
19日目
5,656
( 6,222 )
19日目
6,051
( 6,656 )
19日目
5,656
( 6,222 )
19日目
9,770
( 10,747 )
19日目
11,453
( 12,598 )
19日目
10,331
( 11,364 )
19日目
12,295
( 13,525 )
19日目
11,640
( 12,804 )
19日目
13,792
( 15,171 )
19日目
10,082
( 11,090 )
19日目
5,896
( 6,486 )
19日目
12,536
( 13,790 )
19日目
10,572
( 11,629 )
19日目
10,524
( 11,576 )
19日目
11,693
( 12,862 )
19日目
11,694
( 12,863 )
19日目
13,472
( 14,819 )
19日目
6,515
( 7,167 )
19日目
11,922
( 13,114 )
19日目
6,124
( 6,736 )
19日目
10,239
( 11,263 )
19日目
11,359
( 12,495 )
19日目
13,230
( 14,553 )
19日目
13,792
( 15,171 )
19日目
6,364
( 7,000 )
19日目
9,730
( 10,703 )
19日目
10,290
( 11,319 )
19日目
9,543
( 10,497 )
19日目
11,412
( 12,553 )
19日目
10,478
( 11,526 )
19日目
11,039
( 12,143 )
19日目
13,938
( 15,332 )
19日目
14,498
( 15,948 )
19日目
12,160
( 13,376 )
19日目
15,199
( 16,719 )
19日目

詳細情報

基本情報

集約配管形のエアシリンダ。
【特長】
・ロッド先端形状めねじを標準化したエアシリンダ
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・1山クレビス、トラニオン用揺動受け金具設定
・ヘッドカバーに2つの配管ポートを集約して設け、軸方向からだけで配管を可能にしたタイプ
・作動方式:複動片ロッド
・クッション:ラバークッション
・標準装備:取付ナット、ロッド先端ナット
・取付支持形式:ロッド側トラニオン形、ロッド側フランジ形、基本形
・ジャバラ付:なし、ナイロンターポリン、耐熱ターポリン
・ポートねじの種類:G、NPT、Rc

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
エアシリンダ 低摩擦形 複動・片ロッド CM2Qシリーズ
耐水性向上 エアシリンダ 標準形複動・片ロッド CM2シリーズ
エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ
低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,939--4,395 -5,848 -6,170 -4,962 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜19日目6日目〜在庫品1日目〜19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ-一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形丸形ブロック形丸形
付加機能標準標準標準標準ロッド回り止め機能付標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング