メカニカル部品技術窓口
単位:mm



※アクリル製銘板プレート:同梱(未組付き)

減圧弁+デジタル圧力スイッチ+ON/OFF弁+絞り弁+フィルタ組み合わせ時

ON/OFF弁+絞り弁+フィルタ組み合わせ時

絞り弁+フィルタ組み合わせ時
| 使用流体 | エア、N2ガス | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.6MPa(0.05~0.35MPa)注3) | |
| 耐圧力 | 1.0MPa | |
| 使用流体温度 | 5~45℃(ただし、凍結なきこと) | |
| 周囲温度 | ||
| 流量範囲注1) | ~100L/min(ANR) | |
| ろ過度注2) | 0.01μm(捕集効率99.99%) | |
| 流体接触部材質 | ボディ | AL |
| ブッシュ | AL | |
| パッキン | HNBR | |
| 継手材質 | ストレートφ4(直径4mm) | POM, SUS, PBT, NBR(ふっ素コーティング) |
| ストレートφ6(直径6mm) | POM, SUS, 黄銅(無電解ニッケルメッキ), NBR(ふっ素コーティング) | |
| エルボ | POM, SUS, 黄銅(無電解ニッケルメッキ), PBT, NBR(ふっ素コーティング) | |
| 適用チューブ材質 | PFA, ポリオレフィン, ソフトポリオレフィン, ポリウレタン注4) | |
注1)最大流量は設定圧力により変わります。詳細は流量特性グラフをご参照願います。
注2)SMCの測定条件によります。
注3)設定圧力範囲上限値は型番により変更できます。
注4)ポリウレタンチューブは軟質のため挿入時チューブが折れてしまう場合があります。チューブの根元を持ち奥まで確実に装着してください。
| 減圧弁構造 | 直動式 | |
|---|---|---|
| リリーフ構造 | リリーフタイプ | |
| 圧力計仕様 | 示度精度 | ±3%F.S.(フルスパン) |
| 目盛角度 | 230° | |
| 設置計(リミットインジケータ) | あり | |
| 流体接触部材質 | ボディ、ポートプラグ | PBT |
| ベンザ、ステム | POM | |
| ダイヤフラム | 耐候性NBR | |
| バルブ | アルミニウム合金(クロメート), HNBR | |
| バルブスプリング | SUS | |
| Oリング | HNBR | |
| 圧力表示機能なし | POM, HNBR | |
| 圧力計付 | 黄銅, HNBR | |
| デジタル圧力スイッチ | PPS, シリコーン, HNBR | |
| 弁構造 | パイロット形2ポートポペットタイプ | |
|---|---|---|
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+50℃注1) | |
| 耐衝撃/耐振動 | 150/30m/s2注2) | |
| 内部漏れ cm3/min | 15以下 | |
| 外部漏れ cm3/min | 15以下 | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| コイル定格電圧 | DC12V, DC24V | |
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | |
| 消費電力 | V5, V6 | 起動:2.9W 保持:0.6W |
| V5E | 1.8W | |
| リード線取出方法 | グロメット | |
| 流量特性 | C[dm3/(s・bar)] | V5, V6:1.4, V5E:0.71 |
| b | V5, V6:0.23, V5E:0.25 | |
| Cv | V5, V6:0.33, V5E:0.17 | |
| 最低使用圧力差 | 0.01MPa注3) | |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | |
| 応答時間注4) | ON | 10ms以下(省電力回路付) |
| OFF | 15ms以下(省電力回路付) | |
| 流体接触部材質 | ボディ | PBT |
| ダイヤフラム | HNBR | |
| 可動/固定鉄心 | SUS | |
注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐振動:8.3~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注3)出口側配管に絞り(ノズル等)を取り付けた場合、ON時の圧力差が小さくなります。圧力差が0.01MPaを下回らないようご注意願います。
注4)JIS8375(供給圧力0.5MPa時)(圧力、空気の質により応答時間の数値は変わります。)
【流体接触部材質】

| No. | 名称 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 減圧弁Ass'y | 圧力計なし | - | |
| デジタル圧力スイッチ付 | 設定圧力範囲0~0.35MPaの場合LVB1-2-2 | |||
| NPNオープンコレクタ | ||||
| デジタル圧力スイッチ付 | 設定圧力範囲0~0.35MPaの場合LVB1-3-2 | |||
| PNPオープンコレクタ | ||||
| 圧力計付 | 設定圧力範囲0~0.35MPaの場合LVB1-4-2 | |||
| アクリル製銘板プレート | - | |||
| 2 | ON/OFF弁 | DC12V | - | |
| DC24V(2.9W) | ||||
| DC24V(1.8W) | ||||
| 3 | 絞り弁付クリーンエアフィルタAss'y | 交換エレメント | - | |
| 4 | IN側ワンタッチ管継手Ass'y | ストレート | φ4(直径4mm) | - |
| φ6(直径6mm) | ||||
| エルボ | φ4(直径4mm) | |||
| φ6(直径6mm) | ||||
| 5 | OUT側ワンタッチ管継手Ass'y | ストレート | φ4(直径4mm) | - |
| φ6(直径6mm) | ||||
| エルボ | φ4(直径4mm) | |||
| φ6(直径6mm) | ||||
| 6 | 圧力確認スイッチ | - | ||
| 7 | 圧力確認スイッチ用管継手 | - | ||
条件

ニードル回転数と流量の関係
※流量特性代表値になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,577円 ( 17,135円 ) | 19日目 |
41,903円 ( 46,093円 ) | 19日目 |
28,694円 ( 31,563円 ) | 19日目 |
37,752円 ( 41,527円 ) | 19日目 |
28,694円 ( 31,563円 ) | 19日目 |
49,448円 ( 54,393円 ) | 19日目 |
44,356円 ( 48,792円 ) | 19日目 |
49,814円 ( 54,795円 ) | 19日目 |
35,298円 ( 38,828円 ) | 19日目 |
27,890円 ( 30,679円 ) | 19日目 |
20,664円 ( 22,730円 ) | 19日目 |
23,214円 ( 25,535円 ) | 19日目 |
15,845円 ( 17,430円 ) | 19日目 |
29,188円 ( 32,107円 ) | 19日目 |
40,583円 ( 44,641円 ) | 19日目 |
28,960円 ( 31,856円 ) | 19日目 |
20,931円 ( 23,024円 ) | 19日目 |
24,636円 ( 27,100円 ) | 19日目 |
15,577円 ( 17,135円 ) | 19日目 |
30,844円 ( 33,928円 ) | 19日目 |
28,920円 ( 31,812円 ) | 19日目 |
37,752円 ( 41,527円 ) | 19日目 |
28,694円 ( 31,563円 ) | 19日目 |
37,752円 ( 41,527円 ) | 19日目 |
28,694円 ( 31,563円 ) | 19日目 |
35,524円 ( 39,076円 ) | 19日目 |
35,524円 ( 39,076円 ) | 19日目 |
44,356円 ( 48,792円 ) | 19日目 |
35,298円 ( 38,828円 ) | 19日目 |
44,356円 ( 48,792円 ) | 19日目 |
35,298円 ( 38,828円 ) | 19日目 |
48,474円 ( 53,321円 ) | 19日目 |
37,653円 ( 41,418円 ) | 19日目 |
27,890円 ( 30,679円 ) | 19日目 |
20,664円 ( 22,730円 ) | 19日目 |
33,393円 ( 36,732円 ) | 19日目 |
21,665円 ( 23,832円 ) | 19日目 |
24,904円 ( 27,394円 ) | 19日目 |
15,845円 ( 17,430円 ) | 19日目 |
38,246円 ( 42,071円 ) | 19日目 |
29,188円 ( 32,107円 ) | 19日目 |
38,246円 ( 42,071円 ) | 19日目 |
29,188円 ( 32,107円 ) | 19日目 |
38,020円 ( 41,822円 ) | 19日目 |
28,960円 ( 31,856円 ) | 19日目 |
38,020円 ( 41,822円 ) | 19日目 |
28,960円 ( 31,856円 ) | 19日目 |
44,850円 ( 49,335円 ) | 19日目 |
35,792円 ( 39,371円 ) | 19日目 |
44,850円 ( 49,335円 ) | 19日目 |
35,792円 ( 39,371円 ) | 19日目 |
44,625円 ( 49,088円 ) | 19日目 |
35,565円 ( 39,122円 ) | 19日目 |
44,625円 ( 49,088円 ) | 19日目 |
35,565円 ( 39,122円 ) | 19日目 |
28,158円 ( 30,974円 ) | 19日目 |
29,991円 ( 32,990円 ) | 19日目 |
20,931円 ( 23,024円 ) | 19日目 |
29,991円 ( 32,990円 ) | 19日目 |
20,931円 ( 23,024円 ) | 19日目 |
短ピッチ取り付けが可能なエアブローモジュール。
【特長】
・配管工数削減で省スペースに貢献
・各機器をコンパクトに一体化
・接流体部:ノングリース
・3パターンの組合せが可能
・クリーンエアフィルタ内蔵
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・圧力の集中管理がコンパクトに実現


SMC
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ
SMC社の圧力スイッチとなります。同ブランドのエアブローモジュール、LLB1シリーズのオプションに使用されています。エアラインの元圧確認などにもご利用いただけます。

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
SMC社のクリーンエアフィルタとなります。中空糸エレメントで圧縮空気中の不純物を捕捉・ろ過します。ろ過度は0.01μm(捕集効率99.99%)となっています。カートリッジ型はエレメント交換が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~