メカニカル部品技術窓口
単位:mm

SFC100-02/SFC100-03

SFC102-02/SFC102-03

SFC105-02/SFC105-03

外観
| 使用流体 | 空気、窒素 | |
|---|---|---|
| 使用圧力注1) | MAX.0.99MPa、真空1.3×10-6kPa | |
| 使用温度 | 5~120℃ | |
| エレメント耐差圧 | MAX.0.42MPa | |
| エレメント逆差圧 | MAX.0.07MPa | |
| ろ過度注2) | 0.01μm(捕集効率99.99%) | |
| ヘリウムリーク量 | 4.0×10-9 Pa・m3/sec以下 | |
| 主要材質 | ケース | SUS316(内外面:電解研磨) |
| ろ材 | PTFEメンブラン | |
| シール | PTFE | |
注1)本製品は高圧ガス保安法適合品ではありませんので、最高使用圧力は0.99MPaとなります。0.1MPaを越える圧力変動(脈動)がない条件でご使用ください。
注2)SMCの測定条件によります。
| 型番 | 定格流量 L/min(ANR)注) | 接続 | ろ過面積cm2 | 質量kg |
|---|---|---|---|---|
| SFC100-02 | 240 | Rc1/4(めねじ) | 300 | 0.35 |
| SFC100-03 | Rc3/8(めねじ) | 0.36 | ||
| SFC102-02 | TSJ1/4 | 0.40 | ||
| SFC102-03 | TSJ3/8 | 0.41 | ||
| SFC105-02 | URJ1/4 | 0.44 | ||
| SFC105-03 | URJ3/8 | 0.49 |
注)入口圧力0.7MPa、圧力降下0.02MPa時。

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケース1 | SUS316 | 電解研磨(内外面) |
| 2 | ケース2 | ||
| 3 | エレメント | PTFE、PVDF | - |
| 4 | Oリング | PTFE | - |
| 5 | スペーサ | PVDF | - |
| 型番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| SFC100-02 | Rc1/4 | - | - |
| SFC100-03 | Rc3/8 | - | - |
| SFC102-02 | TSJ1/4 | - | - |
| SFC102-03 | TSJ3/8 | - | - |
| SFC105-02 | URJ1/4 | 22 | 19 |
| SFC105-03 | URJ3/8 | 26.5 | 22 |

流体:圧縮空気/入口温度:20℃
高信頼のふっ素樹脂製メンブランのクリーンガスフィルタ。
【特長】
・エレメント交換不可
・半導体プロセス用圧縮空気、窒素の精密ろ過
・ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%)
・ディスポーザブルタイプ、多段ディスク形
・接続方法:Rc、TSJ、URJ
・配管ねじの呼び:1/4、3/8

SMC
クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ ストレート形 SFB300シリーズ
SMC社のクリーンガスフィルタとなります。ろ材は高信頼のPTFEメンブランで、ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%)です。ブラケットを標準装備しています。

SMC
クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ディスク形 SFA100・200・300シリーズ
SMC社のクリーンガスフィルタとなります。ポリエステル製ホルダとフッ素ゴム(FKM)ガスケットによりカートリッジ化しました。ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%)です。エレメント交換が可能です。

SMC
クリーンガスストレーナ カートリッジタイプ・ストレート形 SFB200シリーズ
SMC社のクリーンガスストレーナとなります。減圧弁、真空レギュレータなどを保護するためのエレメント(120μm、SUS316焼結金属)を使用しています。エレメントの交換が可能です。ブラケットを標準装備しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~