17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ ストレート形 SFB300シリーズ

通常単価(税別)
27,37135,736
税込単価
30,10839,310
通常出荷日:6日目

ブラケットを標準装備したクリーンガスフィルタ。【特長】・エレメント交換不可・半導体プロセス用圧縮空気、...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

SFB300-02の寸法図

SFB300-02

SFB302-02の寸法図

SFB302-02

SFB305-02/SFB315-02の寸法図

SFB305-02/SFB315-02

製品仕様

ディスポーザブルタイプ/ストレート形 SFB300シリーズの外観

外観

仕様

使用流体空気、窒素
使用圧力注1)MAX.0.99MPa、真空1.3×10-6kPa
使用温度5~120℃
エレメント耐差圧MAX.0.5MPa
エレメント逆差圧MAX.0.07MPa
ろ過度注2)0.01μm(捕集効率99.99%)
ヘリウムリーク量4.0×10-9 Pa・m3/sec以下
主要材質ケース・カバーSUS316(内外面:電解研磨)
ろ材PTFEメンブラン
ブラケットSUS304

注1)本製品は高圧ガス保安法適合品ではありませんので、最高使用圧力は0.99MPaとなります。0.1MPaを越える圧力変動(脈動)がない条件でご使用ください。
注2)SMCの測定条件によります。

型番定格流量 L/min(ANR)注)接続ろ過面積cm2質量kg
SFB300-0245Rc1/4(めねじ)100.14
SFB302-02TSJ1/40.15
SFB305-02URJ1/40.14
SFB315-02URJ1/40.15

注)入口圧力0.7MPa、圧力降下0.02MPa時。

構造

ディスポーザブルタイプ/ストレート形 SFB300シリーズの構造図
番号部品名材質備考
1ケースSUS316電解研磨(内外面)
2カバー
3エレメントPTFEメンブラン-
4ブラケットSUS304-

商品特長詳細

SFB30□-02の流量特性グラフ

SFB30□-02の流量特性グラフ

流体:圧縮空気/入口温度:20℃

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 仕様をご確認ください。クリーンガスフィルタは、圧縮空気、窒素ガスのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の流体、圧力、温度では破壊などの原因となりますので、使用しないでください。
  • ※ 最大消費流量で選定してください。エアブローなどの用途として圧縮空気を使用される場合、消費される空気の最大量を求めてからSF□シリーズの使用サイズの選定を行ってください。(最大処理流量を超え、過大な圧縮空気を流しますと圧縮空気の洗浄度の低下やエレメント破損の要因になります。)
  • ※ 処理流量は、初期圧力降下0.02MPa以下で設定してください。初期圧力降下を高く設定しますと、目詰まりにより交換サイクルが短くなります。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

接続種類

仕様

最小発注数量
[Rc(R)] Rc
ディスポーザブル形(ナローサイズ)
1個
TSJ
ディスポーザブル形(ナローサイズ)
1個
URJ
ディスポーザブル形(ナローサイズ)
1個
URJ
ディスポーザブル形(ロングサイズ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,371
( 30,108 )
6日目
35,736
( 39,310 )
6日目
34,085
( 37,494 )
6日目
34,085
( 37,494 )
6日目

詳細情報

基本情報

ブラケットを標準装備したクリーンガスフィルタ。
【特長】
・エレメント交換不可
・半導体プロセス用圧縮空気、窒素の精密ろ過
・高信頼のふっ素樹脂メンブラン
・ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%)
・接続口径:1/4
・接続方法:Rc/TSJ/URJ(SFB31は、URJのみ選択可です)
・機種タイプ:ディスポーザブル形(ナローサイズ)/ディスポーザブル形(ロングサイズ)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ ストレート形 SFB300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ ストレート形 SFB300シリーズ
タッチ・ザ・フィルター
タッチ・ザ・フィルター 抗菌仕様
圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン
エアフィルタ BN-2720
“エクセル・インラインフィルタ”
メーカーSMCアイツールアイツール前田シェルサービス日本精器前田シェルサービス
通常価格27,371-92,800120,42243,6883,106 -16,382
通常出荷日6日目4日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準フィルター標準フィルター
特性クリーンルーム仕様(発塵防止)なしなし-なし-
使用流体一般乾燥エア水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有一般乾燥エア / 高水分エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有一般乾燥エア油分含有エア / 微粒子
処理空気流量(l/min)45750750750390300
使用圧力範囲(MPa)::0.99--0.3::0.7-0::0.97
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング