メカニカル部品技術窓口
単位:mm

SFB200-02/SFB201-02

SFB202-02

SFB203-02

SFB200-02
| 使用流体 | 空気、窒素 | |
|---|---|---|
| 使用圧力注) | MAX.0.99MPa、真空1.3×10-6kPa | |
| 使用温度 | 5~80℃ | |
| エレメント耐差圧 | MAX.1.0MPa | |
| エレメント逆差圧 | MAX.1.0MPa | |
| 公称ろ過度※ | 120μm | |
| 主要材質 | ケース・カバー | SUS316(内外面:電解研磨) |
| シール | ふっ素ゴム(FKM) | |
| ろ材 | SUS316焼結金属 | |
| 包装 | 帯電防止密閉二重包装 | |
注)本製品は高圧ガス保安法適用品ではありませんので、最高使用圧力は0.99MPaとなります。
| 型番 | 定格流量 L/min(ANR)注) | 接続 | ろ過面積cm2 | エレメント品番 | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| SFB200-02 | 400 | Rc1/4(めねじ) | 10 | ES001S-120V (Oリング含む) | 0.16 |
| SFB201-02 | NPT1/4(めねじ) | ||||
| SFB202-02 | TSJ1/4 | 0.17 | |||
| SFB203-02 | UOJ1/4 | 0.20 |
注)入口圧力0.7MPa、圧力降下0.02MPa時。

構造・外観

構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケース | SUS316 | 電解研磨(内外面) | |
| 2 | カバー | |||
| 3 | エレメント | クリーンガスフィルタ | PTFEメンブラン | SFB10□の場合 |
| クリーンガスストレーナ | SUS316焼結金属 | SFB20□の場合 | ||
| 4 | Oリング | FKM | - | |
| 5 | 六角穴付ねじ | SUS304 | M3 | |
| 6 | ブラケット | - | ||

流体:圧縮空気/入口温度:20℃
ブラケットを標準装備したクリーンガスストレーナ。
【特長】
・SUS316焼結金属エレメントをカートリッジ化(公称ろ過度120μm)。
・エレメント交換可能。
・カートリッジタイプ/ストレート形。
・接続口径:1/4。
・接続方法:Rc/NPT/TSJ/UOJ。

SMC
クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ストレート形 SFB100シリーズ
フッ素樹脂製ホルダとフッ素ゴム(FKM)ガスケットによりカートリッジ化しました。エレメント交換が可能です。ブラケットを標準装備しています。

SMC
クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ ストレート形 SFB300シリーズ
ろ材は高信頼のPTFEメンブランで、ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%)です。ブラケットを標準装備しています。

SMC
クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 SFC100シリーズ
半導体プロセス用圧縮空気、窒素の精密ろ過にご使用いただけます。ろ材は高信頼のPTFEメンブランで、ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%)です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~