17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ディスク形 SFA100・200・300シリーズ

通常単価(税別)
9,90634,781
税込単価
10,89738,259
通常出荷日:6日目~19日目

幅広い環境下で使用可能なクリーンガスフィルタ。【特長】・圧縮空気、窒素の精密ろ過・クリーンな環境で全部...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

SFA100-02/SFA101-02/SFA200-02/SFA201-02/SFA300-02/SFA301-02の寸法図

SFA100-02/SFA101-02/SFA200-02/SFA201-02/SFA300-02/SFA301-02

SFA102-02/SFA202-02/SFA302-02の寸法図

SFA102-02/SFA202-02/SFA302-02

SFA103-02/SFA203-02/SFA303-02の寸法図

SFA103-02/SFA203-02/SFA303-02

製品仕様

SFA103の外観

SFA103

SFA200の外観

SFA200

SFA302の外観

SFA302

仕様

使用流体空気、窒素
使用圧力注1)MAX.0.99MPa、真空1.3×10-6kPa
使用温度5~80℃
エレメント耐差圧MAX.0.1MPa
エレメント逆差圧MAX.0.05MPa
ろ過度注2)0.01μm(捕集効率99.99%)
主要材質ケースSUS316(内外面:電解研磨)
ろ材PTFEメンブラン
シールふっ素ゴム(FKM)
包装帯電防止密閉二重包装

注1)本製品は、高圧ガス保安法適合品ではありませんので、最高使用圧力は0.99MPaとなります。0.1MPaを越える圧力変動(脈動)がない条件でご使用ください。
注2)SMCの測定条件によります。

型番定格流量 L/min(ANR)注1)接続ろ過面積cm2エレメント型番注2)質量kg
SFA100-0226Rc1/4(めねじ)13.85ED001S-X10V0.34
SFA101-02NPT1/4(めねじ)
SFA200-0270Rc1/4(めねじ)33.18ED101S-X10V0.44
SFA201-02NPT1/4(めねじ)
SFA300-02140Rc1/4(めねじ)56.75ED201S-X10V0.66
SFA301-02NPT1/4(めねじ)
SFA102-0226TSJ1/4
Tube, Swage Joint
13.85ED001S-X10V0.38
SFA202-027033.18ED101S-X10V0.49
SFA302-0214056.75ED201S-X10V0.70
SFA103-0226UOJ1/4
Union O Ring, Joint
13.85ED001S-X10V0.42
SFA203-027033.18ED101S-X10V0.53
SFA303-0214056.75ED201S-X10V0.75

注1)入口圧力0.7MPa、圧力降下0.02MPa時。
注2)エレメント型番には、構造図番号(3)~(7)の内容が含まれます(構造図参照)。

構造

カートリッジタイプ/ディスク形 SFA100/SFA200/SFA300シリーズの構造図
番号部品名材質備考
1ケースSUS316電解研磨(内外面)
2VクランプSUS304-
3ホルダ1ポリエステルエレメント
4ホルダ2
5ろ材PTFE
6パッキンFKM
7Vパッキン

規格表

単位:mm

型番接続(A)(φB)
SFA100-02Rc1/44676
SFA101-02NPT1/4
SFA200-02Rc1/45196
SFA201-02NPT1/4
SFA300-02Rc1/459120
SFA301-02NPT1/4
型番接続(A)(φB)
SFA102-02TSJ1/4(Tube Swage Joint)8976
SFA202-029396
SFA302-02101120
型番接続(A)(φB)
SFA103-02UOJ1/4(Union O Ring Joint)11776
SFA203-0212296
SFA303-02130120

( ):参考寸法

商品特長詳細

流量特性 (流体:圧縮空気/入口温度:20℃)

SFA10□の流量特性

SFA10□

SFA20□の流量特性

SFA20□

SFA30□の流量特性

SFA30□

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 仕様をご確認ください。クリーンガスフィルタは、圧縮空気、窒素ガスのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の流体、圧力、温度では破壊などの原因となりますので、使用しないでください。
  • ※ 最大消費流量で選定してください。エアブローなどの用途として圧縮空気を使用される場合、消費される空気の最大量を求めてからSF□シリーズの使用サイズの選定を行ってください。(最大処理流量を超え、過大な圧縮空気を流しますと圧縮空気の洗浄度の低下やエレメント破損の要因になります。)
  • ※ 処理流量は、初期圧力降下0.02MPa以下で設定してください。初期圧力降下を高く設定しますと、目詰まりにより交換サイクルが短くなります。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

種類

特性

使用流体

処理空気流量

(l/min)

使用圧力範囲

(MPa)

接続種類

配管ねじの呼び

ろ過度

ドレンコック

ボウル材質

ボウルガード

適用機種

最小発注数量
[交換用エレメント] 関連部品(交換用エレメント)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SFA10□-02
1個
[交換用エレメント] 関連部品(交換用エレメント)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SFA20□-02
1個
[交換用エレメント] 関連部品(交換用エレメント)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SF30□-20
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
26
~0.99
[Rc(R)] Rc
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
26
~0.99
[NPT] NPTめねじ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
26
~0.99
TSJ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
26
~0.99
UOJ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
70
~0.99
[Rc(R)] Rc
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
70
~0.99
[NPT] NPTめねじ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
70
~0.99
TSJ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
70
~0.99
UOJ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
140
~0.99
[Rc(R)] Rc
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
140
~0.99
[NPT] NPTめねじ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
140
~0.99
TSJ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
[標準] 標準
クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
140
~0.99
UOJ
1/4
0.01μm
なし
[メタル] SUS316
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,906
( 10,897 )
6日目
11,387
( 12,526 )
6日目
14,705
( 16,176 )
6日目
22,685
( 24,954 )
6日目
22,685
( 24,954 )
19日目
28,625
( 31,488 )
19日目
28,625
( 31,488 )
19日目
27,370
( 30,107 )
6日目
26,105
( 28,716 )
19日目
30,677
( 33,745 )
19日目
30,677
( 33,745 )
19日目
30,664
( 33,730 )
6日目
27,598
( 30,358 )
19日目
34,781
( 38,259 )
19日目
34,781
( 38,259 )
19日目

詳細情報

基本情報

幅広い環境下で使用可能なクリーンガスフィルタ。
【特長】
・圧縮空気、窒素の精密ろ過
・クリーンな環境で全部品の洗浄、組立、検査、帯電防止密閉二重包装までを一貫して行う
・PTFEメンブランエレメントをカートリッジ化(ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%))
・エレメント交換が可能
・カートリッジタイプ/ディスク形

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ディスク形 SFA100・200・300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ディスク形 SFA100・200・300シリーズ
クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 SFC100シリーズ
エアフィルタ (マイクロエレッサ・マイクロノート形 セパレートタイプ) 1219・1238シリーズ
エア用フィルター Bタイプ
大容量形エアフィルタ AF800・900シリーズ
エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズ
メーカーSMCSMCCKDミスミSMCCKD
通常価格9,906-45,486 --3,180 -2,987 --
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜22日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング