メカニカル部品技術窓口

注)MUB25の場合にはプラグ止めとなります。
■ロッド先端めねじ

※上記寸法以外は、おねじタイプと同一です。ただし、K・KA寸法はおねじタイプと同一です。
■フート形

■ロッド側フランジ形

■ヘッド側フランジ形

■1山クレビス形/2山クレビス形


■磁石内蔵シリンダの型番
| 相当チューブ内径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 単動押出し、引込み形 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.18MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.4 | ||||
| クッション | ラバークッション | ||||
| 取付支持形式 | フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形 | ||||
| 許容回転トルク | 0.25N・m | 0.55N・m | 1.25N・m | 2.0N・m | |
| ロッド不回転精度 | ±1° | ±0.8° | ±0.5° | ||
■取付支持金具別
<フート形>
<ロッド側フランジ形>
<1山クレビス形/2山クレビス形>
| 作動方式 | 相当チューブ内径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| 押出し、引込み | 5, 10 | 5, 10, 15, 20 | |||
| 支持金具 | サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| フート注1) | MU-L02 | MU-L03 | MU-L04 | MU-L05 | MU-L06 |
| フランジ | MU-F02 | MU-F03 | MU-F04 | MU-F05 | MU-F06 |
| 1山クレビス | MU-C02 | MU-C03 | MU-C04 | MU-C05 | MU-C06 |
| 2山クレビス注3) | MU-D02 | MU-D03 | MU-D04 | MU-D05 | MU-D06 |
注1)フート金具をご注文の際には、シリンダ1台分の場合には数量2ヶでご手配ください。
注2)各取付支持金具に付属する部品は下記の通りです。
注3)2山クレビス形には、クレビス用ピンと止め輪が同梱されます。
注4)本体取付用ボルトには緩み止め剤(例:ロックタイト242)の塗布をおすすめします。

| 型番 | サイズ | d | H1 | B1 | C1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-03 | 25 | M10×1.25 | 6 | 17 | 19.6 | 16.5 |
| NT-MU03 | 32 | M12×1.25 | 7 | 19 | 21.9 | 18 |
| NT-04 | 40 | M14×1.5 | 8 | 22 | 25.4 | 21 |
| NT-05 | 50, 63 | M18×1.5 | 11 | 27 | 31.2 | 26 |
| 型番 | 標準ストローク | A | AL | B | BS | BT | BX | BY | C | D | ET | EY | GX | GY | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUB25 | 5, 10 | 22 | 19.5 | 24 | 42 | M5×0.8深さ7.5 | 9 | 7 | 54 | 12 | M5×0.8深さ11 | 26 | 10 | 5 | 36 |
| MUB32 | 5, 10 | 26 | 23.5 | 28 | 50 | M6×1深さ12 | 6.5 | 8 | 68 | 14 | M6×1深さ11 | 42 | 8.5 | 5.5 | 40 |
| MUB40 | 5, 10, 15, 20 | 30 | 27 | 32 | 54 | M8×1.25深さ13 | 8 | 9 | 86 | 16 | M8×1.25深さ11 | 54 | 9 | 7 | 45 |
| MUB50 | 5, 10, 15, 20 | 35 | 32 | 39 | 64 | M10×1.5深さ14.5 | 10 | 9 | 104 | 20 | M10×1.5深さ15 | 64 | 11.5 | 8 | 53 |
| MUB63 | 5, 10, 15, 20 | 35 | 32 | 50 | 63 | M12×1.75深さ18 | 11 | 12 | 124 | 20 | M12×1.75深さ15 | 72 | 11.5 | 10 | 56 |
| 型番 | K | KA | MM | N | NC | ND | NE | NS | NX | NY | P | S | ZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TN | TF | |||||||||||||
| MUB25 | 5.5 | 10 | M10×1.25 | 16.5 | 7.5深さ4.5 | M5×0.8 | 4.3 | 48 | 6 | 26 | M5×0.8 | - | - | 60 | 96 |
| MUB32 | 5.5 | 12 | M12×1.25 | 18 | 9深さ5.5 | M6×1 | 5.1 | 50 | 6.5 | 28 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 63 | 103 |
| MUB40 | 6 | 14 | M14×1.5 | 18.5 | 10.5深さ6.5 | M8×1.25 | 6.9 | 54 | 8 | 36 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 70 | 115 |
| MUB50 | 7 | 18 | M18×1.5 | 24 | 13.5深さ8.5 | M10×1.5 | 8.7 | 64 | 10 | 42 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 84 | 137 |
| MUB63 | 7 | 18 | M18×1.5 | 24 | 17深さ10.5 | M12×1.75 | 10.5 | 63 | 11 | 46 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 85 | 141 |
※ピストンロッド4面幅の位置は、シリンダ側面に対し±3°です。
■ロッド先端めねじ
| 型番 | H | MM | ZZ |
|---|---|---|---|
| MUB25 | 14 | M6×1深さ12 | 74 |
| MUB32 | 14 | M8×1.25深さ13 | 77 |
| MUB40 | 15 | M8×1.25深さ13 | 85 |
| MUB50 | 18 | M10×1.5深さ15 | 102 |
| MUB63 | 21 | M10×1.5深さ15 | 106 |
■フート形
| 型番 | LD | LH | LS | LT | LX | LY | LZ | X | Y | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL25 | 5.5 | 29 | 84 | 3.2 | 11 | 56 | 23 | 12 | 6 | 114 |
| MUL40 | 9 | 46 | 106 | 4.5 | 15 | 89 | 31 | 18 | 10 | 143 |
■ロッド側/ヘッド側フランジ形
| 型番 | FD | FT | FV | FX | FY | FZ | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUF25 | 5.5 | 8 | 76 | 14 | 66 | 24 | 104 |
| MUF32 | 7 | 8 | 94 | 16 | 82 | 28 | 111 |
| MUF40, MUG40 | 9 | 9 | 118 | 18 | 102 | 32 | 124 |
| MUF50 | 11 | 12 | 144 | 22 | 126 | 39 | 149 |
| MUF63 | 13 | 14 | 168 | 30 | 148 | 50 | 155 |
■1山クレビス形/2山クレビス形
| 型番 | CDH10 | CX | CZ | L | RR | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC25, MUD25 | 8(0~+0.058) | 9 | 18 | 17 | 8 | 113 | 121 |
| MUC32 | 10(0~+0.058) | 11 | 22 | 22 | 10 | 125 | 135 |
| MUC40, MUD40 | 10(0~+0.058) | 13 | 26 | 27 | 10 | 142 | 152 |
| MUD50 | 14(0~+0.070) | 16 | 32 | 32 | 14 | 169 | 183 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,299円 ( 8,029円 ) | 19日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 19日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 19日目 |
14,953円 ( 16,448円 ) | 19日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 19日目 |
13,376円 ( 14,714円 ) | 19日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 19日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 19日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
13,463円 ( 14,809円 ) | 19日目 |
11,495円 ( 12,645円 ) | 19日目 |
12,623円 ( 13,885円 ) | 19日目 |
12,342円 ( 13,576円 ) | 19日目 |
9,864円 ( 10,850円 ) | 19日目 |
7,744円 ( 8,518円 ) | 19日目 |
10,285円 ( 11,314円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
8,835円 ( 9,719円 ) | 19日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 19日目 |
9,396円 ( 10,336円 ) | 19日目 |
12,902円 ( 14,192円 ) | 19日目 |
12,623円 ( 13,885円 ) | 19日目 |
13,183円 ( 14,501円 ) | 19日目 |
12,902円 ( 14,192円 ) | 19日目 |
12,902円 ( 14,192円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
10,285円 ( 11,314円 ) | 19日目 |
10,845円 ( 11,930円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
11,956円 ( 13,152円 ) | 19日目 |
9,776円 ( 10,754円 ) | 19日目 |
12,902円 ( 14,192円 ) | 19日目 |
12,623円 ( 13,885円 ) | 19日目 |
14,527円 ( 15,980円 ) | 19日目 |
15,074円 ( 16,581円 ) | 19日目 |
13,237円 ( 14,561円 ) | 19日目 |
8,652円 ( 9,517円 ) | 19日目 |
9,516円 ( 10,468円 ) | 19日目 |
13,044円 ( 14,348円 ) | 19日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 19日目 |
10,705円 ( 11,776円 ) | 19日目 |
15,963円 ( 17,559円 ) | 19日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 19日目 |
14,685円 ( 16,154円 ) | 19日目 |
12,761円 ( 14,037円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 19日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 19日目 |
15,204円 ( 16,724円 ) | 19日目 |
13,321円 ( 14,653円 ) | 19日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 19日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 19日目 |
9,070円 ( 9,977円 ) | 19日目 |
10,058円 ( 11,064円 ) | 19日目 |
9,070円 ( 9,977円 ) | 19日目 |
11,373円 ( 12,510円 ) | 19日目 |
9,208円 ( 10,129円 ) | 19日目 |
12,248円 ( 13,473円 ) | 19日目 |
【特長】
・4方向からの小型オートスイッチの取付可能
・オートスイッチのはみ出しがなし
・オートスイッチの取付が容易
・作業工数低減
・ストローク300mmまで対応可能
・幅寸法:最大62%削減(CA2シリンダとの比較)
・金具不要で、取付方式が自在
・短ピッチ取付が可能
・各種取付金具により広範囲な使用に対応
・2色表示式無接点オートスイッチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
4.3通常価格(税別):7,172円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ/CUJシリーズφ4、φ6、φ8、φ10
0通常価格(税別):2,284円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~