メカニカル部品技術窓口


表示記号/ラバークッション(非円形ピストン)
| チューブ内径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド形 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.4 | ||||
| クッション | ラバークッション | ||||
| 取付支持形式 | フート形、ロッド側フランジ形 | ||||
| 許容回転トルク | 0.25N・m | 0.55N・m | 1.25N・m | 2.0N・m | |
| ロッド不回転精度 | ±1° | ±0.8° | ±0.5° | ||

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 2 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 4 | ピストンロッドA | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 5 | ピストンロッドB | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | - |
| 8 | ウエアリング | 樹脂 | - |
| 9 | 磁石 | - | 磁石内蔵形のみ内蔵 |
| 10 | ロッド先端ナット | 圧延鋼 | ロッド先端おねじのみ付属 |
| 11 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 12 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 13 | ダンパ | NBR | - |
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。



単位:mm
| 型番 | ストローク範囲 (mm) | A | AL | B | BS | BT | BX | BY | C | D | ET | EY | GX | GY | H | K | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUWB25 | 5~300 | 22 | 19.5 | 24 | 37 | M5×0.8深さ7.5 | 9 | 7 | 54 | 12 | M5×0.8深さ11 | 26 | 10 | 5 | 36 | 5.5 | 10 |
| MUWB32 | 5~300 | 26 | 23.5 | 28 | 45 | M6×1深さ12 | 6.5 | 8 | 68 | 14 | M6×1深さ11 | 42 | 8.5 | 5.5 | 40 | 5.5 | 12 |
| MUWB40 | 5~300 | 30 | 27 | 32 | 44 | M8×1.25深さ13 | 8 | 9 | 86 | 16 | M8×1.25深さ11 | 54 | 9 | 7 | 45 | 6 | 14 |
| MUWB50 | 5~300 | 35 | 32 | 39 | 54 | M10×1.5深さ14.5 | 10 | 9 | 104 | 20 | M10×1.5深さ15 | 64 | 11.5 | 8 | 53 | 7 | 18 |
| MUWB63 | 5~300 | 35 | 32 | 50 | 53 | M12×1.75深さ18 | 11 | 12 | 124 | 20 | M12×1.75深さ15 | 72 | 11.5 | 10 | 56 | 7 | 18 |
| 型番 | MM | N | NC | ND | NE | NS | NX | NY | P | S | ZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TN | TF | |||||||||||
| MUWB25 | M10×1.25 | 16.5 | 7.5深さ4.5 | M5×0.8 | 4.3 | 43 | 6 | 26 | M5×0.8 | - | - | 55 | 127 |
| MUWB32 | M12×1.25 | 18 | 9深さ5.5 | M6×1 | 5.1 | 45 | 6.5 | 28 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 58 | 138 |
| MUWB40 | M14×1.5 | 18.5 | 10.5深さ6.5 | M8×1.25 | 6.9 | 44 | 8 | 36 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 60 | 150 |
| MUWB50 | M18×1.5 | 24 | 13.5深さ8.5 | M10×1.5 | 8.7 | 54 | 10 | 42 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 74 | 180 |
| MUWB63 | M18×1.5 | 24 | 17深さ10.5 | M12×1.75 | 10.5 | 53 | 11 | 46 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 75 | 187 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,220円 ( 12,342円 ) | 19日目 |
16,651円 ( 18,316円 ) | 19日目 |
20,578円 ( 22,636円 ) | 19日目 |
17,586円 ( 19,345円 ) | 19日目 |
19,169円 ( 21,086円 ) | 19日目 |
9,730円 ( 10,703円 ) | 9日目 |
15,247円 ( 16,772円 ) | 19日目 |
9,730円 ( 10,703円 ) | 19日目 |
15,808円 ( 17,389円 ) | 19日目 |
15,247円 ( 16,772円 ) | 19日目 |
15,808円 ( 17,389円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
15,146円 ( 16,661円 ) | 19日目 |
20,520円 ( 22,572円 ) | 19日目 |
15,333円 ( 16,866円 ) | 19日目 |
15,895円 ( 17,485円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
21,327円 ( 23,460円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
17,401円 ( 19,141円 ) | 19日目 |
14,059円 ( 15,465円 ) | 19日目 |
15,333円 ( 16,866円 ) | 19日目 |
15,895円 ( 17,485円 ) | 19日目 |
14,772円 ( 16,249円 ) | 19日目 |
16,920円 ( 18,612円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
15,511円 ( 17,062円 ) | 19日目 |
17,016円 ( 18,718円 ) | 19日目 |
15,146円 ( 16,661円 ) | 19日目 |
20,520円 ( 22,572円 ) | 19日目 |
15,333円 ( 16,866円 ) | 19日目 |
15,895円 ( 17,485円 ) | 19日目 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 19日目 |
21,327円 ( 23,460円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
15,613円 ( 17,174円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
14,772円 ( 16,249円 ) | 19日目 |
15,333円 ( 16,866円 ) | 19日目 |
15,895円 ( 17,485円 ) | 19日目 |
15,053円 ( 16,558円 ) | 19日目 |
10,943円 ( 12,037円 ) | 19日目 |
9,918円 ( 10,910円 ) | 19日目 |
12,815円 ( 14,097円 ) | 19日目 |
13,376円 ( 14,714円 ) | 19日目 |
14,759円 ( 16,235円 ) | 19日目 |
18,270円 ( 20,097円 ) | 19日目 |
15,714円 ( 17,285円 ) | 19日目 |
9,918円 ( 10,910円 ) | 19日目 |
12,255円 ( 13,481円 ) | 19日目 |
12,815円 ( 14,097円 ) | 19日目 |
14,773円 ( 16,250円 ) | 19日目 |
11,646円 ( 12,811円 ) | 19日目 |
13,376円 ( 14,714円 ) | 19日目 |
13,938円 ( 15,332円 ) | 19日目 |
13,003円 ( 14,303円 ) | 19日目 |
4方向からの小型オートスイッチの取付可能。
【特長】
・オートスイッチのはみ出しがなし
・オートスイッチの取付が容易
・作業工数低減
・ストローク300mmまで対応可能
・幅寸法:最大62%削減(CA2シリンダとの比較)
・金具不要で、取付方式が自在
・短ピッチ取付が可能
・各種取付金具により広範囲な使用に対応
・2色表示式無接点オートスイッチ
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
プレートシリンダ 複動 片ロッド MUシリーズ
プレートシリンダ:複動・片ロッドとなります。同ブランドのシリンダ、CA2シリーズとして幅寸法を最大62%削減しました。短ピッチ取付が可能です(オートスイッチなしの場合)。

SMC
薄形シリンダ プレート形 複動 片ロッド CQUシリーズ
プレートシリンダ:複動・片ロッドとなります。全長短縮、質量削減により軽量・コンパクトです。止め輪を取外すだけでパッキン等の交換が容易にできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,174円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,840円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

コガネイ
一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ
4.4通常価格(税別):4,431円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~