メカニカル部品技術窓口
単位:mm

φ12~25(チューブ内径12~25mm)

表示記号(クッションなし)
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 給油 | 不要(無給油) | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.07MPa | 0.05MPa | ||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無の場合-10~+70℃(ただし凍結なきこと) | |||
| オートスイッチ付の場合-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| クッション | なし | |||
| ロッド先端ねじ | めねじ | |||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm | |||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||
| 許容運動エネルギー J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
| ロッド不回転精度 | ±1° | ±0.7° | ||
| チューブ内径 (mm) | ロッド対辺寸法 (mm) | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | |||
| 12 | 5.2 | 90 | 27 | 45 | 63 |
| 16 | 6.2 | 168 | 50 | 84 | 117 |
| 20 | 8.2 | 256 | 77 | 128 | 179 |
| 25 | 10.2 | 401 | 120 | 200 | 281 |

標準:φ12(チューブ内径12mm

標準:φ16(チューブ内径16mm)/φ20(チューブ内径20mm)/φ25(チューブ内径25mm)

ロッド先端おねじ

オートスイッチ付き磁石内蔵:φ12(チューブ内径12mm)

オートスイッチ付き磁石内蔵:φ16(チューブ内径16mm)

オートスイッチ付き磁石内蔵:φ20(チューブ内径20mm)/φ25(チューブ内径25mm)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | カラー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 5 | ピストンロッドA | ステンレス鋼 | - |
| 6 | ピストンロッドB | ステンレス鋼 | - |
| 7 | スイッチ付用スペーサ | アルミニウム合金 | クロメート |
| 8 | 磁石 | - | - |
| 9 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | りん酸塩被膜 |
| 10 | 回り止めガイド | 焼結含油合金 | φ16(チューブ内径16mm)、φ20(チューブ内径20mm)、φ25(チューブ内径25mm)の場合 |
| 11 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | ニッケルめっき |
| 12 | 平座金 | 圧延合金 | ニッケルめっき |
| 13 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 14 | 回り止め用ロッドパッキン | NBR | - |
| 15 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 16 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 17 | チューブガスケット | NBR | - |
| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 (mm) | オートスイッチなし | オートスイッチ付 | L | L1 | LD | LG | LH | LT | LX | LY | LZ | X | Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | B | LS | A | A1 | B | LS | |||||||||||||
| 12 | 5~30 | 54 | 75 | 27 | 15 | 59 | 80 | 32 | 20 | 13.5 | 24 | 4.5 | 2.8 | 17 | 2 | 34 | 29.5 | 44 | 8 | 4.5 |
| 16 | 5~30 | 54 | 78 | 27 | 15 | 59 | 83 | 32 | 20 | 13.5 | 25.5 | 4.5 | 2.8 | 19 | 2 | 38 | 33.5 | 48 | 8 | 5 |
| 20 | 5~50 | 60 | 88 | 31 | 19 | 70 | 98 | 41 | 29 | 14.5 | 28.5 | 6.6 | 4 | 24 | 3.2 | 48 | 42 | 62 | 9.2 | 5.8 |
| 25 | 5~50 | 64 | 99 | 34 | 19 | 74 | 109 | 44 | 29 | 15 | 32.5 | 6.6 | 4 | 26 | 3.2 | 52 | 46 | 66 | 10.7 | 5.8 |
■警告
※本シリンダ両側に出たピストンロッドには互いに逆向きのトルクが掛からないように願います。トルクを掛けられますと内部の連結ねじ部が緩み思わぬ事故や故障となる可能性がありますのでご注意ください。
また、負荷の取り付け/取り外しは負荷を取り付ける側のピストンロッド2面幅部を固定した状態で行ってください。この時、トルクが回り止めガイドに加わらないように配慮して行ってください。決して反対側のピストンロッド2面幅を固定して戻しトルクを掛けないように願います。

シリンダの正しい使用例

シリンダの誤った使用例
■注意
■注意
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,622円 ( 6,184円 ) | 19日目 |
11,423円 ( 12,565円 ) | 19日目 |
8,254円 ( 9,079円 ) | 19日目 |
10,888円 ( 11,977円 ) | 19日目 |
8,254円 ( 9,079円 ) | 19日目 |
6,368円 ( 7,005円 ) | 19日目 |
11,871円 ( 13,058円 ) | 19日目 |
9,475円 ( 10,423円 ) | 19日目 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 19日目 |
6,068円 ( 6,675円 ) | 19日目 |
8,835円 ( 9,719円 ) | 19日目 |
9,372円 ( 10,309円 ) | 19日目 |
11,335円 ( 12,469円 ) | 19日目 |
11,870円 ( 13,057円 ) | 19日目 |
10,687円 ( 11,756円 ) | 19日目 |
11,602円 ( 12,762円 ) | 19日目 |
6,514円 ( 7,165円 ) | 19日目 |
9,818円 ( 10,800円 ) | 19日目 |
8,167円 ( 8,984円 ) | 19日目 |
14,214円 ( 15,635円 ) | 19日目 |
12,316円 ( 13,548円 ) | 19日目 |
9,417円 ( 10,359円 ) | 19日目 |
9,147円 ( 10,062円 ) | 19日目 |
9,549円 ( 10,504円 ) | 19日目 |
11,780円 ( 12,958円 ) | 19日目 |
6,651円 ( 7,316円 ) | 19日目 |
9,955円 ( 10,951円 ) | 19日目 |
8,303円 ( 9,133円 ) | 19日目 |
11,205円 ( 12,326円 ) | 19日目 |
11,741円 ( 12,915円 ) | 19日目 |
11,918円 ( 13,110円 ) | 19日目 |
12,455円 ( 13,701円 ) | 19日目 |
11,649円 ( 12,814円 ) | 19日目 |
12,185円 ( 13,404円 ) | 19日目 |
12,185円 ( 13,404円 ) | 19日目 |
11,918円 ( 13,110円 ) | 19日目 |
13,489円 ( 14,838円 ) | 19日目 |
12,186円 ( 13,405円 ) | 19日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 19日目 |
11,649円 ( 12,814円 ) | 19日目 |
13,828円 ( 15,211円 ) | 19日目 |
12,363円 ( 13,599円 ) | 19日目 |
10,000円 ( 11,000円 ) | 19日目 |
12,097円 ( 13,307円 ) | 19日目 |
9,463円 ( 10,409円 ) | 19日目 |
7,274円 ( 8,001円 ) | 19日目 |
10,039円 ( 11,043円 ) | 19日目 |
8,924円 ( 9,816円 ) | 19日目 |
10,575円 ( 11,633円 ) | 19日目 |
13,325円 ( 14,658円 ) | 19日目 |
12,539円 ( 13,793円 ) | 19日目 |
13,074円 ( 14,381円 ) | 19日目 |
9,907円 ( 10,898円 ) | 19日目 |
13,910円 ( 15,301円 ) | 19日目 |
12,807円 ( 14,088円 ) | 19日目 |
12,004円 ( 13,204円 ) | 19日目 |
7,720円 ( 8,492円 ) | 19日目 |
10,488円 ( 11,537円 ) | 19日目 |
13,572円 ( 14,929円 ) | 19日目 |
13,620円 ( 14,982円 ) | 19日目 |
コンパクトな装置設計が可能な薄形シリンダ。
【特長】
・小型オートスイッチ(M9型)取付で、オートスイッチの本体はみ出しがなく、オートスイッチ付でもオートスイッチ部分のスペースをとらない
・設計しやすい角形ボディ形状
・シリンダチューブの断面形状は、オートスイッチなし、オートスイッチ付とも同一形状
・自由に選べるオートスイッチ取付方向
・2タイプのシリンダ取付が可能
・高い不回転精度ロッド回り止め形

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ
薄形シリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドとなります。ピストンロッドの断面形状に六角を採用し、不回転精度の高い製品です。オートスイッチの本体はみ出しがなく、コンパクトな装置設計が可能となります。

SMC
薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CQ2KWシリーズ
薄形シリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現します。

SMC
フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドとなります。角形ボディでブラケットなしの多面直接取り付けで、取り付け面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ/CUJシリーズφ4、φ6、φ8、φ10
0通常価格(税別):2,284円~