17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が451型番あります。

エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

通常単価(税別)
6,61920,664
税込単価
7,28122,730
通常出荷日:6日目~31日目

新構造のエアクッション機構を採用したエアシリンダ。【特長】・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が451型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアクッション付き/フリーマウントシリンダ CUシリーズの寸法図

製品仕様

  • 空気圧(無給油)タイプ
使用流体空気
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.08MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチ無:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
ロッド先端ねじおねじ
ストローク長さの許容差0~+1.0
使用ピストンスピード50~500mm/s

有効クッション長さ

  • チューブ内径20mm:有効クッション長さ6.6mm
  • チューブ内径25mm:有効クッション長さ6.7mm
  • チューブ内径32mm:有効クッション長さ7.7mm

標準ストローク表

チューブ内径20mm、25mm、32mm:標準ストローク20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm

構造

CUシリーズの構造図
番号部品名材質個数備考
1シリンダチューブアルミニウム合金1硬質アルマイト
2ロッドカバーアルミニウム合金1硬質アルマイト
3ヘッドカバーアルミニウム合金1クロメート
4ピストンアルミニウム合金1クロメート
5ピストンロッドステンレス鋼1-
6止め輪炭素工具鋼1燐酸塩被膜
7ロッド先端ナット炭素鋼1クロメート
8クッションニードルアッセンブリ-(2)-
9硬球炭素鋼2-
10磁石-1-
11オートスイッチ-(2)-
12ピストンガスケットNBR1-
13ピストンパッキンNBR2-
14ロッドパッキンNBR1-
15ガスケットNBR1-

ロッド先端ナット/付属品

ロッド先端ナット/付属品の寸法図
単位:mm
部品型番適用チューブ内径dH1B1C1
NT-015A20M6×1.051011.5
NT-0225M8×1.2551315.0
NT-0332M10×1.2561719.6

材質:炭素鋼

オートスイッチ適正取り付け位置(ストロークエンド検出時)および取り付け高さ

単位:mm

■D-A9□型/D-M9□型/D-M9□W型/D-M9□A型

D-A9□型/D-M9□型/D-M9□W型/D-M9□A型の寸法図

※( )内数値はD-A96型の寸法です。

■D-A9□V型/D-M9□V型/D-M9□WV型/D-M9□AV型

D-A9□V型/D-M9□V型/D-M9□WV型/D-M9□AV型の寸法図

※( )内数値はD-M9□V型/D-M9□WV型の寸法です。

チューブ内径
(mm)
D-A9□・D-A9□VD-M9□・D-M9□WD-M9□V・D-M9□WVD-M9□AD-M9□AV
ABWABWABWABWABW
20181513(10.5)22199221911221911221913
2520119(6.5)24.515524.515724.515724.5159
3222.513.511.5(9)26.517.57.526.517.59.526.517.59.526.517.511.5
  • ※1 上表の値はストロークエンド検出におけるオートスイッチの取り付け位置に対する目安です。実際の設定においてはオートスイッチの作動状態を確認の上、調整願います。
  • ※2 表中Wの( )内数値はD-A90型、D-A93型の寸法です。

動作範囲

  • D-A9□型、D-A9□V型
    チューブ内径20mm:11mm/チューブ内径25mm:12.5mm/チューブ内径32mm:14mm
  • D-M9□型、D-M9□V型、D-M9□W、D-M9□WV型、D-M9□A型、D-M9□AV型
    チューブ内径20mm:7mm/チューブ内径25mm:7mm/チューブ内径32mm:7.5mm

※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。(ばらつき±30%程度)周囲の環境により大きく変化する場合があります。

規格表

単位:mm
チューブ内径ポートAA'BCCACBDEGAGBHJJA
20M5×0.8121426422022892927191612
25M5×0.815.51832502525101032.522.5232015
321/819.5224062313112113525272419
チューブ内径KKALMMNNPQRTSZ標準ストローク
203056M6×1.0M5×0.8深さ85.513169.3深さ8537220,30,40,50,60,
70,80,90,100
253868M8×1.25M5×0.8深さ85.523.5209.3深さ951.574.5
3248710M10×1.25M6×1.0深さ96.6292411深さ11.55683

使用例

軸方向取り付け形 (ボディタップ)

軸方向取り付け形 (ボディタップ)

縦取り付け形 (ボディ通し穴)

縦取り付け形 (ボディ通し穴)

横取り付け形 (ボディ通し穴)

横取り付け形 (ボディ通し穴)

注意・禁止事項

止め輪の着脱

  • ※ 取り付け、取り外しは適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)にて行ってください。
  • ※ 適正なプライヤ(C形止め輪取り付け工具)をご使用した場合でも、プライヤ(C形止め輪取り付け工具)の先端部から外れ、止め輪が飛出し人体および周辺機器に損害を与えてしまう恐れがありますので注意してください。また、取り付けの際には確実に止め輪溝に入っているか確認してからエアを供給してください。

選定サポート情報

  • ※ シリンダはストロークエンドまで作動させてください。外部ストッパやクランプワークによってストロークが制限されますと、十分な緩衝や消音効果がえられないことがあります。
  • ※ 負荷質量、最大速度の制限範囲(グラフ1)を厳守してください。なお、この制限範囲は、シリンダをストロークエンドまで作動させ、かつ、適正なクッションニードルの調整が行われることを条件とするものです。制限範囲を超えて使用されますと過度な衝撃が発生し、機械の損傷の原因になることがあります。
負荷質量・最大速度の制限範囲(グラフ1)

負荷質量・最大速度の制限範囲(グラフ1)

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

周囲温度

(℃)

ポートねじの種類

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
20
20
-10~70
M5×0.8
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
A93
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
A93
3
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
A93
3
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
A93
0.5
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
A93V
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
A93V
3
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
A96
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9B
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BA
3
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BA
0.5
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9B
3
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9B
0.5
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BV
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BV
3
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BV
3
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BV
0.5
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BV
5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
1
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
0.5
2ヶ付
M12-4ピン
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9N
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9N
3
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9N
1
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9N
0.5
1ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9NV
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
20
-10~60
M5×0.8
M9NW
0.5
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~70
M5×0.8
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
A93
0.5
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
A93
3
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
A93
3
1ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
A93V
3
1ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9B
0.5
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9B
3
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9B
3
1ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9B
1
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9BV
3
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
0.5
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
0.5
2ヶ付
M12-4ピン
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9BW
5
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9N
0.5
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9N
3
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9N
3
1ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9N
0.5
1ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9NV
0.5
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9NV
3
2ヶ付
なし
1個
30
20
-10~60
M5×0.8
M9N
5
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~70
M5×0.8
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A90
0.5
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A90V
3
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A93
0.5
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A93
3
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A93
3
1ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A93V
0.5
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A93V
3
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A93V
3
1ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A93
5
2ヶ付
なし
1個
40
20
-10~60
M5×0.8
A96
0.5
2ヶ付
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,146
( 7,861 )
6日目
9,894
( 10,883 )
6日目
10,665
( 11,732 )
6日目
8,795
( 9,675 )
6日目
8,561
( 9,417 )
6日目
10,665
( 11,732 )
6日目
8,859
( 9,745 )
6日目
10,197
( 11,217 )
6日目
11,997
( 13,197 )
6日目
14,311
( 15,742 )
6日目
10,432
( 11,475 )
6日目
13,096
( 14,406 )
6日目
9,491
( 10,440 )
6日目
13,096
( 14,406 )
6日目
14,615
( 16,077 )
6日目
10,149
( 11,164 )
6日目
9,896
( 10,886 )
6日目
14,197
( 15,617 )
6日目
12,348
( 13,583 )
6日目
12,909
( 14,200 )
6日目
12,628
( 13,891 )
6日目
16,088
( 17,697 )
6日目
12,067
( 13,274 )
6日目
12,628
( 13,891 )
6日目
14,007
( 15,408 )
6日目
9,589
( 10,548 )
6日目
13,579
( 14,937 )
6日目
13,269
( 14,596 )
6日目
7,677
( 8,445 )
6日目
10,097
( 11,107 )
6日目
10,658
( 11,724 )
6日目
8,929
( 9,822 )
6日目
9,208
( 10,129 )
6日目
11,967
( 13,164 )
6日目
12,529
( 13,782 )
6日目
9,872
( 10,859 )
6日目
13,569
( 14,926 )
6日目
13,275
( 14,603 )
6日目
12,435
( 13,679 )
6日目
12,996
( 14,296 )
6日目
17,861
( 19,647 )
6日目
13,557
( 14,913 )
6日目
12,154
( 13,369 )
6日目
12,715
( 13,987 )
6日目
9,956
( 10,952 )
6日目
9,677
( 10,645 )
6日目
12,715
( 13,987 )
6日目
13,275
( 14,603 )
6日目
13,275
( 14,603 )
6日目
7,299
( 8,029 )
6日目
9,075
( 9,983 )
6日目
10,197
( 11,217 )
6日目
10,197
( 11,217 )
6日目
10,758
( 11,834 )
6日目
9,028
( 9,931 )
6日目
10,758
( 11,834 )
6日目
11,318
( 12,450 )
6日目
9,309
( 10,240 )
6日目
11,318
( 12,450 )
6日目
10,385
( 11,424 )
6日目

詳細情報

基本情報

新構造のエアクッション機構を採用したエアシリンダ。
【特長】
・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で、取付面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にする
・CU標準に対して、わずかな延長寸法
・クッションバルブの突出がなく、幅は同寸法
・設置条件に応じて3種類の取り付けが可能
・約2.4倍の許容運動エネルギーで、繰り返し精度向上
・消音効果向上(ストロークエンドの衝撃音を低減)
・取り付けの互換性

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCU/CUKシリーズのオートスイッチ用のマグネットは、標準で内蔵していますか?
A
CUの品番にの間に”D”が入るとマグネットが内蔵されます(例:CDU10-20D)。
マグネット内蔵のφ16以上は、全長寸法(S,Z寸法)が標準寸法(マグネットなし)より伸びるので、ご注意ください。
詳細はカタログをご参照ください。
注1)CDU/CDUKの単動引込み形は、φ20以上から標準よりボディ寸法が伸びます。
注2)CDUJシリーズは、φ6以上から標準よりボディ寸法が伸びます。
QCUJ/CU/CUKシリーズに適応する、オートスイッチの選定基準を知りたい。
A
条件選択として ①取付・・直接(溝)取付のみ ②負荷電圧・・DC or AC 及び 電圧 ③スイッチ接点・・有接点 or 無接点
④2線式 or 3線式 ⑤環境・・耐水性向上 ⑥診断表示(2色表示) ⑦リード線長さ・・0.5 or 1or 3 or 5 m等をご検討の上、
カタログに表記するスイッチから選択してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ
フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ
フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CUシリーズ
フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,619-5,025 -17,733 -3,734 -5,265 -3,618 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
種類薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド両ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
付加機能標準標準落下防止機能付標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング