17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステン スリムスレッド【15~65個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

JANコード

最小発注数量
3.3
30
4935646713228
1パック

65個入り

3.9
90
4935646713235
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347
( 382 )
5日目
327
( 360 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やや細身の造作ビスです。
・電動工具での施工が可能です。

商品情報

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
頭部形状ねじ部
3.3×253.325皿頭 フレキ付半ねじ
3.3×303.330皿頭 フレキ付半ねじ
3.8×903.890皿頭 フレキ付半ねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン スリムスレッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン スリムスレッド
スリムスレッド 55シリーズ
ステン 建具用木ねじ
ステン 木ねじ 皿 546シリーズ
ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ
ステン ブロンズ 木ねじ 皿 546シリーズ
メーカー大里大里大里大里大里大里
通常価格327-1,321562 -499 -274 -519 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類木ねじコーススレッド木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしユニクロメッキなしなしブロンズメッキ塗装・コーティング
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト