17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

タルキック2【20個入り】

タルキック2
通常単価(税別)
1,0202,667
税込単価
1,1222,934
通常出荷日:5日目

【特長】・不安定な足場で釘を手打ちする必要がなくなり、施工負担が大幅に軽減されます。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

JANコード

最小発注数量
5.5
105
4935646713792
1パック

20個入り

5.5
120
4935646713808
1パック

20個入り

5.5
135
4935646713815
1パック

20個入り

5.5
150
4935646713822
1パック

20個入り

5.5
165
4935646713839
1パック

20個入り

6
185
4935646713846
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
5日目
1,204
( 1,324 )
5日目
1,260
( 1,386 )
5日目
1,564
( 1,720 )
5日目
1,872
( 2,059 )
5日目
2,667
( 2,934 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不安定な足場で釘を手打ちする必要がなくなり、施工負担が大幅に軽減されます。

商品情報

外形図

タルキック2 外観図

※頭部サイズ刻印入り

規格表

品名・記号対応垂木高さ(mm)L(mm)D(mm)d(mm)S(mm)
TK5×105II~60.0105.013.05.540.0
TK5×120II~75.0120.013.05.540.0
TK5×130II~90.0135.013.05.540.0
TK5×150II~105.0150.013.05.540.0
TK5×165II~120.0165.013.05.540.0
TK5×185II~140.0185.013.06.040.0
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タルキック2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タルキック2
パネリード2+
皿木ねじ(2条全ねじ)
丸木ねじ(2条胴細)
コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)
ステンレスSUS410 リベットダンバ パシペート
メーカー大里大里SUNCOSUNCOトラスコ中山若井産業
通常価格1,020-896 -10,269 -7,790 -451 -13,735 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
種類その他木工用ねじその他木工用ねじ木ねじ木ねじコーススレッドコーススレッド
材質スチールスチールステンレスステンレス冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)SUS410
表面処理亜鉛メッキクロメートメッキなしなしユニクロメッキなし
表面処理(詳細)プロイズフッ素コーティング---なし
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング