17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鉄 ブロンズ 建具用木ねじ【74~102個入り】

鉄 ブロンズ 建具用木ねじ
通常単価(税別)
363408
税込単価
399449
通常出荷日:5日目

【特長】・軸が細く建具などに最適です。・装飾性のいいブロンズめっきです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

JANコード

最小発注数量
19
4526778461059
1パック

102個入り

27
4526778461073
1パック

74個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
5日目
363
( 399 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が細く建具などに最適です。
・装飾性のいいブロンズめっきです。

商品情報

規格表

規 格太さ(mm)長さ(mm)頭部形状
2×192.019皿頭
2×242.024皿頭
2×272.027皿頭
2×322.032皿頭
2×362.036皿頭

使用例

建築の建具などに使用します。頭部も小さいので隠しねじとしてホビーにも使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄 ブロンズ 建具用木ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 ブロンズ 建具用木ねじ
ステン 建具用木ねじ
ニッケル 建具用木ねじ 皿
鉄 コーススレッドラッパ(タイプG)
ラスパート タイトフレームビス 木下地用
石こうボードビス 木下地用 赤箱
メーカー大里大里大里ヤマヒロ若井産業若井産業
通常価格363-562 -372 -6,1605,3844,860 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
種類木ねじ木ねじ木ねじコーススレッド関連部品関連部品
ねじの呼び(M)2225.573.8
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
表面処理ブロンズメッキなしニッケルメッキクロメートメッキ塗装・コーティング塗装・コーティング
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴四角穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト