メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラコンサポート 40サポート GP-HN-33

通常単価(税別)
835
税込単価
919
通常出荷日:2日目

TMEHジャパン,プラコンサポート,40サポート,GP-HN-33【特長】ジョイントの上から装着出来ま...

詳細を確認

型番:

GP-HN-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP-HN-33の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
種類(詳細)
プラコン用部品
対応プラコン
GP40シリーズセパレーションプラコン$GP40シリーズプラコン
RoHS?
10

商品情報

外形図

プラコンサポート 40サポート GP-HN-33 外形図

製品仕様

外観図

プラコンサポート 40サポート GP-HN-33 外観図

仕様表

型番材質表面質量
GP-HN-33スチール三価クロムメッキ230g

使用例

プラコンサポート 40サポート GP-HN-33 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GP-HN-33
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835
( 919 )
2日目

詳細情報

基本情報

TMEHジャパン,プラコンサポート,40サポート,GP-HN-33【特長】ジョイントの上から装着出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコンサポート 40サポート GP-HN-33の型番GP-HN-33のページです。 型番GP-HN-33に関する仕様情報を記載しております。
プラコンサポート 40サポート GP-HN-33のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプののジョイント部分にプラコンを固定したい
5
満足度:5.0
パイプをジョイントで固定し、やぐらを組み、そのジョイントの上にプラコン固定金具をのせたい場合にこれを使う、いろんなタイプ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラコンサポート 40サポート GP-HN-33
プラコンサポート GP-EN85
プラコンサポート GP-DF60J
プラコンサポート 85シリーズ GP-AN85
プラコンストップローラー SR-40
プラコンキャップ PRC-40G
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格8351,557842722196167
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目2日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フックストッパ・キャップストッパ・キャップ
種類(詳細)プラコン用部品プラコン用部品プラコン用部品プラコン用部品プラコン用部品プラコン用部品
対応プラコンGP40シリーズセパレーションプラコン$GP40シリーズプラコンGP-85シリーズGP6033B$GP6033HA$GPR6033B$GPR6033HAGP8543B$GPR8545B$GPR8545HAGP4040A、GP4040BGPR4040B-GI

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト