メカニカル部品技術窓口
【特長】・GP4036タイプに適用したプラコンストッパーです。


| 型番 | 材質 | 質量 | 対応プラコン |
|---|---|---|---|
| EWS-AN | ステンレス | 96.5g | GP4036シリーズ |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~