17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定尺(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

通常単価(税別)
9,69910,309
税込単価
10,66911,340
通常出荷日:2日目

TMEHジャパン,セパレーションプラコン,60シリーズ,GPR6033HA-GI分解や組立が簡単にでき...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI 外形図

製品仕様

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR6033HA-3-GI3m27.5~30mm45mm33.3mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1,470g/m
GPR6033HA-4-GI4m27.5~30mm45mm33.3mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1,470g/m

10mmたわみ強度650N・m

使用例

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI 使用例

型番リスト

表示件数

定尺

(mm)

RoHS?最小発注数量
3000
10
1個
4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,699
( 10,669 )
2日目
10,309
( 11,340 )
2日目

詳細情報

基本情報

TMEHジャパン,セパレーションプラコン,60シリーズ,GPR6033HA-GI分解や組立が簡単にでき、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI
セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI
プラコン 60シリーズ GPR6033HA
プラコン 60シリーズ GP6033HA
セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S-GI
セパレーションプラコン GPR8545HA
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格9,699-9,699 -11,565 -6,219 -10,303 -7,619 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)454545454567
ローラ/ホイール外径 D(mm)27.5~303027.5~3027.5~301537~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト