17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定尺(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

通常単価(税別)
20,25426,942
税込単価
22,27929,636
通常出荷日:2日目

【特長】・従来のプラスチックローラーにステンレスが巻かれており、コロの削れや凹みを防ぎます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セパレーションプラコン GPR4040SR-GI 外形図

製品仕様

外観図

セパレーションプラコン GPR4040SR-GI 外観図

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR4040SR-3-GI3m34mm25mm40mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ステンレス、ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1570g/m
GPR4040SR-4-GI4m

使用例

セパレーションプラコン GPR4040SR-GI 使用例

型番リスト

表示件数

定尺

(mm)

RoHS?最小発注数量
3000
10
1個
4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,254
( 22,279 )
2日目
26,942
( 29,636 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のプラスチックローラーにステンレスが巻かれており、コロの削れや凹みを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン GPR4040SR-GIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレーションプラコン GPR4040SR-GI
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI
セパレーションプラコン GPR4040B
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040B
セパレーションプラコン GPR8545SR
セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格20,254-4,579 -6,687 -4,57918,5879,699 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレス樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)252525256745
ローラ/ホイール外径 D(mm)343434344330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト