17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メタルブッシング BA280LA/BA280LB (旧BA2800A/BA2800B)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルブッシング BA280LA/BA280LB (旧BA2800A/BA2800B) 外形図

製品仕様

外観図

メタルブッシング BA280LA/BA280LB (旧BA2800A/BA2800B) 外観図

仕様表

型番ネジ山規格材質表面質量適合パイプ(アルミ)
BA280LAインチネジ※1 1/2"-12Nスチール三価クロムメッキ89gAP2812J/AP2829J/AR2812/AR2829
BA280LBミリネジM12-P1.75

※1 AD30PA、RF-02、RF-02(Soft)以外のアジャスターはAタイプ(インチネジブッシング1/2"×12N)のブッシングと1/2ナットを併せてご利用ください。

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
1/2"-12N
インチネジ
10
1個
M12-P1.75
ミリネジ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
557
( 613 )
2日目
662
( 728 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミパイプにアジャスターボルトやボルトタイプキャスターを取り付けるためのインサートナット。
【特長】
・パイプ端部にハンマーで打ち込み、挿入する。
・インチネジ用(Aタイプ)とミリネジ用(Bタイプ)がある。
・使用パイプとの相性があるので、選定に注意。
【用途】
・アジャスターボルトを取り付ける際に必要。
・ボルトタイプキャスターを取り付ける際に必要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルブッシング BA280LA/BA280LB (旧BA2800A/BA2800B)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルブッシング BA280LA/BA280LB (旧BA2800A/BA2800B)
メタルブッシング
アブソーバーホルダB
アブソーバーホルダA
φ28 イレクター部品 リングバンパー EF-1026A/EF-1026B
イレクター部品 キャップ EF-1202A
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工
通常価格557-425 -739 -609 -613 -187
通常出荷日2日目在庫品1日目〜8日目8日目5日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートバネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)キャップ・インサート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング