17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ

通常単価(税別)
2413,258
税込単価
2653,584
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

軽量で、コンパクトな真空エジェクタ。【特長】・接続はワンタッチとねじ込みの組合せが可能・ボディの取り付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボックス形/ZH05B SA-□-□~ZH20B SA-□-□

ワンタッチ接続 ZH05~13B□A

真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ 外形図-1

全ポート:ワンタッチ管継手仕様

型式d1d2M1M2L1L2L3L4L5H1H2H3H4ABCEFGJKNPQR
ミリZH05B□A-06-066613.313.359.419.413.97.433.125.418.411611143.2572355473.25.8215
ZH07B□A-06-06
ZH10B□A-06-0662.433605017.1
ZH13B□A-08-1081014.215.677.422.49.437.632.424.416917204.3753067614.27.5324.9
 

ねじ込み接続+ねじ込み接続 ZH05~13B□A

真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ 外形図-2

ねじ込み接続+ねじ込み接続

型式S1L1L2L3L4接続ねじ1接続ねじ2
ミリZH05B□A-01-0112672721.515Rc1/8Rc1/8
ZH07B□A-01-01
ZH10B□A-01-0170
ZH13B□A-01-0284.529.52116.5Rc1/4

製品仕様

仕様

使用温度範囲-5~50℃※1
使用流体空気
適用チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
使用圧力範囲0.1~0.6MPa※2

※1 凍結なきこと

※2 供給(P)ポートへの供給圧力。真空(V)ポート、排気(E)ポートを同時に封止しないこと

エジェクタ仕様※1

型式ノズル呼び径
〔mm〕
到達真空圧力※2
〔kPa〕
最大吸込流量
〔L/min(ANR)〕
空気消費量
〔L/min(ANR)〕
質量※3
〔g〕
SタイプLタイプSタイプLタイプ
ZH05B□A0.5-89-486131312.3
ZH07B□A0.712282712.4
ZH10B□A1.026525213.6
ZH13B□A1.340788826.9

※1 特性を示す各値は代表値であり、大気圧(天候、標高等)によって変化します。

※2 供給圧力0.45MPa時の値

※3 ワンタッチ管継手タイプの質量(標準ブラケットを除く)

構造図

ボックス形

構成部品

番号名称材質備考
1ボディPBT 
2ディフューザPPSSタイプ:茶色、Lタイプ:黒色
5OリングNBRグリース付
6カセット- 
7パッキンNBRグリース付
9カバーAPBT 
10カバーBPBTSタイプ、Lタイプ識別表記あり
11吸音材樹脂 

型番リスト

表示件数

種類

付加機能

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポート接続口形状

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポート接続口形状

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

用途

使用圧力範囲

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

吸込流量

(l/min)

本体材質

ノズル径

連数

関連部品種類詳細

セット内容

適用シリーズ

最小発注数量
角形
サイレンサ
-48
13
Rc1/8
-
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
13
ポリブチレンテレフタレート
0.5mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-48
13
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
13
ポリブチレンテレフタレート
0.5mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
13
Rc1/8
-
Rc1/8
-
単体
0.1~0.6
5~50
6
ポリブチレンテレフタレート
0.5mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
13
Rc1/8
-
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
6
ポリブチレンテレフタレート
0.5mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
13
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
6
ポリブチレンテレフタレート
0.5mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-48
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
28
ポリブチレンテレフタレート
0.7mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
27
Rc1/8
-
Rc1/8
-
単体
0.1~0.6
5~50
12
ポリブチレンテレフタレート
0.7mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
27
Rc1/8
-
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
12
ポリブチレンテレフタレート
0.7mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
12
ポリブチレンテレフタレート
0.7mm
-
-
-
-
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
クランプ用長ねじセット
ねじ:M3×35 2本、付属品:六角ナット(M3各2ケ)、平座金(M3用)2ケ
ZH05□□A、ZH07□□A、ZH10□□A
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
クランプ用長ねじセット
ねじ:M3×95 2本、付属品:六角ナット(M3各2ケ)、平座金(M3用)2ケ
ZH05□□A、ZH07□□A、ZH10□□A
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
クランプ用長ねじセット
ねじ:M4×90 2本、付属品:六角ナット(M4各2ケ)、平座金(M4用)2ケ
ZH13□□A、ZH15□□A
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
クランプ用長ねじセット
ねじ:M4×55 2本、付属品:六角ナット(M4各2ケ)、平座金(M4用)2ケ
ZH18□□A、ZH20□□A
1個
角形
サイレンサ
-48
52
Rc1/8
-
Rc1/8
-
単体
0.1~0.6
5~50
52
ポリブチレンテレフタレート
1.0mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-48
52
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
52
ポリブチレンテレフタレート
1.0mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
52
Rc1/8
-
Rc1/8
-
単体
0.1~0.6
5~50
26
ポリブチレンテレフタレート
1.0mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
52
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
26
ポリブチレンテレフタレート
1.0mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
52
[その他] G1/8
-
ワンタッチ継手
φ6
単体
0.1~0.6
5~50
26
ポリブチレンテレフタレート
1.0mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-48
84
Rc1/4
-
Rc1/8
-
単体
0.1~0.6
5~50
78
ポリブチレンテレフタレート
[その他] 1.3mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-48
84
ワンタッチ継手
φ10
ワンタッチ継手
φ8
単体
0.1~0.6
5~50
78
ポリブチレンテレフタレート
[その他] 1.3mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
84
Rc1/4
-
Rc1/8
-
単体
0.1~0.6
5~50
40
ポリブチレンテレフタレート
[その他] 1.3mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
84
Rc1/4
-
ワンタッチ継手
φ8
単体
0.1~0.6
5~50
40
ポリブチレンテレフタレート
[その他] 1.3mm
-
-
-
-
1個
角形
サイレンサ
-89
84
ワンタッチ継手
φ10
ワンタッチ継手
φ8
単体
0.1~0.6
5~50
40
ポリブチレンテレフタレート
[その他] 1.3mm
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,744
( 3,018 )
9日目
2,573
( 2,830 )
6日目
2,915
( 3,207 )
6日目
2,744
( 3,018 )
6日目
2,573
( 2,830 )
6日目
2,744
( 3,018 )
6日目
3,086
( 3,395 )
6日目
2,915
( 3,207 )
6日目
2,744
( 3,018 )
6日目
241
( 265 )
19日目
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
281
( 309 )
19日目
281
( 309 )
19日目
3,086
( 3,395 )
6日目
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,086
( 3,395 )
6日目
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,915
( 3,207 )
6日目
3,258
( 3,584 )
6日目
2,915
( 3,207 )
6日目
3,258
( 3,584 )
6日目
3,086
( 3,395 )
6日目
2,915
( 3,207 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽量で、コンパクトな真空エジェクタ。
【特長】
・接続はワンタッチとねじ込みの組合せが可能
・ボディの取り付け・固定が可能
・ボックス形(サイレンサ内蔵)タイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ 画像

    SMC

    真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

    真空エジェクタとなります。従来品と比べて全長は最大11%減、ポートの高さは最大25%減、質量は74%減となっております。取り付け方法も4種類から選べます。

  • エジェクタ付パッド ZHPシリーズ 画像

    SMC

    エジェクタ付パッド ZHPシリーズ

    エジェクタ付きパッドとなります。エジェクタとパッドを一体化し、設置スペースと配管工数を削減しました。エジェクタ専用サイレンサが真空性能を最大限発揮しつつ不快な排気音を低騒音化します。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
修理交換用として使用しています
5
満足度:5.0
射出成形機から製品を取り出すロボットの吸着が弱くなったので、その修理交換用として使用しています。既設品にて型番を確認後、...もっと読む
0人が参考にしています。
装置内の製品吸着用
4
満足度:4.0
対象が小型なのでこのサイズで問題なし。 吸引力を強いサイズのラインナップが増えるとありがたい。
0人が参考にしています。
搬送設備に使用
5
満足度:5.0
製品搬送用ラインにて吸着パッド吸引制御のために使用しています。引きが悪くなって来たため、メンテナンス時に交換しました。コ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品吸着用パッドに使用しています
4
満足度:4.0
ボックスタイプのほうが取り付けが楽という点とサイレンサー内蔵なので放出タイプよりも静かであるという点で長くこの商品を利用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QZHシリーズの型式で到達真空圧力があるが、SタイプとLタイプの選定上の違いは何ですか?
A
ZHシリーズのSタイプは高真空タイプ、Lタイプは大流量タイプです。
到達真空圧力に選定記号S(-90kPa)とL(-48kpa/-66kPa)がありますが、ノズル径には関係しません。
真空ポートからの吸込流量がLタイプは多いため、漏れ量のあるワークを吸着する場合、
Lタイプの方が高い真空圧力を得られることがあります。
漏れ量と真空圧力の関係を流量特性表で確認して頂き、より真空高い真空圧力を得られるタイプを選択下さい。
(例:漏れ量が20L/min(ANR)では、ZH10□SAの真空圧力は-20kPa、
ZH10□LAの真空圧力は約-32kPaでLタイプの方が高い真空圧力)
QZHシリーズの外観上で、到達真空圧力のSタイプとLタイプを見分けられますか?
A
ZH直接配管形は、ZHの真ん中のリング部(ディフューザ部)の色で見分けられます。
Sタイプが茶色でLタイプが黒色(旧タイプはSタイプが白色でLタイプが黒色)になります。
ZHボックス形は、到達真空圧力のSかLをレーザーマーキングで印字しています(旧タイプはインクで印字)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ
真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ
真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空エジェクタ VEシリーズ VET
メーカーSMC日本ピスコ日本ピスコCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格241-276 -9,448 -3,4461,094 -1,094 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜26日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング