17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

多段エジェクタ ZL212シリーズ

通常単価(税別)
17,47018,372
税込単価
19,21720,209
通常出荷日:19日目

省エネルギー、大流量の3段ディフューザ構造の多段エジェクタ。【特長】・3段ディフューザ構造で吸込流量向...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

標準 ZL212の寸法図

標準 ZL212

ポート排気 ZL212Pの寸法図

ポート排気 ZL212P

真空用アダプタ付 ZL212-GNの寸法図

真空用アダプタ付 ZL212-GN

多段エジェクタ ZL212シリーズの共通寸法図/A部・真空用デジタル圧力スイッチ付きの場合の寸法図

共通/A部・真空用デジタル圧力スイッチ付き

製品仕様

標準タイプの外観

標準タイプ

真空用圧力ゲージ付きタイプの外観

真空用圧力ゲージ付きタイプ

真空用デジタル圧力スイッチ付きタイプの外観

真空用デジタル圧力スイッチ付きタイプ

アダプタ付きタイプの外観

アダプタ付きタイプ

ポート排気タイプの外観

ポート排気タイプ

製品仕様

型番ZL212
ノズル径1.2mm×2
最大吸込流量200L/min(ANR)
空気消費量126L/min(ANR)
最高真空圧力-84kPa
最高使用圧力0.7MPa
供給圧力範囲0.2~0.5MPa
標準供給圧力0.4MPa
使用温度範囲5~50℃

質量表

ZL212700g
ポート排気仕様+300g
真空用デジタル圧力スイッチ仕様(リード線含まず)+43g
真空用デジタル圧力スイッチ仕様(3芯リード線含む)+81g
真空用デジタル圧力スイッチ仕様(4芯リード線含む)+85g
バルブ仕様(1ヶ当り)+75g

構造

多段エジェクタ ZL212シリーズの構造図

■構成部品

番号部品名備考
1サクションカバー-
2フロントカバーA-
3エンドプレート-
4ボディ-
5真空検出ユニット-
6ノズル-
7ディフューザ-
8止め栓真空スイッチ以外
リード線カバー真空スイッチ仕様

■交換部品

番号部品名材質部品型番
9吸音材APVAスポンジZL212-SP01
(9、10セット型番)
10吸音材PVAスポンジ

注意・禁止事項

  • ※ エジェクタバルブの操作方法について
    空気供給弁をONすると、圧縮空気がノズルからディフューザに流れることにより真空が発生します。真空破壊弁をONすると、破壊流量調整ニードルを通過し真空ポートに流れ、真空を急速破壊します。
  • ※ 雰囲気について
    直射日光を避けてご使用ください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

種類

付加機能

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

用途

使用圧力範囲

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

吸込流量

(l/min)

ノズル径

関連部品種類

排気仕様

真空圧力検出部

出力仕様

単位仕様

リード線仕様

関連部品種類詳細

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
[ホルダ/ブラケット] カバー
-
真空用デジタル圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
SI単位固定
なし
サクションカバー Ass'y
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
[ホルダ/ブラケット] カバー
-
真空用デジタル圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
単位切換え機能付
なし
サクションカバー Ass'y
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
[ホルダ/ブラケット] カバー
-
真空用デジタル圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
SI単位固定
なし
サクションカバー Ass'y
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
[ホルダ/ブラケット] カバー
-
真空用デジタル圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ1出力
SI単位固定
なし
サクションカバー Ass'y
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,372
( 20,209 )
19日目
18,204
( 20,024 )
19日目
18,204
( 20,024 )
19日目
17,470
( 19,217 )
19日目

詳細情報

基本情報

省エネルギー、大流量の3段ディフューザ構造の多段エジェクタ。
【特長】
・3段ディフューザ構造で吸込流量向上、空気消費流量削減(ノズル径Φ1.3、1段ノズルタイプでの比較)
・ディフューザを上下に重ねて一体化
・コンパクト、大流量を実現

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多段エジェクタ ZL212シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
上治具にワークを吸着させる装置等に使用
4
満足度:4.0
社外製設備に於いてワークを吸着させる力が弱い際にこのエジェクタに良く交換していた。吸着力は安定しておりフィルタ等定期的に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多段エジェクタ ZL212シリーズ
多段エジェクタ ZL1シリーズ
多段エジェクタ ZL3・ZL6シリーズ
小型真空エジェクタ ZAシリーズ
真空エジェクタ VEシリーズ VEL
真空エジェクタ VEシリーズ VEN
メーカーSMCSMCSMCSMCCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格17,470-1,022 -1,429 -9,864 -1,031 -1,109 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング