17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が787型番あります。

小型真空エジェクタ ZAシリーズ

通常単価(税別)
9,86429,947
税込単価
10,85032,942
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

可動部設置可能な小型真空エジェクタ。【特長】・マニホールド化可能・応答時間:40ms(-60kPaまで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が787型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

K1タイプ ZA1□1-K1□□□□-□□-□□

ZA1□1-K1□□L□-FP□-02の場合の寸法図

ZA1□1-K1□□L□-FP□-02

注)本体を取付ける際は、締め付けトルク0.6±0.06N・mにて締め付けけてください。過大な締付トルクをかけるとボディが破損する恐れがあります。

ZA1□1-K1□□□□-□B-□□の場合の寸法図

ZA1□1-K1□□□□-□B-□□

ZA1□1-K1□□M□-□□-□□の場合の寸法図

ZA1□1-K1□□M□-□□-□□

ZA1□1-K1□□G□-□□-□□の場合の寸法図

ZA1□1-K1□□G□-□□-□□

 

製品仕様

小型真空エジェクタ ZAシリーズの外観1

外観1

小型真空エジェクタ ZAシリーズの外観2

外観2

稼動部設置可能:パッドまでの チューブ長さの短縮により応答性向上

稼動部設置可能

小型真空エジェクタ ZAシリーズの各部仕様

各部仕様

ZA1□1-K1□□□□-FP□-□□(B)の場合の回路図

ZA1□1-K1□□□□-FP□-□□(B)の場合の回路図

製品仕様

最高使用圧力0.50MPa
最低使用圧力0.20MPa
使用温度範囲5~50℃(結露しないこと)
使用流体空気
耐振動注)30m/s2

注)10~500~10Hz 振幅1.5mmまたは98m/s2の小さい方でXYZ方向に2時間試験したときの誤動作はありません。(初期値)

エジェクタ部

ノズル呼び径0.5mm0.7mm
標準供給圧力注)0.40MPa0.45MPa
最高真空圧力注)-74kPa-78kPa
最大吸込流量4L/min(ANR)8L/min(ANR)
空気消費量12L/min(ANR)28L/min(ANR)

注)最高真空圧力は、標準供給圧力を供給した場合の真空圧力です。供給圧力が異なる場合は、別途選定する必要があります。

圧力センサ

型番PSE541PSE541APSE543PSE543A
定格圧力範囲0~-101kPa-100~+100kPa
耐圧力500kPa
適用流体空気
出力電圧アナログ出力 1~5V(定格電圧範囲にて) 0.6~1V(拡張アナログ出力範囲にて)
出力インピーダンス約1kΩ
電源仕様DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
消費電流15mA以下
精度(周囲温度25℃)±2%F.S.(定格圧力範囲にて)±1%F.S.(定格圧力範囲にて)±2%F.S.(定格圧力範囲にて)±1%F.S.(定格圧力範囲にて)
直線性±0.4%F.S.
繰返し精度±0.2%F.S.
電源電圧による出力値への影響:±0.8%F.S.
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%RH(結露しないこと)
耐電圧AC1,000V以上、50/60Hz、1分間、充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガにて)、充電部一括と筐体間
センサ用ケーブル耐油ビニルキャブタイヤケーブル(長円形) 3芯 2.7×3.2 3m 導体断面積:0.15mm2 絶縁体外径:0.9mm

構造

小型真空エジェクタ ZAシリーズの構造図

■構成部品

番号部品名材質
1ボディPBT
2バルブカバーPBT
3ポペット弁Ass'y-
4破壊流量調整ニードルAss'y-
5供給アダプタ-

■交換部品

番号部品名部品型番
6吸音材ZA1-SAE2
7プラマイナベ小ねじAC00690(M2×12)
8供給用パイロット弁VQ110□-□□□
9破壊弁VQ110□-□□□
10圧力センサPSE54□□-R04
11OリングKA00177
12フィルタエレメントZA1-FE-30

※番号7、11の部品につきましては、部品Ass'y ZA1-OP-1(各10ヶ入)をご用意しております。

注意・禁止事項

  • ※ 本体の取り付け時のねじ締め付けは、0.6±0.06N・mにて行ってください。過大な締付トルクをかけるとボディが破損する恐れがあります。
  • ※ フィルタAss'y取り付け時のねじ締め付けは、0.07±0.01N・mにて行ってください。過大なトルクをかけると、フィルタケースが破損する恐れがあります。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

付加機能

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポート接続口形状

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポート接続口形状

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

用途

吸込流量

(l/min)

ノズル径

供給弁・破壊弁の組合せ

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

マニュアル

出力仕様

電磁弁定格電圧

ファンクション

圧力センサ仕様

最小発注数量
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
DC低ワットタイプ(0.5W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
DC低ワットタイプ(0.5W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
AC110V(50/60Hz)
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ3.2
M3
-
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
AC220V(50/60Hz)
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
AC220V(50/60Hz)
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
グロメット、リード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
グロメット、リード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
グロメット、リード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
グロメット、リード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
M3
-
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ3.2
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±1%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(-100~100kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ3.2
M3
-
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
M3
-
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ3.2
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±1%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±1%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(-100~100kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ロック式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ロック式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ロック式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
M3
-
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ3.2
M3
-
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ3.2
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
-
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタなし
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±1%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ロック式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ロック式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±1%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ3.2
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC12V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ロック式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC12V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC12V
標準タイプ(DCは1W)
圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
DC低ワットタイプ(0.5W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手エルボ
φ4
ワンタッチ継手エルボ
φ4
単体
4
0.5mm
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
DC低ワットタイプ(0.5W)
圧力センサなし
1個
フィルタ
-74
12
ワンタッチ継手
φ3.2
-
-
マニホールド
4
0.5mm
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m
ランプ、サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
サクションフィルタ付
DC24V
DC低ワットタイプ(0.5W)
圧力センサなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,448
( 15,893 )
19日目
19,116
( 21,028 )
19日目
22,267
( 24,494 )
19日目
14,586
( 16,045 )
19日目
17,488
( 19,237 )
19日目
9,864
( 10,850 )
19日目
13,981
( 15,379 )
19日目
11,875
( 13,063 )
19日目
16,556
( 18,212 )
19日目
12,338
( 13,572 )
19日目
12,445
( 13,690 )
19日目
12,538
( 13,792 )
19日目
10,244
( 11,268 )
19日目
10,350
( 11,385 )
19日目
13,977
( 15,375 )
19日目
14,348
( 15,783 )
19日目
14,454
( 15,899 )
19日目
14,549
( 16,004 )
19日目
12,255
( 13,481 )
19日目
19,029
( 20,932 )
19日目
19,029
( 20,932 )
19日目
19,137
( 21,051 )
19日目
24,424
( 26,866 )
19日目
19,232
( 21,155 )
19日目
16,923
( 18,615 )
19日目
19,979
( 21,977 )
19日目
16,923
( 18,615 )
19日目
16,649
( 18,314 )
19日目
16,649
( 18,314 )
19日目
17,019
( 18,721 )
19日目
17,221
( 18,943 )
19日目
14,914
( 16,405 )
19日目
14,914
( 16,405 )
19日目
17,861
( 19,647 )
19日目
17,968
( 19,765 )
19日目
14,914
( 16,405 )
19日目
12,913
( 14,204 )
19日目
12,722
( 13,994 )
19日目
19,699
( 21,669 )
19日目
14,209
( 15,630 )
19日目
18,997
( 20,897 )
19日目
16,782
( 18,460 )
19日目
16,509
( 18,160 )
19日目
16,880
( 18,568 )
19日目
10,244
( 11,268 )
19日目
16,031
( 17,634 )
19日目
12,255
( 13,481 )
19日目
12,362
( 13,598 )
19日目
19,137
( 21,051 )
19日目
16,923
( 18,615 )
19日目
17,030
( 18,733 )
19日目
15,660
( 17,226 )
19日目
17,391
( 19,130 )
19日目
25,902
( 28,492 )
19日目
14,348
( 15,783 )
19日目
19,497
( 21,447 )
19日目
18,891
( 20,780 )
19日目
16,646
( 18,311 )
19日目
16,846
( 18,531 )
19日目
14,539
( 15,993 )
19日目

詳細情報

基本情報

可動部設置可能な小型真空エジェクタ。
【特長】
・マニホールド化可能
・応答時間:40ms(-60kPaまでの応答時間)
※ノズル径0.7mm/配管:Φ4(直径4mm)/Φ2.5(直径2.5mm)×100mmです
・単体/圧力センサ付き質量:50g
・単体/圧力センサなし質量:45g
・マニホールドベース/1連: 9g、2連:11g、3連:13g、4連:15g
・マニホールドベース/5連:17g、6連:19g、7連:21g、8連:23g
・マニホールドタイプの質量計算式:(単体の質量)×連数+(マニホールドベース)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 薄形真空エジェクタ ZQシリーズ 画像

    SMC

    薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

    真空エジェクタとなります。真空圧力スイッチが押しボタン式により、操作性が向上しました。また、LED表示機能付で最大10台まで同時コピーが可能になり、設定工数削減と共に設定値の入力ミスが低減します。

  • 小型真空ユニット ZBシリーズ 画像

    SMC

    小型真空ユニット ZBシリーズ

    真空ユニットとなります。供給弁、破壊弁、破壊流量調整ニードル、サクションフィルタ、サイレンサ搭載のオールインワン仕様です。大気開放口により、破壊応答時間が25%短縮しました。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型真空エジェクタ ZAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型真空エジェクタ ZAシリーズ
小型真空エジェクタ CCVコンバム
真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ
真空エジェクタ VEシリーズ VET
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空エジェクタ VEシリーズ VEL
メーカーSMCコンバム(旧:妙徳)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格9,864-5,1033,4461,094 -1,094 -1,031 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目26日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ユニット電磁弁直付形ストレート角形タイプパイプタイプパイプタイプパイプタイプ
使用圧力範囲(MPa)0.2::0.50.3::0.60.1::0.60::0.90::0.90::0.9
使用温度範囲(℃)5::500::600::605::605::605::60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング