メカニカル部品技術窓口
薄形真空 ZQシリーズのポンプシステム。【特長】・使い易くなった真空用圧力スイッチ・押しボタン式により...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
単位:mm

ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□
注1)外形図はZQ1000U-K1□ L-E□□G□-00です。ZQ1000U-K1□ □□-F□-00の場合は全長寸法が93mmとなります。
注2)※寸法はブラケットA取り付け時の寸法です。
注3)本体を取り付ける際はトルク0.6±0.06N・mで締め付けてください。過大な締め付けトルクをかけるとボディが破損する可能性があります。
注4)ZQシリーズの配管ポートで、PS、PV、V、PEポートはワンタッチ管継手を使用することを前提に各配管ポートのピッチを決めています。このため、管継手を使用する場合、種類およびサイズによっては管継手同士が干渉することがありますので、使用する管継手のカタログで寸法を確認後、使用するようお願いします。

ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□
外形図はZQ1000U-J1□ L-E□□G-00です。ZQ1000U-J1□□□□-F□-00の場合は全長寸法が93mmとなります。
注2)ブラケットA取り付け時の寸法はK1タイプに準じます。
注3)本体を取り付ける際はトルク0.6±0.06N・mで締め付けてください。過大な締め付けトルクをかけるとボディが破損する可能性があります。
注4)ZQシリーズの配管ポートで、PS、PV、V、PEポートはワンタッチ管継手を使用することを前提に各配管ポートのピッチを決めています。このため、管継手を使用する場合、種類およびサイズによっては管継手同士が干渉することがありますので、使用する管継手のカタログで寸法を確認後、使用するようお願いします。
注5)ワーク離脱のために真空破壊用回路を別途設定してください。

ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□
注1)外形図はZQ1000U-J1□□□□-F-00です。ZQ1000U-K1□ □- □□□-00の場合は全長寸法が113.3mmとなります。
注2)ブラケットA取り付け時の寸法はK1タイプに準じます。
注3)本体を取り付ける際はトルク0.6±0.06N・mで締め付けてください。
過大な締め付けトルクをかけるとボディが破損する可能性があります。
注4)ZQシリーズの配管ポートで、PS、PE、PV、Vポートはワンタッチ管継手を使用することを前提に各配管ポートのピッチを決めています。このため、管継手を使用する場合、種類およびサイズによっては管継手同士が干渉することがありますので、使用する管継手のカタログで寸法を確認後、使用するようお願いします。

外観

L:L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m ランプ・サージ電圧保護回路付き

LO:L形プラグコネクタ、コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付き

G:グロメット、リード線長さ0.3m (ラッチング、ACタイプは対応不可)
| 真空/破壊切換弁 操作方法 | パイロット方式 | |
|---|---|---|
| Cv値 | 0.11 | |
| 供給圧力範囲 | 真空圧力供給(PV)ポート | 0~-101.3kPa |
| パイロット圧供給(PS)ポート | 0.3~0.5MPa (ノーマルオープンタイプの場合:0.3~0.45MPa) | |
| 破壊圧供給(PD)ポート | 0.3~0.5MPa (ノーマルオープンタイプの場合:0.3~0.45MPa) かつPD圧≦PS圧 | |
| 使用温度範囲 | 5~50℃ | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 単体 | サクションフィルタ付注1) | 95g |
|---|---|---|
| 真空用圧力スイッチ+サクションフィルタ付注2) | 109g | |
| マニホールド用エンドプレートAss'y | 122g | |
注1)供給用弁、破壊弁のコネクタ0.3mを含む。
注2)供給用弁、破壊弁のコネクタ0.3mと真空用圧力スイッチ用コネクタ2mを含む。
マニホールドタイプの質量計算式
(単体の質量)×連数+(マニホールド用エンドプレートAss'yの質量)
K1タイプ

ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□
J1タイプ

ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□
K2タイプ

ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
薄形真空 ZQシリーズのポンプシステム。
【特長】
・使い易くなった真空用圧力スイッチ
・押しボタン式により操作性向上
・最大10台まで同時コピー可能
・マスタ側(コピー元)センサの設定値をスレーブ側センサへコピー可能
・設定工数削減
・設定値の入力ミスを低減
・ボディ形式:単体用(ZQ1000U)/マニホールド用(ZQ1000M)

SMC
薄形真空エジェクタ ZQシリーズ
真空エジェクタとなります。真空圧力スイッチが押しボタン式により、操作性が向上しました。また、LED表示機能付きで最大10台まで同時コピーが可能になり、設定工数削減と共に設定値の入力ミスが低減します。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

ミスミ
真空破壊機能付真空発生器
4.5通常価格(税別):4,210円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
5通常価格(税別):3,936円~

SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ
4通常価格(税別):241円~