メカニカル部品技術窓口
使い易くなった真空用圧力スイッチ。【特長】・押しボタン式により操作性向上・真空用圧力スイッチLED表示...
詳細を確認単位:mm

注1)外形図はZQ1□1U-J1□5/6L-E□□G□-00です。ZQ1□1U-J1□□□□-F□-00の場合は全長寸法が87.2mmとなります。
注2)ブラケットA取付時の寸法はK1タイプに準じます。
注3)本体を取り付ける際はトルク0.6±0.06N・mで締め付けてください。過大な締め付トルクをかけるとボディが破損する可能性があります。
注4)ZQシリーズの配管ポートで、P、V、PEポートはワンタッチ管継手を使用することを前提に各配管ポートのピッチを決めています。
このため、管継手を使用する場合、種類およびサイズによっては管継手同士が干渉することがありますので、使用する管継手のカタログで寸法を確認後、使用するようお願いします。

外観1

外観2

J1タイプ ZQ1□1U-J1□□□□-□□□□□-□□の回路図
| 型番 | ZQ105 | ZQ107 | ZQ110 | |
|---|---|---|---|---|
| ノズル径 mm | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 最大吸込流量 L/min(ANR) | 5 | 10 | 22 | |
| 空気消費量 L/min(ANR) | 14 | 23 | 46 | |
| 最高真空圧力 | -80kPa | |||
| 供給圧力範囲 | 空気圧供給 (P)ポート | 0.3~0.5MPa (ノーマルオープンタイプの場合:0.3~0.45MPa) | ||
| 破壊圧供給 (PD)ポート | 0.3~0.5MPa (ノーマルオープンタイプの場合:0.3~0.45MPa) かつPD圧≧P圧 | |||
| 標準供給圧力注) | 0.35MPa | 0.43MPa | ||
| 使用温度範囲 | 5~50℃ | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
注)最大吸込流量は標準供給圧力で得られます。
マニホールドタイプの質量計算式
(単体の質量)×連数+(マニホールド用エンドプレートAss'yの質量)
例)真空用圧力スイッチ+サクションフィルタ付き8連の場合
109g×8+122g=994g
| 種類 | ノーマルクローズタイプ | ラッチングタイプ | ノーマルオープンタイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ(1W) | 低ワットタイプ(0.5W) | ||||
| 型番(P.107の電磁弁型番表示方法参照) | VQ110-□ | VQ110Y-□ | VQ110L-□ VQ110N-□ | ZQ1-VQ120-□ | |
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式/ロック式(要工具形) | プッシュロック式 | ノンロックプッシュ式/ロック式(要工具形) | ||
| コイル定格電圧 | DC12・24V、AC100・110・200・220V | DC12・24V | DC12・24V、AC100・110・200・220V | DC12・24V | |
| 消費電力(電流値) | DC | 1W | 0.5W | 1W | |
| AC100V | 0.5VA(5mA) | - | 0.6VA(6mA) | - | |
| AC110V | 0.55VA(5mA) | - | 0.65VA(5.9m) | - | |
| AC200V | 1.0VA(5mA) | - | 1.2VA(6mA) | - | |
| AC220V | 1.1VA(5mA) | - | 1.3VA(5.9mA) | - | |
| リード線取出し方法 | グロメット, L形プラグコネクタ(ランプ・サージ電圧保護回路付) | L形プラグコネクタ(ランプ・サージ電圧保護回路付) | グロメット, L形プラグコネクタ(ランプ・サージ電圧保護回路付) | ||
| 型番 | ZQ1-ZSE(ZSE10) | ZQ1-ZSE(ZSE10F) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0~-101kPa | -100~+100kPa | ||
| 設定圧力範囲/表示圧力範囲 | 10~-105kPa | -105~+105kPa | ||
| 耐圧力 | +500kPa | |||
| 設定最小単位 | +0.1kPa | |||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) | |||
| 消費電流 | 40mA以下 | |||
| スイッチ出力 | - | NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力(選択) | ||
| 最大負荷電流 | 80mA | |||
| 最大印加電圧 | 28V(NPN出力時) | |||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流80mA時) | |||
| 応答時間 | 2.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1,000, 2,000ms選択) | |||
| 短絡保護 | 装備 | |||
| 繰返し精度 | ±0.2%F.S. ±1digit | |||
| 応差 | ヒステリシスモード | 0から可変注1) | ||
| ウインドコンパレータモード | ||||
| アナログ出力 | 電圧出力 | 出力電圧(定格圧力範囲) | 1~5V ±2.5%F.S. | |
| 直線性 | ±1%F.S.以下 | |||
| 出力インピーダンス | 約1kΩ | |||
| 表示方式 | 3 1/2桁 7セグメントLED 1色表示(赤) | |||
| 表示精度 | ±2%F.S. ±1digit(周囲温度25±3℃時) | |||
| 動作表示灯 | スイッチON時点灯 OUT1:緑 OUT2:赤 | |||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 | ||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部ー括と筐体間 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部ー括と筐体間 | |||
| 温度特性 | ±2%F.S.(使用温度範囲:-5~+50℃の25℃にて) | |||
| リード線 | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 導体断面積:0.15mm2(AWG26) 5芯 2m 絶縁体外径:1.0mm | |||
注1)印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
注2)記載にない仕様はのエジェクタの仕様を適用してください。

ZQ105

ZQ107

ZQ110

単体

マニホールド
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ポペット弁Ass'y | - |
| 2 | ノズル | 樹脂 |
| 3 | ディフューザ | 樹脂 |
| 4 | 破壊流量調整ニードル | ステンレス鋼 |
■交換部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 電磁弁 | - | P.107をご参照ください |
| 6 | フィルタエレメント | PVAスポンジ | XT534-5-001-AS |
| 7 | 吸音材1(単体用) | PVAスポンジ | ZQ-SAE |
| 8 | 真空用圧力スイッチ | - | P.107をご参照ください |
| 9 | 継手 | - | - |
| 10 | 吸音材2(マニホールド用) | PVAスポンジ | ZZQ-SAE |

■構成部品
| 番号 | 部品名 | 型番 |
|---|---|---|
| 1 | 六角穴付ボルト | 下記型番表示方法参照 |
| 2 | エンドブロックL | 表1参照((6)1ヶを含みます) |
| 3 | エンドブロックR | 表1参照((5)1ヶを含みます) |
| 4 | エジェクタAss'y | ZQ1□□3M-□□□□□□-□□□□□-□(-Q)注1) ((5), (6)各1ヶを含みます) |
| 5 | マニホールド用エジェクタボディガスケット | ZQ-3-005-10AS注2) |
| 6 | 排気ブロック用ガスケット | ZQ-3-009-10AS注2) |
注1)型番表示方法の詳細はカタログP.102、103をご参照ください。
注2)本型番は10ヶセットとなります。
表1
| 部品名 | PDポートあり | PDポートなし |
|---|---|---|
| エンドブロックL | ZQ1L-2-BSB-AS | ZQ1L-1-BSB-AS |
| エンドブロックR | ZQ1R-2-BSB-AS | ZQ1R-1-BSB-AS |
分解
クランプロッド1を緩めてはずす。
組立
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,531円 ( 19,284円 ) | 19日目 |
18,614円 ( 20,475円 ) | 19日目 |
17,531円 ( 19,284円 ) | 19日目 |
18,473円 ( 20,320円 ) | 19日目 |
20,659円 ( 22,725円 ) | 19日目 |
18,473円 ( 20,320円 ) | 19日目 |
17,390円 ( 19,129円 ) | 19日目 |
17,390円 ( 19,129円 ) | 19日目 |
17,531円 ( 19,284円 ) | 19日目 |
18,614円 ( 20,475円 ) | 19日目 |
21,574円 ( 23,731円 ) | 19日目 |
20,998円 ( 23,098円 ) | 19日目 |
24,476円 ( 26,924円 ) | 19日目 |
17,997円 ( 19,797円 ) | 19日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 19日目 |
21,740円 ( 23,914円 ) | 19日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 19日目 |
22,897円 ( 25,187円 ) | 19日目 |
19,933円 ( 21,926円 ) | 19日目 |
19,933円 ( 21,926円 ) | 19日目 |
19,316円 ( 21,248円 ) | 19日目 |
18,473円 ( 20,320円 ) | 19日目 |
22,528円 ( 24,781円 ) | 19日目 |
23,736円 ( 26,110円 ) | 19日目 |
18,614円 ( 20,475円 ) | 19日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 19日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 19日目 |
17,997円 ( 19,797円 ) | 19日目 |
17,997円 ( 19,797円 ) | 19日目 |
20,998円 ( 23,098円 ) | 19日目 |
18,939円 ( 20,833円 ) | 19日目 |
20,998円 ( 23,098円 ) | 19日目 |
2,966円 ( 3,263円 ) | 19日目 |
3,069円 ( 3,376円 ) | 19日目 |
2,966円 ( 3,263円 ) | 19日目 |
3,069円 ( 3,376円 ) | 19日目 |
32,937円 ( 36,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,361円13,252円 ( 14,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
285円 ( 314円 ) | 19日目 |
285円 ( 314円 ) | 19日目 |
使い易くなった真空用圧力スイッチ。
【特長】
・押しボタン式により操作性向上
・真空用圧力スイッチLED表示機能付
・最大10台まで同時コピー可能
・マスタ側(コピー元)センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます
・設定工数削減
・設定値の入力ミスを低減

SMC
小型真空ユニット ZBシリーズ
真空ユニットとなります。供給弁、破壊弁、破壊流量調整ニードル、サクションフィルタ、サイレンサ搭載のオールインワン仕様です。大気開放口により、破壊応答時間が25%短縮しました。

SMC
薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ
真空ポンプシステムとなります。真空圧力スイッチが押しボタン式により、操作性が向上しました。また、LED表示機能付で最大10台まで同時コピーが可能になり、設定工数削減と共に設定値の入力ミスが低減します。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
3通常価格(税別):1,748円~

ミスミ
真空エジェクタ スタンダードタイプ
4通常価格(税別):17,650円~