メカニカル部品技術窓口
単位:mm

標準形/空気圧:~0.7MPa


使用範囲
| 型番 | ねじ呼び | 許容引張り圧縮力(N) | 許容偏心量U(mm) | 揺動角度(°) | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| JT20 | M8×1.25 | 220 | 0.5 | ±2 | -10~+70℃ |
| JT32 | M10×1.25 | 560 | 0.5 | ±2 | |
| JT40 | M14×1.5 | 880 | 0.75 | ±2 |
単位:mm
| 型番 | 適用シリンダ注) | 推奨シリンダ | ||
|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 | 使用圧力 | |||
| JT20 | φ20(チューブ内径20mm) | 0.7MPa以下 | JC□M20(ロッド先端おねじタイプ) | |
| JT32 | φ25(チューブ内径25mm) | JC□M25(ロッド先端おねじタイプ) | ||
| φ32(チューブ内径32mm) | JC□M32(ロッド先端おねじタイプ) | |||
| JT40 | φ40(チューブ内径40mm) | JC□M40(ロッド先端おねじタイプ) | ||
※必ず、クッション機構を内蔵したシリンダを使用してください。

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | スタッド | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 2 | ケース | アルミニウム合金 | クロメート |
| 3 | ソケット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 4 | リング | 圧延鋼 | 窒化処理 |
| 5 | スライダ | 圧延鋼 | 窒化処理 |
| 6 | プレート | 圧延鋼 | 亜鉛クロメート |
| 7 | ダストカバー | 合成ゴム | - |
スペアパーツ(No.7/ダストカバー)の適用機種
| 型番 | 接続ねじ M | A | B | φC | φD | φE | □F | G | 八角対辺 H | 最大ねじ込み深さ P | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT20 | M8×1.25 | 19.2 | 8 | 11 | (25.4) | 23 | 10 | 13.6 | 22 | 9.5 | 22g |
| JT32 | M10×1.25 | 23 | 10 | 13.4 | (30.6) | 28 | 12 | 16.3 | 27 | 11.5 | 38g |
| JT40 | M14×1.5 | 29 | 14 | 19 | (40.4) | 37.4 | 17 | 20.3 | 36 | 15.5 | 98g |
※( )内はダストカバーをはめた時の寸法です。

フローティングジョイント JTシリーズの取り付け参考図
| 型番 | スタッド(おねじ側) | ソケット(めねじ側) | ||
|---|---|---|---|---|
| スパナサイズ (ケース) | 締付トルク | スパナサイズ (ソケット) | 締付トルク | |
| JT20 | 幅22mm | 12N・m | 幅10mm | 8~12N・m |
| JT32 | 幅27mm | 24N・m | 幅12mm | 15~24N・m |
| JT40 | 幅36mm | 68N・m | 幅17mm | 40~68N・m |
省スペースシリンダ(JCM)に対応したフローティングジョイント。
【特長】
・最大重さ56%削減。
・取付ねじサイズはJAシリーズ(標準品)と互換性あり。
・エアシリンダJCMシリーズと組み合わせることでよりコンパクト、軽量化が可能。
・防塵カバー付。
・使用圧力:空気圧シリンダ。
・取り付け形式:基本形。

SMC
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ
フローティングジョイントとなります。アルミケースの採用で、標準品(JAシリーズ)と比べて質量30%減となりました。軽量化によりエアシリンダへの横荷重が低減しました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
バッキングプレ-ト
4.6通常価格(税別):420円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドおねじタイプ-
4.3通常価格(税別):610円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -
4.4通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
4.5通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
フロ-テイングジョイント フランジ取付型 -角プランジタイプ-セット品
4.5通常価格(税別):1,270円~