17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

スイッチ付圧力計 GP46

通常単価(税別)
1,33411,022
税込単価
1,46712,124
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

圧力スイッチは作動確認用ランプ付きの空圧用圧力計。【特長】・圧力計に圧力スイッチ機能をプラス・圧力計は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

GP46-10-01~02(M)(L2、5)の寸法図

GP46-10-01~02(M)(L2、5)

カバーリングアセンブリ付き(パネルマウント用)

カバーリングアセンブリ付き(パネルマウント用)GP46-10-01~02(M)(L2、5)-Cの寸法図

GP46-10-01~02(M)(L2、5)-C

  • ※-Qは背面にアース端子が付きます
  • ※( )内寸法は接続ねじR1⁄4の場合

製品仕様

スイッチ付き圧力計 GP46の外観
使用回路例

使用回路例

型番GP46
圧力計形状背面ねじタイプ
周囲温度および使用流体-5~+60℃(凍結なきこと)
表示圧力範囲0~+1.0MPa
管接続口径注1)R1/8、R1/4(オプションM:M5めねじ付)
使用流体注2)注6)空気
示度精度注7)±0.03MPa
圧力スイッチ圧力スイッチの設定範囲注3)注4)+0.1~+0.8MPa
応差0.07MPa以下
設定針誤差注5)±0.05MPa(+5~+40℃)
±0.08MPa(-5~+60℃)凍結なきこと
接点構成ランプ付:1a(ノルマルオープン)
ランプ無:1ab(ノルマルオープン・ノルマルクローズ)
結線方式リード線:長さ300mm
インジケータ ランプAC用ネオンランプ
DC用発光ダイオード(LED)
透明カバー型番:G46-00-00-3
アタッチメント:カバーリングアッセンブリ付C型番:1305104-4A
C2型番:1305104-10A
質量(kg)0.12

注1)圧力計を取り付けする際は、締め付け過ぎないようにご注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
注2)水の使用はできません。他の流体を使用する場合は、腐食の問題がありますので別途当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
注3)圧力スイッチの設定値は緑色の設定針で示します。その設定値は圧力スイッチのN.O(白線)とCOM(黒線)間が圧力下降時にONからOFFになる位置を示します。ただし、圧力スイッチの設定値は設定針が時計方向に回転する方向で行ってください。その時、設定針が設定位置を超えた時は、一旦設定針を反時計方向に回転させ、再度設定を行ってください。
注4)設定値は使用圧力(圧力降下を含む)より、必ず0.1MPa以上の差を設けてください。差が小さい場合、誤作動の原因となります。設定針の設定方法はカタログを参照ください。ただし、使用圧力は設定圧力値に対して設定針誤差(±0.05MPa)・応差(0.07MPa)・示度精度(±0.03MPa)を加えた圧力以上に印加しないと、圧力スイッチのN.O(白線)とCOM(黒線)間が圧力上昇時にONしないことがありますので注意してください。
注5)設定針と指針の誤差の最大値:設定針誤差に圧力計の示度精度を加算してください。
注6)凍結が生じないようご注意ください。作動不良の原因となります。
注7)精度保証温度範囲は23±5℃となります。

型番圧力レンジ注1)表示単位接続ねじ備考
MPa
GP46-10-01~02(-Q)0~1.0MPaR1/8
R1/4
-
GP46-10-01~02L2
GP46-10-01~02L5(-Q)

注1)最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

型番圧力レンジ注1)表示単位接続ねじ備考
MPapsi
GP46-10-01~02-X2010~1.0-MPaR1/8
R1/4
リード線長さ3m
GP46-10-01~02L2-X201
GP46-10-01~02L5-X201

注1)最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

マイクロスイッチ定格

負荷抵抗負荷
定格電圧DC30VAC125VAC250V
使用電流範囲0.01~0.5A0.01~0.3A0.01~0.2A

電気結線図

ランプ無の電気結線図

ランプ無

ランプ付き(上段:AC110、220V/下段:DC24V)の電気結線図

ランプ付き(上段:AC110、220V/下段:DC24V)

※図中の矢印は圧力上昇方向を示します。ランプは設定圧力以上で消灯し設定圧力以下になると点灯します。

リミットゲージインジケータおよび設定針の設定方法

設定方法1

設定方法1

(1)リミットインジケータおよび設定針(緑色)の設定を行う際は、カバーに指を掛けて反時計方向に(およそ6~7mm)止まるまで回し、手前に引いてカバーを外す。

設定方法2

設定方法2

(2)リミットインジケータ(緑色)の設定はマイナスドライバー(刃巾2.9mm)で行う。その際、他の指針を曲げたり、目盛板に傷を付けないよう注意すること。

設定方法3

設定方法3

(3)設定針設定を行う際は、マイナスドライバー(刃巾2.9mm)で設定ねじを回し、設定針を設定圧力にセットする。

設定ねじを回す場合

  • マイナス(-)側(時計方向):設定圧力増大
  • プラス(+)側(反時計方向):設定圧力減少
設定方法4

設定方法4

(4)設定終了後、カバーを元のように取り付ける。黒いケースの上部凹みとカバーの切欠きが合うようにしてはめ込む。カバーを時計方向に(およそ6~7mm)止まる所まで回す。ケースの上部凹みとカバーの合せマークが合ったことを確認する。

注意・禁止事項

選定サポート情報

  • 1.高負荷電圧(電流)およびサージ電流が加わらないようにしてください。スイッチの作動不良の原因となります。
  • 2.本体に直接衝撃や振動がかからないようにしてください。
  • 3.圧力の脈動および高頻度作動での使用の場合は当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

取り付け

  • 1.運搬および取付時、落下等による衝撃は加えないようにしてください。示度精度不良の原因となります。
  • 2.取り付け姿勢は圧力計目盛の零点を下向きにし地面に対して垂直にしてください。
  • 3.取り付け場所は温度および湿度の高い場所には使用しないでください。作動不良の原因となります。
  • 4.圧力計をねじ込む際は、必ず四角二面取り部にスパナをかけてねじ込んでください。他の部分をもってねじ込むとエア漏れおよび破損の原因となります。

その他

  • ※ ご使用の前に必ず選定・取り付けのご注意をご確認ください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

種類

最大表示圧力

(Mpa)

外径

(φ)

形状

最大表示圧力

接続ねじ

オプション

特殊仕様

表示ランプ追加記号

アタッチメント

関連部品

最小発注数量
その他圧力計・周辺アクセサリ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アタッチメント(カバーリングアッセンブリ付)/透明カバー突出なし
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
ランプなし
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
ランプなし
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
ランプなし
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
CEマーキング対応
ランプなし
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
CEマーキング対応
ランプなし
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
リード線長さ3m
ランプなし
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
ネオランプ付/AC100~220V共用
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
ネオランプ付/AC100~220V共用
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
リード線長さ3m
ネオランプ付/AC100~220V共用
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
発光ダイオード/DC24V
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
なし
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
CEマーキング対応
発光ダイオード/DC24V
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
なし
発光ダイオード/DC24V
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
なし
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
なし
ランプなし
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
なし
ランプなし
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
なし
ランプなし
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
CEマーキング対応
ランプなし
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
CEマーキング対応
ランプなし
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
リード線長さ3m
ランプなし
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
なし
ネオランプ付/AC100~220V共用
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
なし
ネオランプ付/AC100~220V共用
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
リード線長さ3m
ネオランプ付/AC100~220V共用
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
なし
発光ダイオード/DC24V
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
なし
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
なし
ランプなし
カバーリングなし
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
リード線長さ3m
発光ダイオード/DC24V
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,334
( 1,467 )
6日目
7,663
( 8,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,494
( 9,343 )
6日目
8,494
( 9,343 )
9日目
11,022
( 12,124 )
6日目
10,433
( 11,476 )
6日目
8,577
( 9,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,921
( 8,713 )
6日目
8,494
( 9,343 )
9日目
8,882
( 9,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,663
( 8,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,207
( 9,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,494
( 9,343 )
9日目
9,472
( 10,419 )
9日目
9,472
( 10,419 )
6日目
10,433
( 11,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,577
( 9,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
6日目
8,577
( 9,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,507
( 10,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,946
( 9,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,663
( 8,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,494
( 9,343 )
6日目
8,494
( 9,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,022
( 12,124 )
9日目
10,433
( 11,476 )
6日目
8,577
( 9,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,663
( 8,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,494
( 9,343 )
9日目
9,472
( 10,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,921
( 8,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,494
( 9,343 )
6日目
9,472
( 10,419 )
9日目
8,882
( 9,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,031
( 8,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,859
( 10,845 )
9日目

詳細情報

基本情報

圧力スイッチは作動確認用ランプ付きの空圧用圧力計。
【特長】
・圧力計に圧力スイッチ機能をプラス
・圧力計はリミットインジケータ付
【用途】
・供給圧力の確認に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ付圧力計 GP46のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
分析装置に使用
5
満足度:5.0
メーカーには既に在庫が無く、困っていたところミスミにあったので大助かりでした。
0人が参考にしています。
供給エアの圧力チェック
5
満足度:5.0
色々探しましたが、コストや機能性をみてこれが最も良かったと思います。 リードスイッチではなくマイクロスイッチなので、許容...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の元圧確認に使用しています
4
満足度:4.0
圧力スイッチにより精度設定が出来、単にリミットインジケータを視認確認するよりも信頼性が高いため継続利用しています。得意先...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧力計の圧力レンジ別の1目盛り表示は、何MPaですか?
A
圧力レンジは、0-0.2MPa、0-0.4MPa、0-0.7MPa、0-1.0MPa、0-1.5MPaがあります。
1目盛表示は、 0-0.2MPa〔1目盛 0.01MPa〕、0-0.4MPa〔1目盛 0.02MPa〕、0-0.7MPa〔1目盛 0.05MPa〕、
0-1.0MPa〔1目盛 0.05MPa〕、0-1.5MPa〔1目盛 0.1MPa〕です。
圧力単位表示は、日本国内では新計量法によりSI単位(□Pa)になり、 kgf/c㎡やbar表示のものはありません。
MPaとpsi併記の特殊仕様は、海外向けのみの販売となります。
Q圧力計をパネルに取付けしたいが、可能ですか?
A
パネル取付けできるのは、G46、G46E、G46-L、G46-SRA・B、GZ46、GZ46E、GP46で、
専用のアタッチメント(カバーリング アッセンブリ)が必要です。
アタッチメント付圧力計を手配の際は、品番に-C(透明カバー突出なし/透明カバー取外不可)か、
-C1(透明カバー突出有/透明カバー取外可能)、-C2(透明カバー突出有/透明カバー取外可能/スパナ掛かり部あり)をご指示ください。
また、この圧力計にアタッチメントの後付けも可能です。詳細はカタログをご参照ください。
注1)カバーリングアセンブリ付の場合、配管するためにオプション:M(接続用おねじにM5めねじ付)の選択を推奨します。
注2)GP46は-Cと-C2のみの品番対応になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ付圧力計 GP46
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B
パネルマウント圧力計 GP1-40シリーズ
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 G46E
メーカーSMCSMCSMCコガネイSMCSMC
通常価格1,334-256 -327 -3,051800 -251 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング