メカニカル部品技術窓口
背面ねじタイプの圧力計。【特長】・クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計・ケース材質:亜鉛ダイカス...
詳細を確認単位:mm

※( )内寸法は接続ねじR1/4の場合。

| 型番 | 注1)圧力レンジ | 表示単位 | 接続ねじ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MPa | ||||
| G49-2-02 | 0~0.2 | MPa | R1/4 | - |
| G49-7-02 | 0~0.7 | |||
| G49-10-02 | 0~1.0 |
注1)最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。
背面ねじタイプの圧力計。
【特長】
・クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計
・ケース材質:亜鉛ダイカスト
・ケース表面処理:クロームめっき
・透明カバー材質:ガラス
・株材質:黄銅
・株表面処理:外部のみニッケルめっき
・ブルドン管:黄銅

SMC
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付きとなります。示度精度は±3%F.S. (フルスパン)です。パネル取り付け用として使用できます。

SMC
禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 G46E
禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付きとなります。材質はケース:圧延銅版、透明カバー:ポリカーボネートとなっています。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
スイッチ付圧力計 GP46
4.7通常価格(税別):1,334円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

山本計器製造
小形圧力計 A形
0通常価格(税別):2,818円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

SMC
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
4通常価格(税別):800円~

CKD
超小型圧力計 G29Dシリーズ
4通常価格(税別):1,531円~