17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L

通常単価(税別)
8002,638特別価格
税込単価
8802,902特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

インジケータ領域が任意に変更可能な圧力計。【特長】・カラーゾーンタイプ・赤色と緑色でゾーン区分するイン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

G36-10-01-Lの外観

G36-10-01-L

G46-10-02-Lの外観

G46-10-02-L

赤色と緑色でゾーン区分するインジケータ

赤色と緑色でゾーン区分するインジケータ

インジケータ領域が任意に変更可能

インジケータ領域が任意に変更可能

製品仕様

型番G36-LG46-L
形状背面ねじタイプ
注1)接続ねじR1/8R1/8、R1/4
注2)注3)使用流体空気
注4)示度精度±3%F.S.(フルスパン)
材質ケース(表面処理)ステンレス鋼(黒色メラミン塗装)
透明カバーポリカーボネート(型番:G36-00-00-3)
ナイロン(型番:G36-00-00-3N)
ポリカーボネート(型番:G46-00-00-3)
ナイロン(型番:G46-00-00-3N)
黄銅
ブルドン管黄銅
質量(kg)0.040.05
アタッチメント:
カバーリングアッセンブリ付
C-型番:1305104-1A
C1型番:1305104-3A
C2型番:1305104-9A

注1)圧力計を製品に取り付けする際は、締め付けすぎないように注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
注2)他の流体を使用する場合は腐食の問題がありますのでメーカーサポートセンターへお問い合わせください。
注3)凍結が生じないようご注意ください。作動不良の原因となります。
注4)精度保証温度範囲は23±5℃となります。

型番圧力レンジ注)緑色ゾーン設定幅表示単位接続ねじ備考
MPa最小設定幅MPa最大設定幅MPa
G36-2-01-L□0~0.20.010.1MPaR1/8-
G36-4-01-L□0~0.40.020.2
G36-10-01-L□0~1.00.050.5
G46-2-01~02-L□0~0.20.010.1R1/8
1/4
G46-4-01~02-L□0~0.40.020.2
G46-10-01~02-L□0~1.00.050.5

注)最大圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

型番圧力レンジ注1)緑色ゾーン設定幅表示単位接続ねじ備考
MPapsi最小設定幅MPa(psi)最大設定幅MPa(psi)
G36-P2-01-L□-X300~0.20~300.01(2)0.1(14)MPa
psi
R1/8-
G36-P4-01-L□-X300~0.40~600.02(4)0.2(28)
G36-P10-01-L□-X300~1.00~1500.05(10)0.5(70)
G46-P2-01~02-L□-X300~2.00~300.01(2)0.1(14)R1/8
1/4
G46-P4-01~02-L□-X300~0.40~600.02(4)0.2(28)
G46-P10-01~02-L□-X300~1.00~1500.05(10)0.5(70)

注1)最大圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。
注2)新計量法上(日本国内はSI単位)。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

種類

最大表示圧力

(Mpa)

外径

(φ)

形状

最大表示圧力

接続ねじ

外径

(φ)

透明カバー材質

特殊仕様

アタッチメント

関連部品

適用機種

最小発注数量
その他圧力計・周辺アクセサリ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
透明カバー
G36-L
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.2
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.2
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ナイロン
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ナイロン
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
株ニッケルめっき
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ナイロン
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.2
37.5
背面ねじタイプ
-
NPT1/8
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
-
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
37.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
37.5
背面ねじタイプ
-
NPT1/8
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
-
-
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
透明カバー
G46-L
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.2
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.2
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ナイロン
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.2
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ナイロン
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ナイロン
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
なし
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ポリカーボネート
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ポリカーボネート
なし
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ポリカーボネート
なし
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ナイロン
なし
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
NPT1/8
-
ポリカーボネート
なし
-
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.2
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42.5
背面ねじタイプ
-
NPT1/4
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
-
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
カバーリングなし
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
NPT1/8
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
-
-
-
1個
カラーゾーン付き圧力計
1
42.5
背面ねじタイプ
-
NPT1/4
-
ポリカーボネート
MPa・psi併記
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8331,154
( 1,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,215
( 2,437 )
6日目
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,727
( 1,900 )
6日目
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,869
( 2,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,323
( 2,555 )
6日目
2,638
( 2,902 )
6日目
2,268
( 2,495 )
6日目
2,638
( 2,902 )
6日目
802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,526
( 1,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,215
( 2,437 )
6日目
1,832
( 2,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,363
( 1,499 )
6日目
1,863
( 2,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,215
( 2,437 )
19日目
1,832
( 2,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,215
( 2,437 )
19日目
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,863
( 2,049 )
6日目
2,463
( 2,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,686
( 1,855 )
6日目
1,873
( 2,060 )
9日目
2,326
( 2,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,643
( 1,807 )
9日目
1,960
( 2,156 )
6日目
2,090
( 2,299 )
6日目
1,869
( 2,056 )
6日目
1,869
( 2,056 )
9日目
2,189
( 2,408 )
6日目
2,090
( 2,299 )
6日目

詳細情報

基本情報

インジケータ領域が任意に変更可能な圧力計。
【特長】
・カラーゾーンタイプ
・赤色と緑色でゾーン区分するインジケータにより、圧力管理幅の視認性が向上
・接続ねじ:01(R1/8)、02(R1/4)
・透明カバー材質:無記号(ポリカーボネート)、N(ナイロン)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メーター交換
4
満足度:4.0
既存品より視認性が向上するのでこちらを購入。 前より見やすくて良いと思いますし発注する際に 仕様(サイズがレンジ)の確認...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカラーゾーン付圧力計(G36-L、G46-L、G53-L、G63-L)とは、何ですか? またその使用方法を教えてください。
A
"カラ―ゾーンは、文字板外周を赤と緑に色分けするインジケータです。設定圧力範囲を緑に、範囲外を赤に色分けすることで、圧力管理幅の視認性が向上します。
カラ―ゾーンの設定方法は、カバーを取外し赤色ゾーンを移動させて、設定圧力範囲部を緑表示にします。
緑色ゾーンの設定幅は圧力レンジによって異なります。詳細はカタログをご参照ください。"
Q圧力計の圧力レンジ別の1目盛り表示は、何MPaですか?
A
圧力レンジは、0-0.2MPa、0-0.4MPa、0-0.7MPa、0-1.0MPa、0-1.5MPaがあります。
1目盛表示は、 0-0.2MPa〔1目盛 0.01MPa〕、0-0.4MPa〔1目盛 0.02MPa〕、0-0.7MPa〔1目盛 0.05MPa〕、
0-1.0MPa〔1目盛 0.05MPa〕、0-1.5MPa〔1目盛 0.1MPa〕です。
圧力単位表示は、日本国内では新計量法によりSI単位(□Pa)になり、 kgf/c㎡やbar表示のものはありません。
MPaとpsi併記の特殊仕様は、海外向けのみの販売となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
カラーゾーン付圧力計 G53-L・G63-L
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B
スイッチ付圧力計 GP46
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格800-2,092256 -256 -327 -1,334 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング