17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 配管口の種類

    • おねじ
    • 直付
  • 配管ねじの呼び

    • 1/8
  • 配管ねじの種類

    • Rc(R)
    • NPT
  • 電源電圧の種類

  • 電源電圧(V)

    ~mm
  • リード線

  • 応差(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 15日以内

真空用圧力スイッチ ダイヤフラム式 ZSM1-115・ZSM1-121

通常単価(税別)
6,3689,455特別価格
税込単価
7,00510,401特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能な真空用圧力スイッチ。【特長】・ダイヤフラム式。・取り付け...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式の寸法図
ZSM1-115の寸法図

ZSM1-115

ZSM1-121の寸法図

ZSM1-121

製品仕様

真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式の外観

外観

ZSM1-115の接続方法

ZSM1-115の接続方法

ZSM1-115の内部回路

ZSM1-115の内部回路

  • 茶色リード線:スイッチ主回路を動作させるために電源(+)端子と接続。
  • 黒色リード線:負荷を接続(PLC入力、リレー)。
  • 青色リード線:電源GND端子と接続。
ZSM1-121の内部回路

ZSM1-121の内部回路

製品仕様

型番ZSM1-115ZSM1-121
スイッチ仕様無接点有接点(リードスイッチ)
使用流体エアおよび不活性ガス
最高使用圧力0.5MPa
設定圧力範囲-27~-80kPa
応差Max15kPaMax20kPa
繰返精度±10%以下
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(但し凍結なきこと)
供給電圧DC4.5~28VAC/DC100V以下
表示灯ON点灯
リード線数32
管接続口径R1/8
質量65g

製品仕様

ZSM1-115

  • 供給電圧:DC4.5~28V
  • 出力(オープンコレクタ):28V.Max 40mA
  • 消費電流:10mA以下(DC24V)

ZSM1-121

  • 供給電圧:AC/DC100V
  • 最大使用電流範囲:24V以下:50mA、48V:40mA、100V:20mA
  • 最大接点容量:AC2VA、DC2W

注意・禁止事項

配線

接点保護ボックス内部回路

接点保護ボックス内部回路

  1. ※1電源コードに引張力を加えないでください。破損の原因となります。
  2. ※2ZSM1-121の配線注意:ZSM1-121を直列接続した場合は、発光ダイオードの内部抵抗による電圧降下が生じます。電圧降下はスイッチ1台につき約2V生じます。駆動側の最低駆動電圧をご確認いただき、可能な範囲内でご使用ください。
  3. ※3接点保護回路を内蔵していませんので誘導負荷の場合やリード線が5m以上で使用する場合には、接点保護ボックス(CD-P11)をご使用ください。
  4. ※4接点保護ボックス/接続方法:スイッチ本体と接点保護ボックスの接続は、接点保護ボックスにSWITCHと表示してある側のリード線とスイッチ本体から出たリード線とを接続してください。また、スイッチ本体と接点保護ボックス間のリード線長さは1m以内とし、できるだけ近くにセットしてください。

取り付け・配管

本体にスパナを掛けて回さない

本体にスパナを掛けて回さない

  1. ※1製品の取り扱いは、必ず本体を持って行い、電源コードに引張力を加えないでください。
  2. ※2取り扱いの際、落としたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
  3. ※3配管に取り付ける場合、継手部分にスパナをかけてねじ込んでください。本体にスパナを掛けて回すと破壊します。
  4. ※4取り付け方向は水平・垂直いずれも可能です。

圧力源

  1. ※1吸着確認用スイッチとして使用する場合、水などを吸引しないでください。誤作動および、破損の原因となります。
  2. ※2使用流体はエアおよび不活性ガス専用です。腐食性流体は使用できません。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

リード線

応差

(MPa)

最小発注数量
[直付] ZMエジェクタ取付
-
-
DC
4.5~28
0.5m
0.015
1個
[直付] ZMエジェクタ取付
-
-
DC
4.5~28
3m
0.015
1個
[直付] ZMエジェクタ取付
-
-
AC/DC
100
0.5m
0.02
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
DC
4.5~28
0.5m
0.015
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
DC
4.5~28
3m
0.015
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
AC/DC
100
0.5m
0.02
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
AC/DC
100
3m
0.02
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
DC
4.5~28
3m
0.015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,788
( 9,667 )
5日目
8,795
( 9,675 )
9日目
6,368
( 7,005 )
9日目
8,7896,679
( 7,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,455
( 10,401 )
15日目
6,588
( 7,247 )
6日目
7,036
( 7,740 )
6日目
9,455
( 10,401 )
6日目

詳細情報

基本情報

エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能な真空用圧力スイッチ。
【特長】
・ダイヤフラム式。
・取り付け方法:0(ZMエジェクタ取り付け形)。
・取り付け方法:1(単体取付形 R1/8)。
・取り付け方法:T(単体取付形 NPTF1/8)。
・スイッチ仕様/電圧:15(無接点/DC4.5~28V)。
・スイッチ仕様/電圧:21(有接点/AC/DC100V)。
・リード線長さ:無記号(0.5m(標準))/L(3m)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ 画像

    SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ

    エジェクタとなります。サクションフィルタ、サイレンサ、供給弁、破壊弁、圧力スイッチ搭載のオールインワンとなっています。マニホールドしたままで取り付けメンテナンスが可能です。

  • 汎用圧力スイッチ ISGシリーズ 画像

    SMC

    汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

    圧力スイッチとなります。工作機械・産業機械・コンプレッサ・化学プラント・発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用圧力スイッチ ダイヤフラム式 ZSM1-115・ZSM1-121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用圧力スイッチ ダイヤフラム式 ZSM1-115・ZSM1-121
分離形流量センサコントローラ 1chタイプ
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
メーカーSMCコガネイSMCSMCSMCSMC
通常価格6,368-21,632 -4,659 -14,396 -6,868 -4,506 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類圧力スイッチフローコントローラ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力センサ
出力方式スイッチアナログスイッチスイッチスイッチアナログ
センサ・モニタ構造分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続分離型・センサ部一体形一体形分離型・センサ部
出力点数141121
入力点数111111

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング