メカニカル部品技術窓口

外観
※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

1a1b型スナップスイッチの接点構成
圧力上昇にて
(1)-(2)=ON
(3)-(4)=OFF
| 型番 | 圧力調整範囲MPa | 応差調整範囲MPa | 保証耐圧力MPa | 繰返精度MPa | 接液部材質 | 応差目盛板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-ISG210-031 | +0.02~+0.3 | +0.015~+0.2 | 1.0 | ±0.006 | 黄銅・リン青銅 | 有 |
| 30-ISG211-030 | SUS316 | なし | ||||
| 30-ISG211-031 | SUS316 | 有 | ||||
| 30-ISG220-030 | +0.05~+0.7 | +0.02~+0.35 | 1.5 | ±0.014 | 黄銅・リン青銅 | なし |
| 30-ISG220-031 | +0.02~+0.45 | 黄銅・リン青銅 | 有 | |||
| 30-ISG221-030 | +0.02~+0.35 | SUS316 | なし | |||
| 30-ISG221-031 | +0.02~+0.45 | SUS316 | 有 | |||
| 30-ISG230-030 | +0.1~+1.0 | +0.03~+0.4 | 1.5 | ±0.02 | 黄銅・リン青銅 | なし |
| 30-ISG230-031 | +0.03~+0.6 | 黄銅・リン青銅 | 有 | |||
| 30-ISG231-030 | +0.03~+0.4 | SUS316 | なし | |||
| 30-ISG231-031 | +0.03~+0.6 | SUS316 | 有 | |||
| 30-ISG291-030 | -10~-100kPa | +7~+53kPa | 0.5 | ±2kPa | SUS316 | なし |
| 適用流体 | 接液部材質 | |
|---|---|---|
| ベローズ | 流体取入部 | |
| 腐食性のない水 エア 液体 不活性ガス | リン青銅 | 黄銅 |
| SUS316を腐食しない流体 | SUS316 | SUS316 |
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||
|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |
| AC110 | 12 | 2 | 12 | 3 |
| AC220 | 10 | 1 | 10 | 1.5 |
| DC24 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| DC48 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.25 |
| DC110 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.2 |
| DC220 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,396円 ( 15,836円 ) | 19日目 |
18,159円 ( 19,975円 ) | 19日目 |
20,562円 ( 22,618円 ) | 19日目 |
23,977円 ( 26,375円 ) | 19日目 |
16,669円 ( 18,336円 ) | 19日目 |
20,177円 ( 22,195円 ) | 6日目 |
20,562円 ( 22,618円 ) | 19日目 |
23,977円 ( 26,375円 ) | 19日目 |
16,669円 ( 18,336円 ) | 6日目 |
18,159円 ( 19,975円 ) | 19日目 |
20,562円 ( 22,618円 ) | 19日目 |
26,641円 ( 29,305円 ) | 19日目 |
15,512円 ( 17,063円 ) | 19日目 |
22,056円 ( 24,262円 ) | 19日目 |
油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に最適な汎用圧力スイッチ。
【特長】
・リード線接続方法:G1/2
・接液部材質:リン青銅、黄銅、SUS316
・30-ISG□□□-030:応差目盛板なし
・30-ISG□□□-031:応差目盛板あり
・防水種別:防滴型(IP44相当)
・管接続口径:R3/8
【用途】
・工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラント、発電所など広い分野で活躍

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ
デジタル圧力スイッチとなります。測定値を見ながらの設定が可能です。斜め表示部採用により各種取り付け位置における視野性を確保でき、更に設置後に表示部を見やすい方向に回転できます。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

SMC
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ
4.3通常価格(税別):7,199円~

ミスミ
圧力スイッチ
4.5通常価格(税別):5,260円

CKD
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ
0通常価格(税別):10,203円~

CKD
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズ
0通常価格(税別):7,861円~