メカニカル部品技術窓口


外観

接点構成
| 圧力調整範囲 | 0.1~1.0MPa |
|---|---|
| 応差調整範囲 | 0.03~0.4MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 繰返精度 | ±0.02MPa |
| 接点構成 | 1ab(ランプ1b) |
| 管接続口径 | 3/8 |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+80℃(ただし、凍結なきこと) |
| 保護構造 | 開放型(IP40相当) |
| リード線接続方法 | グロメット |
| 質量 | 1.3kg |
| 適用流体 | 接液部材質 | |
|---|---|---|
| ベローズ | 流体取入部 | |
| 腐食性のない水、エア、液体、不活性ガス | リン青銅 | 黄銅 |
| SUS316を腐食しない流体 | SUS316 | SUS316 |
※使用流体は、接液部材質によって制限されます。適応する材質の機種をご選定ください。
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||
|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |
| AC110 | 12 | 2 | 12 | 3 |
| AC220 | 10 | 1 | 10 | 1.5 |
| AC440 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| DC24 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| DC48 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.25 |
| DC110 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.2 |
| DC220 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
| 型番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| IS2761-103L□ | 173 | 55 | 19 |
| IS2761-1103L□ | 178 | 60 | 23 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,891円 ( 17,480円 ) | 19日目 |
14,876円 ( 16,364円 ) | 19日目 |
22,166円 ( 24,383円 ) | 19日目 |
23,099円 ( 25,409円 ) | 19日目 |
16,067円 ( 17,674円 ) | 6日目 |
16,067円 ( 17,674円 ) | 6日目 |
16,067円 ( 17,674円 ) | 6日目 |
15,487円 ( 17,036円 ) | 19日目 |
21,524円 ( 23,676円 ) | 6日目 |
20,531円 ( 22,584円 ) | 19日目 |
20,065円 ( 22,072円 ) | 19日目 |
19,586円 ( 21,545円 ) | 6日目 |
20,912円 ( 23,003円 ) | 19日目 |
作動点をランプで表示する圧力スイッチ。
【特長】
・汎用流体用
・IP40相当
・動作表示灯付き
・材質:リン青銅・黄銅/SUS316
・管接続口径:R3/8、NPT3/8
・動作表示灯電源:AC110V/AC220V/DC24V
・目盛板圧力単位:Mpa/MPa・psi併記

SMC
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
圧力スイッチとなります。工業機械・産業機械・コンプレッサ・化学プラント・発電所などの広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御にご使用いただけます。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
4.8通常価格(税別):262円~

SMC
2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ
4.5通常価格(税別):262円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~