17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

通常単価(税別)
4,6597,195
税込単価
5,1257,915
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式。【特長】・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)・AC/...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
IS10シリーズの外観寸法
IS10シリーズの外形寸法図/構造図

モジュラF.R.L.接続用圧力スイッチ

■スペーサ付き圧力スイッチ

IS10M(スペーサ付き圧力スイッチ)の寸法図

IS10M

■配管アダプタ付き圧力スイッチ

IS10E(配管アダプタ付き圧力スイッチ)の寸法図

IS10E

製品仕様

番号部品名材質
1ボディZDC
2スイッチアセンブリ-
3シールドプレート鋼帯
4カバー鋼帯
5調整ねじ黄銅
6六角ナット黄銅
7移動ねじPBT
8スプリングSUS
9マグネット-
10ピストンPOM
11ピストンパッキンNBR
12目盛板PC

製品仕様

型番IS10-01
使用流体空気および不活性ガス
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
設定圧力範囲0.1~0.4MPa
オプション:0.1~0.6MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
接点構成1a
目盛誤差±0.05MPa以下
応差固定 0.08MPa以下
繰返精度±0.05MPa以下
配線仕様グロメットタイプ・リード線長さ0.5m
オプション:3m, 5m
保護構造IP40相当
接続口径1/8
質量62g

スイッチ特性

最大接点容量AC2VA, DC2W
使用電圧 AC, DC24V以下48V48V
最大使用電流および範囲50mA40mA20mA

電気回路

IS10シリーズの電気回路(AC、DC100Vまで)

AC、DC100Vまで

JIS記号

IS10シリーズのJIS記号

圧力設定範囲

IS10シリーズの圧力設定範囲グラフ

モジュラF.R.L.接続用圧力スイッチ

■スペーサ付き圧力スイッチ

IS10M(スペーサ付き圧力スイッチ)の外観

IS10M

■配管アダプタ付き圧力スイッチ

IS10E(配管アダプタ付き圧力スイッチ)の外観

IS10E

  • ※ モジュラ結合の際には、別途スペーサが必要です。

規格表

スペーサ付き圧力スイッチ

型番ABCD適用機種
IS10M-20-A11746428AC20□-A
IS10M-30-A13857130AC25□-A, AC30□-A
IS10M-40-A15937536AC40□-A
IS10M-50-A17977744AC40□-06-A
IS10M-60-A22916753AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B

配管アダプタ付き圧力スイッチ

型番注1)接続口径ABCDE適用機種
IS10E-20□01-A1/83066552816AC20□-A
IS10E-20□02-A1/4
IS10E-20□03-A3/8
IS10E-30□02-A1/43273593013AC25□-A, AC30□-A
IS10E-30□03-A3/8
IS10E-30□04-A1/2
IS10E-40□02-A1/43279613713注2)AC40□-A
IS10E-40□03-A3/8
IS10E-40□04-A1/2
IS10E-40□06-A3/4

注1)型番の□は接続ねじの種類を表します。Rcは無記号、NPTはN、GはFを記入してください。
注2)AC40□-06-Aには取り付けできません。

  • ※ AC40□-06-Aに圧力スイッチを取り付ける場合は、配管アダプタE500-□06-A-X501(上面Rc1/8ねじ付き)にIS10-01Sをねじ込むことで可能です。組み付けた製品については別途当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

使用例

圧力スイッチの使用例

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

リード線

圧力設定範囲

接液部シール材質

取得規格

目盛板圧力単位

ボディサイズ

取付位置

最小発注数量
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.6MPa
シール材なし
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.6MPa
シール材なし
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材付
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.6MPa
シール材付
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.6MPa
シール材付
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
5m
0.1~0.4MPa
シール材付
CCC(中国新強制認証制度)認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.6MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.6MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
5m
0.1~0.6MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材付
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
0.5m
0.1~0.6MPa
シール材付
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.6MPa
シール材付
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.6MPa
シール材付
CE認証
MPa・psi 併記
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
5m
0.1~0.6MPa
シール材付
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
3m
0.1~0.4MPa
シール材付
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
5m
0.1~0.4MPa
シール材付
CE認証
MPa・psi 併記
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
3m
0.1~0.6MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
3m
0.1~0.6MPa
シール材なし
CE認証
MPa・psi 併記
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
3m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
3m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa・psi 併記
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa・psi 併記
-
-
1個
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
3m
0.1~0.4MPa
シール材付
CE認証
MPa
-
-
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
20
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
3m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
20
1個
-
-
-
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
30
-
1個
-
-
-
0.5m
0.1~0.4MPa
シール材なし
CE認証
MPa
40
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,047
( 5,552 )
30日目
5,799
( 6,379 )
19日目
6,439
( 7,083 )
19日目
5,686
( 6,255 )
19日目
5,039
( 5,543 )
19日目
5,909
( 6,500 )
19日目
6,442
( 7,086 )
19日目
5,807
( 6,388 )
30日目
4,886
( 5,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,794
( 6,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,444
( 7,088 )
6日目
6,995
( 7,695 )
6日目
5,562
( 6,118 )
6日目
5,044
( 5,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,797
( 6,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,447
( 7,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
6日目
7,195
( 7,915 )
6日目
5,613
( 6,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,262
( 6,888 )
9日目
4,659
( 5,125 )
6日目
6,035
( 6,639 )
6日目
6,310
( 6,941 )
6日目
5,304
( 5,834 )
6日目
5,579
( 6,137 )
6日目
4,934
( 5,427 )
6日目
5,352
( 5,887 )
6日目
4,934
( 5,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,949
( 5,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,005
( 5,506 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式。
【特長】
・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
・AC/DC100V対応
・設定圧力範囲:0.1~0.4MPa
・寿命:500万回
・モジュラタイプ/F.R.L.コンビネーションに接続可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
設備部品
5
満足度:5.0
交換が必要になり急遽発注しました。幸い在庫があり翌日には納品になり大変助かりました。
0人が参考にしています。
既存品交換
4
満足度:4.0
既存品が劣化しているので交換。 急ぎだったので短納期で助かりました。
0人が参考にしています。
生産設備品付帯部品に対する空圧変動検知、制御に使用
5
満足度:5.0
接着剤塗布用エアーガンのトリガー操作(ON-OFF)による空圧変動検知をし制御する用途で使用しています。当社利用のセット...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
動作表示灯付圧力スイッチ
真空用圧力スイッチ ダイヤフラム式 ZSM1-115・ZSM1-121
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,659-18,564 -14,396 -6,868 -14,876 -6,368 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目6日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類圧力スイッチ圧力センサ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ
出力方式スイッチアナログスイッチスイッチスイッチスイッチ
センサ・モニタ構造分離型・センサ部分離型・センサ部一体形一体形一体形分離形・コネクタ接続
出力点数111211
入力点数111111
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング