17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。

汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ

通常単価(税別)
61113,904
税込単価
67215,294
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

耐電圧がAC500Vの汎用流体用圧力センサ。【特長】・保護構造:IP65・接流体部材質(配管ポート部)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズの寸法図
ZS-37-Aの寸法図

ZS-37-A

ZS-37-Bの寸法図

ZS-37-B

製品仕様

汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズの外観
M12コネクタ付きリード線(3m) ストレートの外観

M12コネクタ付きリード線(3m) ストレート

M12コネクタ付きリード線(3m) ライトアングルの外観

M12コネクタ付きリード線(3m) ライトアングル

仕様

型番PSE570PSE573PSE574PSE575PSE576PSE577
流体適用流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
圧力仕様定格圧力範囲0~+1MPa-100~+100kPa0~+500kPa0~+2MPa0~+5MPa0~+10MPa
耐圧力3.0MPa600kPa1.5MPa5.0MPa12.5MPa30MPa
電気仕様電源電圧DC12~24V±10%、かつ電源リップル10%以下
消費電流10mA以下
保護逆接続保護
精度アナログ出力精度(周囲温度25℃)±1.0%F.S.±2.5%F.S.
直線性±0.5%F.S.
繰返し精度(周囲温度25℃)±0.2%F.S.±0.5%F.S.
温度特性(25℃基準)±2%F.S.(0~+50℃)
±3%F.S.(-10~+60℃)
±3%F.S.(0~+50℃)
±4%F.S.(-10~+60℃)
±5%F.S.(-10~+60℃)
耐環境保護等級IP65
耐電圧AC500V、1分間、充電部一括と筐体間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:-10~+60℃、保存時:-20~+70℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格CE
接流体部材質配管ポート部:C3604+ニッケルめっき、
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)、Oリング:FKM+グリース
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき、
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)、角リング:FKM
型番PSE57□-□PSE57□-□-28
アナログ出力出力形式電圧出力:1~5V電流出力:4~20mA
インピーダンス出力インピーダンス:約1kΩ最大負荷インピーダンス:500Ω以下(電源24V) 100Ω以下(電源12V)

製品仕様

導体公称断面積AWG23
外径0.72mm
絶縁体材質架橋塩化ビニル
外径1.14mm
色相茶、青、黒、白
シース材質耐油塩化ビニル
仕上外径φ4(仕上外径4mm)
長さ3m

製品仕様

型番PSE570/573/574-01PSE570/573/574-02PSE575/576/577-02
管接続口径R1/8
M5×0.8
R1/4
M5×0.8
R1/4
M5×0.8
接流体部材質配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
角リング:FKM
質量M12コネクタ付リード線含まず88g95g103g
M12コネクタ付リード線含む175g182g191g

内部回路と配線例

PSE57□-□の内部回路と配線例

PSE57□-□

電圧出力タイプ:1~5V
出力インピーダンス:約1kΩ

※未接続端子は、社内用端子ですので接続しないでください。

PSE57□-□-28の内部回路と配線例

PSE57□-□-28

電流出力タイプ:4~20mA
許容負荷インピーダンス:500Ω 以下(電源 24V時)/100Ω 以下(電源 12V時)

M12コネクタ付きリード線

仕様

  • ZS-37-A:ストレートタイプ3m
  • ZS-37-B:ライトアングルタイプ3m

ピン番号

  • ピン番号1:リード線色 茶/DC(+)
  • ピン番号2:リード線色 白/N.C.※
  • ピン番号3:リード線色 青/DC(-)
  • ピン番号4:リード線色 黒/OUT1

※ 未接続端子は、社内用端子ですので接続しないでください。

規格表

型番ABC
PSE570/573/574-018R1/836.5
PSE570/573/574-0212R1/436.5
PSE575/576/577-0212R1/439.7

注意・禁止事項

  • ※ ウォータハンマ・サージ圧等の急峻な圧力変動が予想される場合には取扱説明書の取り扱い上のお願いをご確認ください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

接液部材質

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

流体の特性

耐圧力

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

アナログ電流出力

(mA)

取付穴

表示部

ランプ

取得規格

保護構造

用途

詳細タイプ

オプション

最小発注数量
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
3
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~1MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
0.6
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
連成圧用[-100~100kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
1.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~500kPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~2MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~2MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~2MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~2MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~2MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~2MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
12.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~5MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
12.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~5MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
12.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~5MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
12.5
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~5MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
12.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~5MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
12.5
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~5MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
30
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~10MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
30
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~10MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
30
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~10MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
30
-10~60
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~10MPa]
-
なし
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
30
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~10MPa]
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
1個
圧力センサ
アナログ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
アルミニウム
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
非腐食性
30
-10~60
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
なし
なし
なし
CE
IP65
正圧用[0~10MPa]
-
なし
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
-
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル
-
1個
金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オリフィスM5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,279
( 12,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,983
( 12,081 )
6日目
12,695
( 13,965 )
19日目
8,951
( 9,846 )
19日目
13,479
( 14,827 )
19日目
9,192
( 10,111 )
6日目
11,279
( 12,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,983
( 12,081 )
6日目
13,479
( 14,827 )
19日目
9,192
( 10,111 )
6日目
10,475
( 11,523 )
9日目
8,951
( 9,846 )
19日目
12,495
( 13,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,167
( 13,384 )
3日目
13,096
( 14,406 )
19日目
11,933
( 13,126 )
6日目
13,904
( 15,294 )
9日目
9,302
( 10,232 )
19日目
10,819
( 11,901 )
9日目
10,819
( 11,901 )
6日目
13,096
( 14,406 )
19日目
9,302
( 10,232 )
19日目
13,904
( 15,294 )
19日目
11,933
( 13,126 )
19日目
11,577
( 12,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,475
( 11,523 )
6日目
13,479
( 14,827 )
19日目
8,951
( 9,846 )
19日目
12,695
( 13,965 )
19日目
8,951
( 9,846 )
19日目
11,793
( 12,972 )
19日目
11,279
( 12,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,479
( 14,827 )
19日目
8,951
( 9,846 )
19日目
13,479
( 14,827 )
19日目
8,951
( 9,846 )
19日目
11,279
( 12,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,983
( 12,081 )
6日目
13,479
( 14,827 )
19日目
11,501
( 12,651 )
6日目
13,479
( 14,827 )
6日目
11,501
( 12,651 )
19日目
11,448
( 12,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,475
( 11,523 )
19日目
13,479
( 14,827 )
9日目
9,192
( 10,111 )
6日目
10,475
( 11,523 )
19日目
8,951
( 9,846 )
19日目
11,279
( 12,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,279
( 12,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,479
( 14,827 )
19日目
11,501
( 12,651 )
6日目
13,479
( 14,827 )
9日目
8,951
( 9,846 )
6日目
2,071
( 2,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,368
( 2,605 )
6日目
611
( 672 )
19日目

詳細情報

基本情報

耐電圧がAC500Vの汎用流体用圧力センサ。
【特長】
・保護構造:IP65
・接流体部材質(配管ポート部):C3604+ニッケルめっき
・接流体部材質(圧力センサ受圧部):Al2O3(アルミナ96%)
・接流体部材質(Oリング):FKM+グリース(PSE570/573/574)
・接流体部材質(角リング):FKM(PSE575/576/577)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
検証試験に使用しています
4
満足度:4.0
顧客先で納品した装置の気になる情報をいただいたので、その事象の検証試験に使用しています。社内で持っている同様な装置のギヤ...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品試験時に使用しています
5
満足度:5.0
この商品に関しては、高精度の検知能力や測定レンジ幅の選択肢が豊富などの利便性の高さから気に入っており、平素から頻繁に利用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格611-1,565 -18,564 -4,506 -7117,199 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング