17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が129型番あります。

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

通常単価(税別)
53823,796
税込単価
59226,176
通常出荷日:3日目~19日目

測定値を見ながら設定が可能な高精度デジタル圧力スイッチ。【特長】・空気用・IO-Link対応・斜め表示...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が129型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

高精度デジタル圧力スイッチ/空気用の外観
オプション:M12コネクタ付き リード線 ストレートの外観

オプション:M12コネクタ付き リード線 ストレート

オプション:M12コネクタ付き リード線 ライトアングルの外観

オプション:M12コネクタ付き リード線 ライトアングル

型番ISE70ISE71
適用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
圧力仕様定格圧力範囲0~+1.000MPa0~+1.600MPa
表示/設定圧力範囲-0.105~+1.050MPa-0.105~+1.680MPa
表示/設定最小単位0.001MPa0.001MPa
耐圧力1.5MPa2.4MPa
電源仕様電源電圧スイッチ出力機器として使用する場合DC12~24V±10%、かつ電源リップル10%以下
IO-Linkデバイスとして使用する場合DC18~30V リップル(p-p)10% 含む
消費電流35mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
繰返し精度±0.5%F.S.
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
スイッチ出力
出力仕様「AB」または出力仕様「L2」のSIOモード時
出力形式NPNオープンコレクタ出力、PNPオープンコレクタ出力より選択
出力モードヒステリシス、ウインドコンパレータ、エラー出力、出力オフ
スイッチ動作正転出力、反転出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧30V(NPN出力時)
内部降下電圧(残留電圧)1.5V以下(負荷電流80mA時)
ディレー時間注1)1.5ms以下、0~60s/0.01sステップで可変
応差ヒステリシスモード0から可変注2)
ウインドコンパレータモード
短絡保護装備
表示単位注3)MPa、kPa、kgf/cm2、bar、psi
表示方式LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)
表示色メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙
表示桁メイン画面:4桁 7セグメント、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)
動作表示灯スイッチ出力ON 点灯 OUT1、OUT2:橙
デジタルフィルタ注4)0~30s/0.01sステップで可変
耐環境保護等級IP67
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500 Vメガにて)充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時および保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CE
配管仕様管接続口径Rc1/4、NPT1/4、G1/4
接流体部材質センサ受圧部:シリコン
配管ポート部:C3604(無電解ニッケルめっき)、Oリング:HNBR
質量本体管接続口径 Rc1/4153g
管接続口径 NPT1/4152g
管接続口径 G1/4150g
コネクタ付リード線139g
通信仕様
(IO-Linkモード時)
IO-Link タイプデバイス
IO-Link バージョンV1.1
通信速度COM2(38.4kbps)
設定ファイルIODDファイル注5)
最小サイクルタイム2.3ms
プロセスデータ長Input Data:2byte、Output Data:0byte
オンリクエストデータ通信対応
データストレージ機能対応
イベント機能対応
ベンダID131(0×0083)

注1)デジタルフィルタなし(0ms)時の値です。
注2)印加圧が設定付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
注3)単位切替機能付きの製品をご使用の場合に設定できます。単位切替機能なしの場合は、MPa/kPaのみの選択になります。
注4)ステップ入力に対する90%応答の時間です。
注5)設定ファイルについてはカタログをご覧ください。
注6)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

使用例

取り付け例(正面)

取り付け例(正面)

取り付け例(上部)

取り付け例(上部)

取り付け例(下部)

取り付け例(下部)

商品特長詳細

スパナを使用してスイッチを設置し、設置後、ボディを手で固定し表示部を見やすい方向に回転可能

スパナを使用してスイッチを設置し、設置後、ボディを手で固定し表示部を見やすい方向に回転可能

設定項目の見える化

サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのか分かる。

従来タイプ(交互に点滅表示)

従来タイプ(交互に点滅表示)

本製品(同一画面内に常に表示)

本製品(同一画面内に常に表示)

NPN/PNP切り替え機能

1台でNPN、PNPに対応/在庫点数の削減が可能

1台でNPN、PNPに対応/在庫点数の削減が可能

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

接液部材質

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

流体の特性

流体の種類

定格圧力(最大)

定格圧力(最小)

耐圧力

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

表示部

操作部

ランプ

取得規格

保護構造

単位仕様

ブラケット

詳細タイプ

オプション

取扱説明書

校正証明書

出力仕様

圧力レンジ

最小発注数量
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
なし
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
なし
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットB
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットB
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
あり
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
なし
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットB
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
なし
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
なし
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットB
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
なし
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
なし
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットB
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットB
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
なし
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
なし
なし
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
なし
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
なし
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
なし
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
あり
あり
スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
なし
あり
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
ブラケットB
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
なし
あり
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
単位切換機能付
なし
-
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
なし
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
なし
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[G] G
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
0kPa
1.5
0~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP67
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H))互換品
-
なし
あり
なし
IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
0~1MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,933
( 16,426 )
19日目
15,470
( 17,017 )
19日目
18,457
( 20,303 )
19日目
19,013
( 20,914 )
19日目
14,933
( 16,426 )
19日目
16,016
( 17,618 )
19日目
17,827
( 19,610 )
19日目
18,365
( 20,202 )
19日目
18,365
( 20,202 )
19日目
17,827
( 19,610 )
19日目
18,365
( 20,202 )
19日目
19,013
( 20,914 )
19日目
17,827
( 19,610 )
19日目
18,365
( 20,202 )
19日目
19,562
( 21,518 )
19日目
19,389
( 21,328 )
6日目
17,298
( 19,028 )
6日目
17,281
( 19,009 )
19日目
20,464
( 22,510 )
6日目
20,193
( 22,212 )
19日目
21,260
( 23,386 )
19日目
21,455
( 23,601 )
19日目
19,389
( 21,328 )
19日目
17,298
( 19,028 )
19日目
20,464
( 22,510 )
6日目
20,193
( 22,212 )
6日目
20,193
( 22,212 )
19日目
20,723
( 22,795 )
19日目
19,656
( 21,622 )
19日目
20,464
( 22,510 )
6日目
20,193
( 22,212 )
19日目
20,193
( 22,212 )
19日目
20,723
( 22,795 )
19日目
20,723
( 22,795 )
19日目
20,351
( 22,386 )
19日目
19,656
( 21,622 )
19日目
20,193
( 22,212 )
19日目
20,906
( 22,997 )
19日目
22,011
( 24,212 )
19日目
21,455
( 23,601 )
19日目
20,351
( 22,386 )
19日目
16,762
( 18,438 )
19日目
15,460
( 17,006 )
19日目
15,470
( 17,017 )
19日目
17,811
( 19,592 )
19日目
19,013
( 20,914 )
19日目
15,460
( 17,006 )
19日目
18,457
( 20,303 )
19日目
19,013
( 20,914 )
19日目
20,117
( 22,129 )
19日目
19,389
( 21,328 )
6日目
17,298
( 19,028 )
19日目
17,827
( 19,610 )
19日目
20,464
( 22,510 )
19日目
20,193
( 22,212 )
19日目
20,906
( 22,997 )
19日目
21,455
( 23,601 )
19日目
20,351
( 22,386 )
19日目
19,389
( 21,328 )
19日目
17,909
( 19,700 )
19日目

詳細情報

基本情報

測定値を見ながら設定が可能な高精度デジタル圧力スイッチ。
【特長】
・空気用
・IO-Link対応
・斜め表示部採用し、各種取り付け位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用で、設置後に表示部を336°回転が可能
・暗証番号設定機能
・表示を消灯することで消費電力を抑える(消費電力約60%削減)
・印加圧が定格圧力以上の過大圧を超えた場合、加圧エラーとしてその回数がカウントされる
・分解能切換機能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・NPN/PNP切替機能
・その他のサブ画面表示

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QISE/ZSEシリーズの表示のゼロクリア方法は?
A
測定モードにて、△+▽を同時に1秒以上長押ししてください。
QISE/ZSEの応差設定に決まりがありますか?
A
決まりはありません。
旧タイプの一部を除いて、ゼロから設定可能ですが、チャタリングをしないような応差を設けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ
IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格538-239 -23,595 -262 -1,084 -2,484 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング