メカニカル部品技術窓口
最大流量で消音効果20dB以上の排気絞り弁。【特長】・サイレンサ付きで、高い消音特性。・シリンダ速度制...
詳細を確認


表示記号
| 型番 | 接続口径 | 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 臨界圧力比 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| ASN2-M5 | M5×0.8 | 0.36 | 0.15 | 5 |
| ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 0.36 | 5 | |
| ASN2-01 | 1/8 | 0.72 | 0.35 | 17 |
| ASN2-02 | 1/4 | 1.3 | 34 | |
| ASN2-03 | 3/8 | 3.32 | 55 | |
| ASN2-04 | 1/2 | 4.9 | 107 |

注)流量特性は代表値となります。

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハンドル | PBT | - |
| 2 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ロックナット | 鋼注2) | 亜鉛クロメート注1) |
| 4 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | ワッシャ | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 6 | Oリング | NBR | - |
| 7 | 消音材 | PVAスポンジ | - |
| 8 | 消音カバー | 軟質ポリエチレン | - |
| 9 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 10 | ガスケット | NBR/ステンレス | M5、U10/32のみ |
注1)ロックナット丸形は無電解ニッケルめっきとなります。
注2)ロックナット丸形は黄銅となります。ただし、ASN2-□01、□02のみ鋼となります。
単位:mm
| 型番 | ねじD | φD | L1注2) | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||
| ASN2-M5 | M5×0.8 | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
| ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
| ASN2-01 | 1/8 | 15 | 29.1 | 34.1 | 12(12.7) |
| ASN2-02 | 1/4 | 20 | 33.7 | 38.7 | 17(17.5) |
| ASN2-03 | 3/8 | 25 | 35.9 | 40.9 | 19 |
| ASN2-04 | 1/2 | 30 | 48.1 | 53.1 | 24(23.8) |
注1)( )内はNPTねじ仕様の寸法を示します。
注2)L1は参考寸法です。

取り付け例
使用できない回路例

パーフェクトバルブ:VF66□□、VS7-6-FPG、VS7-8-FPG

アクチュエータと電磁弁の間にパイロットチェック弁が入る回路

継手と干渉する例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
646円 ( 711円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
646円 ( 711円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
752円 ( 827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
674円 ( 741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
842円 ( 926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,047円 ( 1,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,095円 ( 1,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
412円 ( 453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
412円 ( 453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
738円 ( 812円 ) | 6日目 |
773円 ( 850円 ) | 6日目 |
641円 ( 705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 6日目 |
957円 ( 1,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,113円 ( 1,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,227円 ( 1,350円 ) | 6日目 |
1,595円 ( 1,755円 ) | 6日目 |
1,629円 ( 1,792円 ) | 6日目 |
453円 ( 498円 ) | 6日目 |
最大流量で消音効果20dB以上の排気絞り弁。
【特長】
・サイレンサ付きで、高い消音特性。
・シリンダ速度制御が容易。
・スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
・保証耐圧力:1.5MPa。
・使用圧力範囲:0~1MPa。
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(凍結なきこと)。

SMC
パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ
パイロットチェック弁付きスピードコントローラとなります。シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能です。無電解ニッケルめっきが標準仕様となっています。

SMC
スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ
スピードエキゾーストコントローラとなります。クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化しました。スピードコントローラ制御と比較の場合、約2倍の流量が得られます。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ
4.5通常価格(税別):1,279円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型
4.3通常価格(税別):6,857円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型
4.7通常価格(税別):9,552円~

日本ピスコ
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型
5通常価格(税別):1,897円~

SMC
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2シリーズ
5通常価格(税別):412円~

SMC
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ
3.5通常価格(税別):2,267円~

日本ピスコ
急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型
5通常価格(税別):2,897円~

ミスミ
急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)
2通常価格(税別):2,690円~

CKD
急速排気弁 QEV2シリーズ
0通常価格(税別):3,617円~