メカニカル部品技術窓口
単位:mm





表示記号
| 型番 | VCHC40 | |
|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.05~5.0MPa | |
| クラッキング圧力 | 0.05MPa | |
| オリフィス径 | φ16(オリフィス径16mm) | |
| 流量特性 | C値(有効断面積) | 28dm3/(s・bar)(140mm2) |
| b | 0.15 | |
| Cv | 7.4 | |
| 流体 | 空気 | |
| 流体温度 | 5~80℃ | |
| 周囲温度 | 5~80℃ | |
| ボディ材質 | 黄銅 | |
| シール材質 | ポリウレタンエラストマー | |
| 接続口径 | G3/4、1(油空圧用GねじISO 1179-1準拠) | |
| 取付姿勢 | 自由 | |
| 質量 | 1.02kg | |

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | 黄銅 |
| 2 | Oリング | NBR |
| 3 | ピストン | アルミニウム+硬質アルマイト |
| 4 | ポペット | ポリウレタンエラストマー |
| 5 | 固定ねじ | ステンレス鋼 |
| 6 | Oリング | NBR |
| 7 | ナット | ステンレス鋼 |
| 8 | ガイドリング | 樹脂 |
| 9 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 10 | プレート | 鋼+無電解ニッケルめっき |
| 11 | 六角穴付ボルト(SW付) | 炭素鋼 |

使用流体について

シールテープの巻き方(Rねじ施工時)
シールテープの巻き方
ねじの締め付けおよび締め付けトルクの厳守
※バルブに継手類をねじ込む場合、下記適正締め付けトルクで締め付けてください。
保管
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性が向上したチェックバルブ。
【特長】
・5.0MPa対応。
・接続口径(VCHC40-06G):3/4。
・接続口径(VCHC40-10G):1。
・ねじ種類:油空圧用GねじISO1179-1準拠。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。

SMC
5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ
ソレノイドバルブとなります。応答時間のバラツキが±2msと安定した応答性です。摺動部特殊表面処理等での耐久性向上により1,000万回と長寿命です。

SMC
5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ
サイレンサとなります。消音効果35dB(A)です。ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取り外すことなく吸音材を交換することが可能です。2層構造の吸音材により目詰まりを低減しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,297円~

ミスミ
チェックバルブ
4.8通常価格(税別):780円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
4.4通常価格(税別):698円~

SMC
チェックバルブ AKシリーズ
5通常価格(税別):1,810円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
4.7通常価格(税別):3,892円~

CKD
逆止め弁 CHV2シリーズ
4通常価格(税別):1,400円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ストレート
4.3通常価格(税別):1,096円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ
5通常価格(税別):729円~