メカニカル部品技術窓口
空気消費量を最大40%削減したエアセービングバルブ。【特長】・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動さ...
詳細を確認単位:mm

設定圧力可変タイプの寸法図1

設定圧力可変タイプの寸法図2

設定圧力固定タイプ(-F20)の寸法図1

設定圧力固定タイプ(-F20)の寸法図2

ASRシリーズ(プレッシャバルブ)の外観

ASQシリーズ(フローバルブ)の外観

ASRシリーズ(プレッシャバルブ)の接続図
チェック弁付き減圧弁と流量制御弁を一体化させた構造。

ASQシリーズ(フローバルブ)の構造図
パイロット式切換弁と2方向流量制御弁を一体化させた構造。
| 型番 | 管接続口径 | 適用チューブ外径(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレッシャバルブ | フローバルブ | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| ASR430F-02 | ASQ430F-02 | R1/4 | ● | ● | ● | - |
| ASR530F-02 | ASQ530F-02 | R1/4 | ● | ● | ● | ● |
| ASR530F-03 | ASQ530F-03 | R3/8 | ● | ● | ● | ● |
| ASR630F-03 | ASQ630F-03 | R3/8 | - | - | ● | ● |
| ASR630F-04 | ASQ630F-04 | R1/2 | - | - | ● | ● |
| 型番 | d注1) | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR430F-02-06S,-F20 | 6 | R1/4 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 57.7 | 34.9 | 63.7 |
| ASR430F-02-08S,-F20 | 8 | 58.7 | 35.9 | ||||||
| ASR430F-02-10S,-F20 | 10 | 53.8 | 31 | ||||||
| ASR530F-02-06S,-F20 | 6 | R1/4 | 21 | 18.5 | 24.3 | 25.3 | 62.9 | 36.5 | 67.3 |
| ASR530F-02-08S,-F20 | 8 | 63.9 | 37.5 | ||||||
| ASR530F-02-10S,-F20 | 10 | 59 | 32.6 | ||||||
| ASR530F-02-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 60.8 | 34.4 | |||||
| ASR530F-03-06S,-F20 | 6 | R3/8 | 21 | 18.5 | 24.3 | 25.3 | 62.9 | 36.5 | 67.3 |
| ASR530F-03-08S,-F20 | 8 | 63.9 | 37.5 | ||||||
| ASR530F-03-10S,-F20 | 10 | 59 | 32.6 | ||||||
| ASR530F-03-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 60.8 | 34.4 | |||||
| ASR630F-03-10S,-F20 | 10 | R3/8 | 25 | 18.5 | 29.7 | 30 | 62.8 | 32.6 | 86.3 |
| ASR630F-03-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 64.6 | 34.4 | |||||
| ASR630F-04-10S,-F20 | 10 | R1/2 | 25 | 18.5 | 29.7 | 30 | 62.8 | 32.6 | 86.3 |
| ASR630F-04-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 64.6 | 34.4 |
| 型番 | L4注3) | L5注4) | L6 | A1注5) | A2注5) | M | 質量(g)注6) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ※1 | ※2 | |||||
| ASR430F-02-06S,-F20 | 45.6 | 50.6 | 45.6 | 23 | 44.6 | 39.6 | 16.8 | 17 | 111 | 89 |
| ASR430F-02-08S,-F20 | 18.5 | 114 | 93 | |||||||
| ASR430F-02-10S,-F20 | 21 | 105 | 82 | |||||||
| ASR530F-02-06S,-F20 | 49.2 | 55.8 | 50.8 | 25.9 | 49.8 | 44.8 | 18.8 | 17 | 150 | 127 |
| ASR530F-02-08S,-F20 | 18.5 | 153 | 130 | |||||||
| ASR530F-02-10S,-F20 | 21 | 143 | 120 | |||||||
| ASR530F-02-12S,-F20 | 22 | 146 | 122 | |||||||
| ASR530F-03-06S,-F20 | 49.2 | 57.4 | 52.4 | 25.9 | 51 | 46 | 20 | 17 | 160 | 137 |
| ASR530F-03-08S,-F20 | 18.5 | 163 | 140 | |||||||
| ASR530F-03-10S,-F20 | 21 | 153 | 130 | |||||||
| ASR530F-03-12S,-F20 | 22 | 156 | 133 | |||||||
| ASR630F-03-10S,-F20 | 65.5 | 67.6 | 60.1 | 27.7 | 61.2 | 53.7 | 20.6 | 21 | 237 | 219 |
| ASR630F-03-12S,-F20 | 22 | 239 | 221 | |||||||
| ASR630F-04-10S,-F20 | 65.5 | 71.1 | 63.6 | 27.7 | 62.9 | 55.4 | 24.1 | 21 | 257 | 239 |
| ASR630F-04-12S,-F20 | 22 | 259 | 239 | |||||||
注1)dは適用チューブ外径を指します。
注2)L3は設定圧力可変タイプの寸法です。
注3)L4は設定圧力固定タイプの寸法です。
注4)参考寸法。
注5)A1、A2はねじ込み後の参考寸法です。
注6)※1は設定圧力可変タイプの質量、※2は設定圧力固定タイプの質量です。

ASR430F

ASR530F
※流量特性は代表値になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,305円 ( 3,636円 ) | 6日目 |
3,305円 ( 3,636円 ) | 5日目 |
3,305円 ( 3,636円 ) | 5日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 19日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 5日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 5日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 9日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 9日目 |
5,698円 ( 6,268円 ) | 9日目 |
3,426円 ( 3,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,962円 ( 3,258円 ) | 5日目 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 9日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 9日目 |
3,955円2,649円 ( 2,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 5日目 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 5日目 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 5日目 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 5日目 |
5,013円 ( 5,514円 ) | 9日目 |
5,013円 ( 5,514円 ) | 5日目 |
5,013円 ( 5,514円 ) | 5日目 |
5,013円 ( 5,514円 ) | 5日目 |
空気消費量を最大40%削減したエアセービングバルブ。
【特長】
・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減する。
・ASRシリーズ:プレッシャバルブ/ASQシリーズ:フローバルブ。
・チェック弁付減圧弁と流量制御弁を一体化させた構造。
・使用流体:空気。
・保証耐圧力:1.5MPa。
・最高使用圧力:1.0MPa。
・設定圧力範囲:可変タイプ 0.1~0.3MPa/固定タイプ(オプション) 0.2MPa。
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(凍結なきこと)。
・適用チューブ材質:ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン。

SMC
ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ
デュアルスピードコントローラとなります。同ブランドのエアセービングバルブASRシリーズを使用するときに、フローバルブの設定圧での負荷率50%を超える場合、本商品を高圧側にご利用ください。

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
ガイド付き薄形シリンダとなります。ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により、質量最大24%削減し、省スペース化を実現しました。チューブ内径の大きいサイズをお探しの場合はご検討ください。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~