メカニカル部品技術窓口
クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化したスピードエキゾーストコントローラ。【特長】・シリンダ...
詳細を確認単位:mm

寸法図1

寸法図2

外観

表示記号
| シリーズ | ASV120F | ASV220F | ASV310F・410F |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1MPa | ||
| 最低使用圧力 | 0.1MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | ||
| 注1)適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン | ||
| オプション | ロックナット丸形 | スパッタカバー付、ロックナット丸形 | |
注1)ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。(詳細はカタログをご参照ください。)
■ASV120F・220F

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | - |
| 2 | ボディ B | 黄銅注1) | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | 消音材 | PVAスポンジ | - |
| 5 | ハンドル | PBT | M3タイプは黄銅に無電解ニッケルめっき |
| 6 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 7 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 8 | ロックナット | 鋼注3) | 亜鉛クロメート注2) |
| 9 | バルブ | HNBR | - |
| 10 | パッキン | NBR | - |
| 11 | スペーサ | POM | - |
| 12 | ガスケット | ステンレス/NBR | M3タイプはPVC |
| 13 | カセット | - | - |
| 14 | Oリング | NBR | - |
| 15 | Oリング | NBR | - |
注1)M3タイプはステンレス鋼となります。
注2)ロックナット丸形は無電解ニッケルめっきとなります。
注3)ロックナット丸形は黄銅となります。
■ASV310F・410F

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | UL94V-0 |
| 2 | シートリング | アルミニウム合金 | クロメート処理 |
| 3 | ニードル | アルミニウム合金 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | ニードルガイド | アルミニウム合金 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | ハンドル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 6 | ロックナット | 鋼注2) | 亜鉛クロメート注1) |
| 7 | 打込ハーフ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 8 | カセット | - | - |
| 9 | バルブ | ウレタンゴム | - |
| 10 | 消音材 | PVAスポンジ | - |
| 11 | パッキン | NBR | - |
| 12 | Oリング | NBR | - |
| 13 | カバー | 難燃CR | UL94V-0 |
注1)ロックナット丸形は無電解ニッケルめっきとなります。
注2)ロックナット丸形は黄銅となります。ただし、ASV310F、ASV410Fは鋼となります。
| 型番 | 適用チューブ外径 d | T | H | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M1 | 質量g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||||||
| ASV120F-M3-04 | 4 | M3×0.5 | 5.5 | 9.3 | 7.2 | 21.4 | 25 | 9.8 | 28.6 | 26.1 | 25.8 | 23.3 | 12.7 | 5 |
| ASV220F-M5-04 | 4 | M5×0.8 | 8 | 9.3 | 9.6 | 22.8 | 27.6 | 11.1 | 31.4 | 28.6 | 27.7 | 24.9 | 12.7 | 8 |
| ASV220F-M5-06 | 6 | M5×0.8 | 8 | 11.6 | 9.6 | 23.6 | 28.4 | 11.1 | 31.4 | 28.6 | 27.7 | 24.9 | 13.5 | 9 |
注1)Mねじのねじ込み後の参考寸法です。
注2)L4は参考寸法です。
| 型番 | 適用チューブ外径 d | T | H | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M1 | 質量g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||||||
| ASV220F-U10/32-03 | 5/32" | 10-32UNF | 8 | 9.3 | 9.6 | 22.8 | 27.6 | 11.1 | 31.4 | 28.6 | 27.7 | 24.9 | 12.7 | 8 |
| ASV220F-U10/32-07 | 1/4" | 10-32UNF | 8 | 12 | 9.6 | 23.6 | 28.4 | 11.1 | 31.4 | 28.6 | 27.7 | 24.9 | 13.7 | 9 |
注1)U10/32ねじのねじ込み後の参考寸法です。
注2)L4は参考寸法です。

ASV120F OUT-EXH.流量

ASV310F IN-OUT流量

ASV310F OUT-EXH.流量

ASV220F OUT-EXH.流量
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 6日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 6日目 |
2,051円 ( 2,256円 ) | 6日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 9日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 9日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 9日目 |
2,492円 ( 2,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 9日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 19日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 6日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 6日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 5日目 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,282円 ( 2,510円 ) | 9日目 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,187円 ( 2,406円 ) | 9日目 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,278円 ( 2,506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,514円 ( 2,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,278円 ( 2,506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,187円 ( 2,406円 ) | 9日目 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,187円 ( 2,406円 ) | 30日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 5日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 6日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 6日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 6日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 5日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 6日目 |
2,570円 ( 2,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 6日目 |
2,335円 ( 2,569円 ) | 5日目 |
2,429円 ( 2,672円 ) | 9日目 |
2,570円 ( 2,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,506円1,628円 ( 1,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,449円1,616円 ( 1,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,628円 ( 2,891円 ) | 5日目 |
3,021円1,752円 ( 1,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,732円 ( 3,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,732円 ( 3,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 6日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 5日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 19日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 19日目 |
2,611円 ( 2,872円 ) | 5日目 |
2,611円 ( 2,872円 ) | 6日目 |
クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化したスピードエキゾーストコントローラ。
【特長】
・シリンダの高速駆動に対応
・約2倍の流量が得られます(スピードコントローラ制御と比較の場合)。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0)
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき
・ボディサイズ:M3、M5、1/8、1/4、3/8

SMC
パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ
パイロットチェック弁付きスピードコントローラとなります。シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能です。無電解ニッケルめっきが標準仕様となっています。

SMC
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2シリーズ
サイレンサ付き排気絞り弁となります。最大流量で消音効果20dB以上と高い消音特性の製品です。スピードコントローラと同一のニードル形状でシリンダ速度制御が容易です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~