メカニカル部品技術窓口


| 仕様 | 複合弁 | 制御弁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストップ弁・スキップ弁 | 絞り弁 | 流量制御弁 | ||||||
| 小流量形 | 大流量形 | 小流量形 | 大流量形 | 微小流量形 | 小流量形 | 大流量形 | ||
| 使用圧力 | 0~0.7MPa | 0~0.7MPa | 0.3~0.7MPa | |||||
| 外部パイロット圧力 | 0.3~0.7MPa | - | - | |||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~50℃ | |||||||
| 使用流体 | タービン油(40~100mm2/s) | |||||||
| 有効断面積 (mm2) | ストップ弁・スキップ弁 | 40 | 88 | - | ||||
| 制御弁全開 | - | 35 | 77 | 18 | 24 | 60 | ||
| 制御弁自由流れ | - | 30 | 80 | 23 | 30 | 80 | ||
| 最小制御流量dm3/min | - | 0.3 | 0.04 | 0.06 | ||||
| 圧力補償能力 | - | - | ±10% | |||||
| 圧力補償範囲 | - | - | 負荷率:理論出力の60%以下 | |||||
| 弁の形式 | N.C. | - | - | |||||
| 電磁弁型式 | VO307-□□1 | ||
|---|---|---|---|
| 外部パイロット圧力 | 0.3~0.7MPa | ||
| コイル定格電圧V | AC(50/60Hz) | 100、200、110、220、240 | |
| DC | 24、12 | ||
| 皮相電力注1) | AC | 起動 | 12.7VA(50Hz) 10.7VA(60Hz) |
| 励磁 | 7.6VA(50Hz) 5.4VA(60Hz) | ||
| DC | 4W | ||
| リード線接続方法 | グロメット(標準)、DIN形ターミナル | ||
注1)定格電圧印加時
| 電磁弁の形式 | ※N.Cタイプ | ※※N.Oタイプ | |
|---|---|---|---|
| 弁の種類 | ストップ弁 | 表示なし | N.O |
| スキップ弁 | N.O | 表示なし | |
※標準時、電磁弁に通電することにより弁が開きます。
※※電磁弁の通電を止めることにより弁が開きます。
| 型式 | オイル接続口径 Rc | A | B | ※CA | ※CL | F | GA | GB | GL | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCVS02-□G-S | 1/2 | - | - | 72 | 36 | 35 | 18 | 35 | 101 | 86 |
| CCVS□1-□G-S | 1/2 | 121.8 | 98 | 72 | 36 | 35 | 18 | 35 | 101 | 86 |
| CCVS□2-□G-S | 1/2 | - | 98 | 72 | 36 | 35 | 18 | 35 | 101 | 86 |
| CCVS□3-□G-S | 1/2 | - | 98 | 72 | 36 | 35 | 18 | 35 | 101 | 86 |
| CCVS□0-S | 1/2 | - | 98 | 72 | 36 | - | - | 35 | - | 86 |
| CCVL02-□G-S | 3/4 | - | - | 100 | 40 | 40 | 24 | 50 | 135 | 116 |
| CCVL□1-□G-S | 3/4 | 132.8 | 135 | 100 | 40 | 40 | 24 | 50 | 135 | 116 |
| CCVL□2-□G-S | 3/4 | - | 135 | 100 | 40 | 40 | 24 | 50 | 135 | 116 |
| CCVL□3-□G-S | 3/4 | - | 135 | 100 | 40 | 40 | 24 | 50 | 135 | 116 |
| CCVL□0-S | 3/4 | - | 135 | 100 | 40 | - | - | 50 | - | 116 |
| 型式 | KB | KL | L | M | NB | NL | QA | QB | QL | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCVS02-□G-S | 45 | 80 | 148.5 | - | 17.5 | 25 | 103.9 | 45 | 88.2 | 1 | M5×0.8 | 5.4~7.5 |
| CCVS□1-□G-S | 45 | 80 | 148.5 | 57 | 17.5 | 25 | - | - | - | 2 | ||
| CCVS□2-□G-S | 45 | 80 | 148.5 | 57 | 17.5 | 25 | 103.9 | - | 88.2 | 1 | ||
| CCVS□3-□G-S | 45 | 80 | 148.5 | 57 | 17.5 | 25 | 103.9 | - | 88.2 | 1 | ||
| CCVS□0-S | 45 | 80 | - | 57 | 17.5 | 25 | - | - | 88.2 | - | ||
| CCVL02-□G-S | 66 | 107 | 180.5 | - | 27 | 28 | 124.9 | 62 | 115 | 1 | M6×1 | 10.5~12.5 |
| CCVL□1-□G-S | 66 | 107 | 180.5 | 80 | 27 | 28 | - | - | - | 2 | ||
| CCVL□2-□G-S | 66 | 107 | 180.5 | 80 | 27 | 28 | 124.9 | - | 115 | 1 | ||
| CCVL□3-□G-S | 66 | 107 | 180.5 | 80 | 27 | 28 | 124.9 | - | 115 | 1 | ||
| CCVL□0-S | 66 | 107 | - | 80 | 27 | 28 | - | - | 115 | - |
※ 壁面取り付けのピッチはCA、CLです。
※ 空気源:ドレンの混入を防ぎ、エアハイドロユニットのトラブルを防止し作動油の寿命をのばすために、ミストセパレータのご使用をおすすめします。
※ 環境:火の近くでの使用は避けてください。
※ 環境:クリーンルームでのご使用はできません。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,121円 ( 29,833円 ) | 19日目 |
27,121円 ( 29,833円 ) | 19日目 |
33,011円 ( 36,312円 ) | 19日目 |
33,011円 ( 36,312円 ) | 19日目 |
31,750円 ( 34,925円 ) | 19日目 |
31,750円 ( 34,925円 ) | 19日目 |
33,011円 ( 36,312円 ) | 19日目 |
33,011円 ( 36,312円 ) | 19日目 |
31,750円 ( 34,925円 ) | 19日目 |
31,750円 ( 34,925円 ) | 19日目 |
33,011円 ( 36,312円 ) | 19日目 |
34,610円 ( 38,071円 ) | 19日目 |
33,292円 ( 36,621円 ) | 19日目 |
31,750円 ( 34,925円 ) | 19日目 |
31,750円 ( 34,925円 ) | 19日目 |
30,948円 ( 34,043円 ) | 19日目 |
30,948円 ( 34,043円 ) | 19日目 |
42,121円 ( 46,333円 ) | 19日目 |
42,121円 ( 46,333円 ) | 19日目 |
53,902円 ( 59,292円 ) | 19日目 |
53,902円 ( 59,292円 ) | 19日目 |
51,378円 ( 56,516円 ) | 19日目 |
51,378円 ( 56,516円 ) | 19日目 |
53,902円 ( 59,292円 ) | 19日目 |
53,902円 ( 59,292円 ) | 19日目 |
51,378円 ( 56,516円 ) | 19日目 |
51,378円 ( 56,516円 ) | 19日目 |
53,903円 ( 59,293円 ) | 19日目 |
51,379円 ( 56,517円 ) | 19日目 |
51,379円 ( 56,517円 ) | 19日目 |
51,379円 ( 56,517円 ) | 19日目 |
53,902円 ( 59,292円 ) | 19日目 |
54,184円 ( 59,602円 ) | 19日目 |
53,902円 ( 59,292円 ) | 19日目 |
54,183円 ( 59,601円 ) | 19日目 |
51,378円 ( 56,516円 ) | 19日目 |
51,378円 ( 56,516円 ) | 19日目 |
39,830円 ( 43,813円 ) | 19日目 |
39,830円 ( 43,813円 ) | 19日目 |
45,720円 ( 50,292円 ) | 19日目 |
45,720円 ( 50,292円 ) | 19日目 |
44,459円 ( 48,905円 ) | 19日目 |
44,459円 ( 48,905円 ) | 19日目 |
45,720円 ( 50,292円 ) | 19日目 |
45,720円 ( 50,292円 ) | 19日目 |
44,459円 ( 48,905円 ) | 19日目 |
44,459円 ( 48,905円 ) | 19日目 |
45,720円 ( 50,292円 ) | 19日目 |
45,720円 ( 50,292円 ) | 19日目 |
46,001円 ( 50,601円 ) | 19日目 |
44,459円 ( 48,905円 ) | 19日目 |
44,459円 ( 48,905円 ) | 19日目 |
38,989円 ( 42,888円 ) | 19日目 |
38,989円 ( 42,888円 ) | 19日目 |
44,880円 ( 49,368円 ) | 19日目 |
44,880円 ( 49,368円 ) | 19日目 |
43,618円 ( 47,980円 ) | 19日目 |
43,618円 ( 47,980円 ) | 19日目 |
44,880円 ( 49,368円 ) | 19日目 |
44,880円 ( 49,368円 ) | 19日目 |
コンバータ用のバルブユニット
【特長】
・空気圧を油圧(同圧力)に変換することで、空気圧の圧縮性によるシリンダの問題を解消。
・コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化。
・バルブユニットの流量制御能力とも幅広いバリエーション。


SMC
エアハイドロコンバータ CCTシリーズ
エアハイドロコンバータとなります。空気圧を油圧(同圧力)に変換することで、空気圧の圧縮性によるシリンダの問題を解消します。容積に幅広いバリエーションがあります。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダs/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアシリンダ CM2シリーズ・バルブ付エアシリンダ CVシリーズ パッキンセット グリースパック
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ロータリクランプシリンダ用アーム
4
SMC
薄形シリンダ CQ2・ピンクランプシリンダ CKQ・バルブ付薄形シリンダ CVQ パッキンセット
5通常価格(税別):257円~

SMC
ガイド付シリンダ MG・ファインロックシリンダ CLG1・ロック付シリンダ CNG パッキンセット
4.7通常価格(税別):217円~

SMC
エアシリンダ MB・CA2・MNB・CNA2シリーズ パッキンセット ロックユニット グリースパック
4.7通常価格(税別):120円~

SMC
薄型シリンダ 通し穴用取付ボルト
4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ パッキンセット
5通常価格(税別):447円~

SMC
ロータリクランプシリンダ MKシリーズ パッキンセット ガイドピンセット アーム
4.5通常価格(税別):554円~

SMC
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ パッキンセット
4通常価格(税別):516円~