17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • コンバータ呼び径(mm)

    ~mm
  • 有効油面ストローク(mm)

    ~mm
  • CE対応

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

エアハイドロコンバータ CCTシリーズ

通常単価(税別)
8,40379,227特別価格
税込単価
9,24387,150特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

保証耐圧力が1.05MPaのエアハイドロコンバータ。【特長】・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CCTシリーズの寸法図1

外形図1

CCTシリーズの寸法図2

外形図2

製品仕様

外観図

エアハイドロコンバータ CCTシリーズの外観

構造

CCTシリーズの構造図

CE対応品

CEマーキング適応規格:Directive 97/23/EC Category 1

  • CCT160-400-Q
  • CCT160-500-Q
  • CCT160-600-Q
  • CCT160-700-Q
  • CCT160-800-Q

規格表

型式エア接続口径
Rc
オイル接続口径
Rc
AB□CDADBDLHNLPQBQLS※TW
CCT63-□3/83/410488648688534528386300119.5
CCT100-□1/21139125921161236165335120322137
CCT160-□3/41 1/4202.51851441801836093290185462207

L寸法

有効油面ストローク(mm)50100200300400500600700800
CCT63-□228.5278.5378.5503.5603.5728.5---
CCT100-□-286386511611736836--
CCT160-□--3995246247498499491,049

型番リスト

表示件数

コンバータ呼び径

(mm)

有効油面ストローク

(mm)

CE対応

最小発注数量
40
50
-
1個
40
100
-
1個
40
150
-
1個
40
200
-
1個
40
300
-
1個
63
50
-
1個
63
100
-
1個
63
200
-
1個
63
300
-
1個
63
400
-
1個
63
500
-
1個
100
100
-
1個
100
200
-
1個
100
300
-
1個
100
400
-
1個
100
500
-
1個
100
600
-
1個
160
200
-
1個
160
300
-
1個
160
400
-
1個
160
400
CE対応品
1個
160
500
-
1個
160
500
CE対応品
1個
160
600
-
1個
160
600
CE対応品
1個
160
700
-
1個
160
700
CE対応品
1個
160
800
-
1個
160
800
CE対応品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,403
( 9,243 )
6日目
8,911
( 9,802 )
19日目
9,331
( 10,264 )
6日目
9,766
( 10,743 )
6日目
10,595
( 11,655 )
6日目
9,965
( 10,962 )
6日目
11,406
( 12,547 )
6日目
12,571
( 13,828 )
6日目
15,290
( 16,819 )
6日目
17,490
( 19,239 )
6日目
19,689
( 21,658 )
6日目
18,589
( 20,448 )
6日目
21,79716,129
( 17,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,189
( 27,708 )
6日目
28,716
( 31,588 )
6日目
29,589
( 32,548 )
6日目
32,889
( 36,178 )
6日目
48,290
( 53,119 )
6日目
57,66740,366
( 44,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,889
( 60,378 )
6日目
56,180
( 61,798 )
19日目
62,590
( 68,849 )
6日目
61,931
( 68,124 )
18日目
65,889
( 72,478 )
6日目
67,681
( 74,449 )
18日目
73,590
( 80,949 )
19日目
73,478
( 80,826 )
18日目
76,935
( 84,629 )
18日目
79,227
( 87,150 )
18日目

詳細情報

基本情報

保証耐圧力が1.05MPaのエアハイドロコンバータ。
【特長】
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じ機能が得られる。
・空気圧を油圧(同圧力)に変換することで、空気圧の圧縮性によるシリンダの問題を解消。
・使用圧力:0~0.7MPa。
・周囲温度および使用流体温度:5~50℃。
・使用流体:タービン油(40~100mm2/s)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • エアハイドロユニット CCシリーズ 画像

    SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ

    エアハイドロユニットとなります。コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化しました。使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能です。

  • バルブユニット CCVS・CCVLシリーズ 画像

    SMC

    バルブユニット CCVS・CCVLシリーズ

    コンバータ用バルブユニットとなります。空気圧を油圧(同圧力)に変換することで、空気圧の圧縮性によるシリンダの問題を解消します。流量制御能力に幅広いバリエーションがあります。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハイドロコンバータ CCTシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアハイドロコンバータ
4
満足度:4.0
エアの力を油圧に変換できるので、油圧ユニットが必要なくてよいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエアハイドロシステムとは何か?
また、エアハイドロユニット(CC)とエアハイドロコンバータ(CCT)の使い分けは?
A
エアハイドロシステムは、空気圧を油圧に等圧変換し(増圧比1:1)、空気圧では困難な位置決め及び低速制御を可能にします。
エアハイドロユニット(CC)は、ストップ弁(中間停止)とスキップ弁(早送り)付が選択でき、
速度制御(流量制御弁/絞り弁)の機能が一体になったタイプです。
エアハイドロコンバータ(CCT)は、シリンダ駆動で制御をしない側に設置する空油圧変換器です。
CCTとスピードコントローラを個々に配管接続して、速度制御のみを行う場合もあります。
・空気圧を高油圧(例:0.5MPa⇒3.5~14MPa)に変換し油圧シリンダを駆動する、エアハイドロブースタも扱っています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアハイドロコンバータ CCTシリーズ
プレートシリンダ MUシリーズ・ピンクランプシリンダ CKUシリーズ パッキンセット
エアハイドロシリンダ CS1シリーズ・ロック付シリンダ CNS・CLSシリーズ パッキンセット
フリーマウントシリンダ CUシリーズ・真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ パッキンセット
エアハイドロユニット CCシリーズ
エアシリンダ CG1シリーズ パッキンセット
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格8,403-401 -1,137 -285 -22,346 -154 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜
種類エアハイドロパッキンパッキンパッキンエアハイドロパッキン

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング