17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

非接触チャック XT661シリーズ

通常単価(税別)
9,28497,626特別価格
税込単価
10,212107,389特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ワークの非接触搬送をアシスト。【特長】・サイクロンタイプ/薄形サイクロンタイプ/ベルヌーイタイプ・ワー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

XT661-2A-(R、L)の寸法図

サイクロンタイプ XT661-2A-(R、L)

XT661-2A-(R、L)-X260の寸法図

薄形サイクロンタイプ XT661-2A-(R、L)-X260

XT661-4C-X321の寸法図

ベルヌーイタイプ XT661-4C-X321

ボディサイズ120mm(ガイドAss'y付き)の寸法図

ベルヌーイタイプ ボディサイズ120mm(ガイドAss'y付き)

製品仕様

サイクロンタイプ

サイクロンタイプの外観

ボディ外径

  • φ20(ボディ外径20mm)
  • φ40(ボディ外径40mm)
  • φ60(ボディ外径60mm)
  • φ80(ボディ外径80mm)
  • φ100(ボディ外径100mm)

旋回空気の方向

  • 右回り
  • 左回り

XT661-2A-(R、L)の寸法

  • P:M5×0.8mm
  • PL:5mm
  • M:M2×0.4mm
  • ML:3.2mm
  • D:20mm
-2A4A6A8A10A
ボディ外径(mm)φ20(ボディ外径20mm)φ40(ボディ外径40mm)φ60(ボディ外径60mm)φ80(ボディ外径80mm)φ100(ボディ外径100mm)
配管接続口径M5×0.8Rc1/8
使用流体空気
使用圧力+0.01~+0.5MPa
保証耐圧力0.75MPa
周囲および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
グリースノングリース
ボディ材質A2017
質量(g)12.549114206310
  • ※ 空気清浄度:JIS B8392-1(ISO8573-1)品質等級4.4.2以上です。
■構造図/構成部品
φ20(ボディ外径20mm)の構造図

φ20(ボディ外径20mm)

φ40(ボディ外径40mm)、φ60(ボディ外径60mm)、φ80(ボディ外径80mm)、φ100(ボディ外径100mm)の構造図

φ40(ボディ外径40mm)、φ60(ボディ外径60mm)、φ80(ボディ外径80mm)、φ100(ボディ外径100mm)

番号部品名材質備考
1ボディ(R, L)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)XT661-2A~10A
2ボディMアルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
3OリングNBR
4六角穴付ボルトステンレス鋼

薄形サイクロンタイプ

薄形サイクロンタイプの外観

ボディ外径

  • φ20(ボディ外径20mm)
  • φ25(ボディ外径25mm)

旋回空気の方向

  • 右回り
  • 左回り
-2A3A
ボディ外径(mm)φ20(ボディ外径20mm)φ25(ボディ外径25mm)
配管接続口径φ1.6(直径1.6mm)
使用流体空気
使用圧力+0.01~+0.5MPa
保証耐圧力0.75MPa
周囲および使用流体温度-5~+40℃(凍結なきこと)
グリースノングリース
ボディ材質A2017
質量(g)1.332.13
  • ※ 取り付けは接着剤をご使用ください。
  • ※ 空気清浄度:JIS B8392-1(ISO8573-1)品質等級4.4.2以上

ベルヌーイタイプ

ベルヌーイタイプの外観
ベルヌーイタイプの寸法図

ボディ外径

  • φ39(ボディ外径39mm)
  • φ59(ボディ外径59mm)
  • φ79(ボディ外径79mm)
  • φ99(ボディ外径99mm)

ボディサイズ

  • 120mm
  • 150mm

付属品

  • 無記号:なし
  • A:ガイドAss'y
  • B:アジャストボルトAss'y
-4C6C8C10C120E150E
ボディ外径・寸法(mm)φ39(ボディ外径39mm)φ59(ボディ外径59mm)φ79(ボディ外径79mm)φ99(ボディ外径99mm)□120□150
配管接続口径M5×0.8Rc1/8
使用流体空気
使用圧力+0.01~+0.4MPa
保証耐圧力0.6MPa
周囲および使用流体温度-5~+40℃(凍結なきこと)
グリースノングリース
ボディ材質PBT
質量(g)2655108170260410

※空気清浄度:JIS B8392-1(ISO8573-1)品質等級4.4.2以上

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

種類

旋回空気の方向

ボディサイズ

付属品

最小発注数量
サイクロンタイプ
左回り
20
-
1個
薄形サイクロンタイプ
左回り
20
-
1個
サイクロンタイプ
右回り
20
-
1個
薄形サイクロンタイプ
右回り
20
-
1個
薄形サイクロンタイプ
左回り
25
-
1個
薄形サイクロンタイプ
右回り
25
-
1個
サイクロンタイプ
右回り
40
-
1個
ベルヌーイタイプ
-
39
-
1個
サイクロンタイプ
左回り
60
-
1個
サイクロンタイプ
右回り
60
-
1個
ベルヌーイタイプ
-
59
-
1個
サイクロンタイプ
左回り
80
-
1個
サイクロンタイプ
右回り
80
-
1個
ベルヌーイタイプ
-
79
-
1個
サイクロンタイプ
左回り
100
-
1個
サイクロンタイプ
右回り
100
-
1個
ベルヌーイタイプ
-
99
-
1個
ベルヌーイタイプ
-
120
なし
1個
ベルヌーイタイプ
-
120
ガイドAss'y
1個
ベルヌーイタイプ
-
120
アジャストボルトAss'y
1個
ベルヌーイタイプ
-
150
なし
1個
ベルヌーイタイプ
-
150
ガイドAss'y
1個
ベルヌーイタイプ
-
150
アジャストボルトAss'y
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,543
( 19,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,734
( 10,707 )
19日目
16,092
( 17,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,734
( 10,707 )
19日目
9,284
( 10,212 )
9日目
9,284
( 10,212 )
9日目
19,482
( 21,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,358
( 21,294 )
19日目
32,01020,166
( 22,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,469
( 33,516 )
6日目
22,159
( 24,375 )
19日目
42,469
( 46,716 )
19日目
42,469
( 46,716 )
19日目
30,469
( 33,516 )
19日目
51,701
( 56,871 )
19日目
51,701
( 56,871 )
19日目
36,930
( 40,623 )
19日目
55,393
( 60,932 )
19日目
88,394
( 97,233 )
19日目
62,326
( 68,559 )
19日目
64,626
( 71,089 )
19日目
97,626
( 107,389 )
19日目
71,558
( 78,714 )
19日目

詳細情報

基本情報

ワークの非接触搬送をアシスト。
【特長】
・サイクロンタイプ/薄形サイクロンタイプ/ベルヌーイタイプ
・ワーク吸引可能距離:10mm
・サイクロンタイプ:高リフト力/最大44N
・ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅/±0.01mm以下

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 樹脂アタッチメント ZP2シリーズ 画像

    SMC

    樹脂アタッチメント ZP2シリーズ

    SMC社の吸着パッド樹脂アタッチメントとなります。ワークに吸着痕(ゴム成分)を残しません。パッドとワークの張付きを防止します。同ブランドのZPシリーズベロウパッド(φ6~32(直径φ6~32mm))に適用しています。

  • 吸着跡対策パッド ZP2シリーズ 画像

    SMC

    吸着跡対策パッド ZP2シリーズ

    SMC社の吸着跡対策パッドとなります。パッドをNBRで成形し、吸着面にフッ素樹脂シートを焼付けることで、ゴム成分がワークへ移行することを極力抑えます。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触チャック XT661シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触チャック XT661シリーズ
非接触パッドSBS
真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPTシリーズアダプタ・バッファ・取付ナット)
真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ)
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
メーカーSMCシュマルツSMCSMCCHELIC(チェリック)SMC
通常価格9,284-22,436 -115 -1,967 -518 -278 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング