17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

高荷重パッド ZP2シリーズ

通常単価(税別)
1,41829,240特別価格
税込単価
1,56032,164特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

パッドの強度を上げ重いワーク、大きなワーク搬送でもパッドの変形を防止。【特長】・形状:高荷重形(平形リ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • Φ32(パッド径32mm)のみに適用です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

高荷重形(平形リブ付き・薄形リブ付き)

ZP2-32H□の寸法図

ZP2-32H□

ZP2-300H□の寸法図

ZP2-300H□

ZP2-340H□の寸法図

ZP2-340H□

ZP2-150HT□の寸法図

ZP2-150HT□

高荷重形 (ベロウ形)/高荷重形 (長円形)

高荷重形(ベロウ形)/ZP2-32HB□の寸法図

高荷重形(ベロウ形)/ZP2-32HB□

高荷重形(ベロウ形)/ZP2-150HB□の寸法図

高荷重形(ベロウ形)/ZP2-150HB□

高荷重形(長円形)/ZP2-3050HW□の寸法図

高荷重形(長円形)/ZP2-3050HW□

製品仕様

高荷重形(平形リブ付き・薄形リブ付き)

高荷重パッド 高荷重形 (平形リブ付き・薄形リブ付き)シリーズの外観

パッド形状と適応パッド径

  • 平形リブ付き:φ32(パッド径32mm)/φ300(パッド径300mm)/φ340(パッド径340mm)
  • 薄形リブ付き:φ150(パッド径150mm)/φ250(パッド径250mm)

高荷重形 (ベロウ形)/高荷重形 (長円形)

高荷重パッド 高荷重形 (ベロウ形)の外観

ベロウ形

パッド径

  • φ32(パッド径32mm)
  • φ150(パッド径150mm)
高荷重パッド 高荷重形(長円形)の外観

長円形

パッドサイズ:30×50mm

注意・禁止事項

  • ※ 取り付けアダプタは特注対応となります。
  • ※ 高荷重パッド高荷重形(長円形)の取り付け用金具はカタログを参照下さい。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

パット形状

ゴム系材質

環境

パッド径

(φ)

パッドサイズ

最小発注数量
ベローズ
フッ素ゴム
耐寒 / 耐熱
32
-
1個
ベローズ
[ニトリルゴム] NBR
耐油
32
-
1個
ベローズ
[シリコンゴム] シリコンゴム
耐熱 / 耐薬品
32
-
1個
平形
フッ素ゴム
耐寒 / 耐熱
32
-
1個
平形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
32
-
1個
平形
[シリコンゴム] シリコンゴム
耐熱 / 耐薬品
32
-
1個
ベローズ
[ニトリルゴム] NBR
耐油
150
-
1個
薄形
フッ素ゴム
耐寒 / 耐熱
150
-
1個
薄形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
150
-
1個
薄形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
250
-
1個
平形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
300
-
1個
長円形
フッ素ゴム
耐寒 / 耐熱
-
30×50
1個
長円形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
-
30×50
1個
長円形
[シリコンゴム] シリコンゴム
耐熱 / 耐薬品
-
-
1個
平形
[ニトリルゴム] NBR
耐油
340
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,736
( 4,110 )
9日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,415
( 2,657 )
6日目
2,997
( 3,297 )
9日目
1,4181,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,789
( 10,768 )
9日目
26,589
( 29,248 )
19日目
6,882
( 7,570 )
6日目
8,356
( 9,192 )
6日目
27,390
( 30,129 )
19日目
4,628
( 5,091 )
9日目
2,188
( 2,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,186
( 3,505 )
6日目
29,240
( 32,164 )
19日目

詳細情報

基本情報

パッドの強度を上げ重いワーク、大きなワーク搬送でもパッドの変形を防止。
【特長】
・形状:高荷重形(平形リブ付き・薄形リブ付き)/高荷重形(ベロウ形)/高荷重形(長円形)
・パッド材質:NBR、シリコーンゴム、FKM、CR

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • Φ32(パッド径32mm)のみに適用です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高荷重パッド ZP2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空パッド(ZPシリーズ)の形状は、どのような種類がありますか? また、その用途について知りたい。
A
真空パッドには、[平形(リブ付)]、[深形]、[ベロウ形]、[薄形(リブ付)]、[長円形]等があります。
ワークおよび使用環境に対して最適な形状を選択してください。形状別の用途を下記に記します。
・平形パッド:ワーク表面が平面で、変形等のない場合。
・平形リブ付パッド:ワークが変形しやすい場合や、ワークの離脱を確実に行いたい場合。
・深形パッド:ワーク形状が曲面の場合。
・ベロウ形パッド:バッファを取り付けるスペースがない場合や、ワーク吸着面が斜めになっている場合。
・長円形パッド:吸着面の少ないワークや、ワークが長いもので位置決めを確実に行いたい場合。
・首振りパッド:吸着面が水平でないワーク。
・高荷重パッド:重量物のワーク。
・導電性パッド:静電気対策の一つとして、抵抗率を下げたゴムを使用する。帯電防止用。
※バッファ:ワーク高さが均一でない場合や、ワークへの緩衝が必要な場合。
Q真空パッド(ZPシリーズ)で、吸着跡の付きにくいパッドはありますか?
A
真空パッドはゴムで製作してあり、ワークに直接触れるため、何らかの吸着跡は必ず存在します。
<吸着により考えられる跡>
1.吸着時のワーク変形(吸着力)による跡
2.パッドの材料であるゴム材料に含まれる成分が、ワークに移行したためによる跡
3.ワーク表面の凹凸に、パッドの材料であるゴムが磨耗(残留)し残る跡
4.周囲環境における埃などが、パッドまたはワークに付着したことによる跡
<対策>
・真空圧力を下げる。(リフト力が足りない場合はパッド数量を増やす。)
・パッド中心部空間(面積)が少ないパッドを選定する。
・材質を吸着跡対策NBRに変更をする。
・ZP2シリーズのフッ素樹脂焼付パッド、もしくは樹脂アタッチメントを使用する。
・吸着跡は残りますが、パッド材質をシリコンゴム・ウレタンゴム(ゴム色:白・茶色)にすることにより、
 吸着跡が目立たなくなる可能性はあります。
使用可否判断は、実機にて確認をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高荷重パッド ZP2シリーズ
薄形パッド ZP2シリーズ
ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ
吸着跡対策パッド ZP2シリーズ
真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズ
真空パッド 高剛性首振りパッド ZP2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,418-521 -37,961 -1,749 -4,359 -5,569 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
本体種類パッド単品パッド単品--パッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準--リップ部薄い / リブ付標準
取付方法アタッチメント式埋込式--埋込式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系--ゴム系ゴム系
種類パッド単体パッド単体--アダプタ付(アルミ製)(直接取付)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング