メカニカル部品技術窓口
凹凸のあるワーク吸着に対応。【特長】・タイプ:パッド単体、パッド+ホルダセット、取付金具・パッド種類:...
詳細を確認単位:mm

ZP2-04S□

ZP2-06S□

ZP2-08S□

ZP2-T04S□-A3

ZP2-T06S□-A5

ZP2-T08S□-A5

ZP2-T10S□-A5


取り付け接続
| 記号 | ねじ径 | 適用パッド外径記号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 08 | 10 | 15 | ||
| A3 | M3×0.5(おねじ) | ● | - | - | - | - |
| A5 | M5×0.8(おねじ) | - | ● | ● | ● | ● |
| B3 | M3×0.5(めねじ) | ● | - | - | - | - |
| B5 | M5×0.8(めねじ) | - | ● | ● | ● | ● |

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,621円 ( 1,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
613円 ( 674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
凹凸のあるワーク吸着に対応。
【特長】
・タイプ:パッド単体、パッド+ホルダセット、取付金具
・パッド種類:スポンジ
・パッド材質:導電性シリコーン、導電性CR
・パッド外径:Φ4(パッド径4mm)、Φ6(パッド径6mm)、Φ8(パッド径8mm)
・パッド外径:Φ10(パッド径10mm)、Φ15(パッド径15mm)
・アダプタ付き/真空取出方向:縦



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
3通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
吸着パッド取付アタッチメント
0通常価格(税別):390円