17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 適用パッド径(mm)

    ~mm
  • アタッチメント材質

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 19日以内

樹脂アタッチメント ZP2シリーズ

通常単価(税別)
85411,999特別価格
税込単価
93913,199特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・ワークに吸着痕(ゴム成分)を残さない・パッド(ゴム)とワークの張付きを防止する・アタッチメン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

樹脂アタッチメントの寸法図

製品仕様

樹脂アタッチメントシリーズの外観

規格表

単位:mm

型番適応パッドABCDEFY
ZP2-06K■ZP06B□671.60.5313.50.5
ZP2-08K■ZP08B□893
ZP2-10K■ZP10B□10123.53.516.5
ZP2-13K■ZP13B□131545.519
ZP2-16K■ZP16B□1618620.5
ZP2-20K■ZP20B□2022818.524.51
ZP2-25K■ZP25B□25271025
ZP2-32K■ZP32B□323411.530

注1)表の型番内の■は、アタッチメント材質を示す。
注2)表の適応パッド内の□は、パッド材質を示す。

使用例

樹脂アタッチメントの使用例

注意・禁止事項

ベロウ形パッドとアタッチメントの組み合わせ例

ベロウ形パッドとアタッチメントの組み合わせ例

  • ※ 本アタッチメントは標準品ベロウ形パッドにしか組み付きませんのでご注意願います。
  • ※ アタッチメントが導電性PEEKの場合、パッドは導電性材質をご使用願います。
  • ※ アタッチメントを使用する前には、必ず洗浄を行ってください。
  • ※ 本製品はクリーン洗浄を行っておりません。出荷状態のまま使用されますとワークに残留物が残る可能性があります。適切な洗浄の後、ご使用されるようお願いいたします。不明な点がございましたら、当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 本製品のワーク接触部は樹脂であり、製作上、一般ゴム製パッドと比べて、吸着時の真空圧リークが大きく発生する場合がありますので、流量は極力大きく確保し、リークによる圧力低下を最低限に抑えてください。
  • ※ 真空保持用途での使用はできません。
  • ※ 使用可否は、必ずお客さまにて評価を行ったうえで判断をお願いします。
  • ※ 硬質部材との接触が問題になる場合はご使用にならないようお願いいたします。

型番リスト

表示件数

適用パッド径

(mm)

アタッチメント材質

最小発注数量
6
導電性PEEK
1個
6
PEEK
1個
8
導電性PEEK
1個
8
PEEK
1個
10
導電性PEEK
1個
10
PEEK
1個
13
導電性PEEK
1個
13
PEEK
1個
16
導電性PEEK
1個
16
PEEK
1個
20
導電性PEEK
1個
20
PEEK
1個
25
PEEK
1個
32
導電性PEEK
1個
32
PEEK
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
6日目
854666
( 733 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,284
( 2,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,091
( 1,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,772
( 3,049 )
6日目
1,343
( 1,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,837
( 3,121 )
19日目
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,966
( 3,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,189
( 2,408 )
6日目
11,999
( 13,199 )
19日目
2,853
( 3,138 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークに吸着痕(ゴム成分)を残さない
・パッド(ゴム)とワークの張付きを防止する
・アタッチメント材質:PEEK、導電性PEEK
・ベロウ形のゴムパッドにPEEK材質のアタッチメントを装着する事によりワークとゴム材との接触を回避しゴム成分の移行を防止します
【用途】
・ZPシリーズ ベロウパッド(Φ6~Φ32)に適用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂アタッチメント ZP2シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
搬送用パッドに後付け
5
満足度:5.0
吸着痕が発生するため後付けで取り付けた。 価格は高めだが今のところ吸着痕の発生はないため満足している。
0人が参考にしています。
設備に使用
4
満足度:4.0
成形機からの製品取り出し、コンベアーへの移動に使用しています。吸着力に問題はなく満足しています。摩耗劣化すると製品に吸着...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空パッド(ZPシリーズ)の形状は、どのような種類がありますか? また、その用途について知りたい。
A
真空パッドには、[平形(リブ付)]、[深形]、[ベロウ形]、[薄形(リブ付)]、[長円形]等があります。
ワークおよび使用環境に対して最適な形状を選択してください。形状別の用途を下記に記します。
・平形パッド:ワーク表面が平面で、変形等のない場合。
・平形リブ付パッド:ワークが変形しやすい場合や、ワークの離脱を確実に行いたい場合。
・深形パッド:ワーク形状が曲面の場合。
・ベロウ形パッド:バッファを取り付けるスペースがない場合や、ワーク吸着面が斜めになっている場合。
・長円形パッド:吸着面の少ないワークや、ワークが長いもので位置決めを確実に行いたい場合。
・首振りパッド:吸着面が水平でないワーク。
・高荷重パッド:重量物のワーク。
・導電性パッド:静電気対策の一つとして、抵抗率を下げたゴムを使用する。帯電防止用。
※バッファ:ワーク高さが均一でない場合や、ワークへの緩衝が必要な場合。
Q真空パッド(ZPシリーズ)で、吸着跡の付きにくいパッドはありますか?
A
真空パッドはゴムで製作してあり、ワークに直接触れるため、何らかの吸着跡は必ず存在します。
<吸着により考えられる跡>
1.吸着時のワーク変形(吸着力)による跡
2.パッドの材料であるゴム材料に含まれる成分が、ワークに移行したためによる跡
3.ワーク表面の凹凸に、パッドの材料であるゴムが磨耗(残留)し残る跡
4.周囲環境における埃などが、パッドまたはワークに付着したことによる跡
<対策>
・真空圧力を下げる。(リフト力が足りない場合はパッド数量を増やす。)
・パッド中心部空間(面積)が少ないパッドを選定する。
・材質を吸着跡対策NBRに変更をする。
・ZP2シリーズのフッ素樹脂焼付パッド、もしくは樹脂アタッチメントを使用する。
・吸着跡は残りますが、パッド材質をシリコンゴム・ウレタンゴム(ゴム色:白・茶色)にすることにより、
 吸着跡が目立たなくなる可能性はあります。
使用可否判断は、実機にて確認をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂アタッチメント ZP2シリーズ
薄形パッド ZP2シリーズ
ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ
吸着跡対策パッド ZP2シリーズ
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)
真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格854-521 -37,961 -1,749 -484 -4,359 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
パット形状ベローズ薄形--平形多段ベローズ
本体種類パッド単品パッド単品--パッド単品パッド+ホルダセット
パット種類標準標準--標準リップ部薄い / リブ付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング