メカニカル部品技術窓口
薄いシート、ビニール等の吸着に対応した薄形パッド。【特長】・吸着時のしわ、ワーク変形を抑える・パッド径...
詳細を確認
ZP2-11UT□

ZP2-14UT□

ZP2-18UT□

ZP2-20UT□

薄形パッド

アダプタ取り付き部
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
623円 ( 685円 ) | 6日目 |
687円 ( 756円 ) | 5日目 |
742円 ( 816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
991円 ( 1,090円 ) | 9日目 |
655円 ( 721円 ) | 6日目 |
707円 ( 778円 ) | 6日目 |
811円 ( 892円 ) | 9日目 |
521円 ( 573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
573円 ( 630円 ) | 6日目 |
薄いシート、ビニール等の吸着に対応した薄形パッド。
【特長】
・吸着時のしわ、ワーク変形を抑える
・パッド径:5mm、6mm、11mm、14mm、18mm、20mm
・材質:NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、FKM、導電性NBR、導電性シリコーンゴム
・形状:薄形(スカート部)
【用途】
・ZPシリーズアダプタに適応

SMC
空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ
真空パッドです。ZP2シリーズはパッド形状・サイズを拡大し、より多様なワークに対応可能になりました。腰のあるシート、フィルム等の吸着に対応しています。吸着時のワークフラット面の変形を抑えます。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~